Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Noua protecție împotriva descărcărilor cu un singur pol Valvetrab SPP

24.06.2025
Protecția împotriva descărcărilor cu un singur pol VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montată pe o șină DIN

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 din gama de produse Safe Protection Plus (SPP) de la Phoenix Contact sunt acum disponibile și în variante cu un singur pol. Acestea adaugă cinci produse gata de instalare la seria existentă, fiecare dintre acestea fiind disponibilă cu și fără contact pentru semnalizare la distanță.

Safe Protection Plus reprezintă caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor care asigură o disponibilitate ridicată a instalațiilor. Noile dispozitive de protecție cu un singur pol sunt, de asemenea, disponibile ca articole complete, dar designul lor este modular. Acestea constau dintr-un element de bază, cartușul de protecție propriu-zis și un modul opțional de semnalizare la distanță. Elementul de bază din toate variantele VAL-SPP este echipat cu ghidaj de protecție și protecție la atingere. Cartușele de protecție de tip 2 sunt amplasate în acesta. Dispozitivul de deconectare din fișele VAL-SPP a fost, de asemenea, optimizat. Acesta se declanșează chiar mai rapid și mai sigur. Semnalizarea la distanță opțională include izolație dublă, ceea ce înseamnă că circuitul principal și cel auxiliar sunt separate galvanic unul de celălalt.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications