Conformitatea cu SEMI F47 pentru sursele de alimentare

30.07.2024
Conformitate cu SEMI F47 pentru sursele de alimentare Uno Power

Sursele de alimentare Uno Power cu funcționalitate de bază de la Phoenix Contact sunt ideale pentru utilizarea în tablouri electrice compacte datorită densității mari de putere. Portofoliul complet a fost acum testat și confirmat pentru conformitatea cu SEMI F47.

Linia de produse Uno Power se caracterizează printr-o tehnologie eficientă într-o carcasă mică, cu pierderi foarte mici la funcționarea în gol și un randament ridicat. Cele 24 de dispozitive, cu tensiuni de ieșire de la 5 la 48 V CC, sunt distribuite în opt designuri și acoperă sarcini de la 25 la 960 W. Standardul SEMI F47 definește cerințele minime pentru imunitatea la căderea de tensiune pentru echipamentele de prelucrare a semiconductorilor, de măsurare și de testare automată. În calitate de componente ale acestor dispozitive, sursele de alimentare trebuie să îndeplinească aceste cerințe minime privind imunitatea la perturbații. Dacă o unitate de alimentare este certificată în conformitate cu SEMI F47, aceasta va funcționa în mod eficient chiar și în timpul căderilor de tensiune de scurtă durată. Standardul a contribuit la evitarea timpilor de nefuncționare costisitori în fabrici și pentru dispozitive. Acesta este implementat de aproape toți producătorii de scule pentru semiconductori și devine din ce în ce mai important la nivel mondial. Dispozitivele din prima și a doua generație îndeplinesc acum acest nou standard și sunt, prin urmare, adecvate pentru domeniul semiconductorilor.

Datorită gamei variate de produse și a intervalului larg de temperatură de la -25 °C până la +70 °C (pornirea dispozitivelor la -40 °C), sursele de alimentare pot fi utilizate în mod flexibil. Dispozitivele se caracterizează, de asemenea, printr-o rezistență deosebit de mare la vibrații și o imunitate CEM ridicată. Dispozitivele cu o putere de 25 până la maximum 90 W sunt, de asemenea, certificate conform UL 1310/508 Listed Class 2. Prin urmare, acestea sunt adecvate în special pentru utilizarea pe piețele americane.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications