Cutii de joncțiune pentru dispozitive gata de instalare pentru sisteme fotovoltaice montate pe acoperiș și la sol

07.05.2025
Cutii de joncțiune pentru string-uri (GAK) din gama de produse Solarline

În All Electric Society, energia electrică verde este disponibilă în orice moment, în mod eficient și la un preț rentabil. În plus față de energia eoliană, energia solară contribuie semnificativ la generarea energiei regenerabile. Specialiștii care planifică și instalează sisteme fotovoltaice trebuie să se asigure de disponibilitatea și performanța înaltă a acestora. În acest scop, Phoenix Contact oferă cutii de joncțiune pentru string-uri (GAK) din gama de produse Solarline pentru sisteme de acoperiș de dimensiuni mici și cutii de joncțiune pentru sisteme montate la sol de dimensiuni mari.

Cutiile de joncțiune pentru string-uri colectează și distribuie curenții din string-urile modulelor solare. De asemenea, acestea monitorizează puterea sistemului și protejează modulele individuale împotriva defecțiunilor cauzate de descărcări. Funcțiile suplimentare pot fi configurate în mod opțional și în funcție de echipament. Exemplele includ protecția string-urilor cu siguranțe pentru string-uri și deconectarea string-urilor cu ajutorul întrerupătoarelor de separare a sarcinii pentru curent continuu sau a comutatoarelor pentru pompieri pentru curent continuu. Pentru racordarea fără întreținere a șirurilor de panouri fotovoltaice, cutiile de joncțiune pentru string-uri sunt prevăzute fie cu treceri prin panou Sunclix, fie cu presetupe pe blocuri terminale modulare de tip push-in. Cutiile de joncțiune preasamblate permit instalarea și punerea în funcțiune rapidă. Soluțiile compacte sunt compatibile cu diferite modele de invertoare de la numeroși producători. De asemenea, se pot crea cutii de joncțiune pentru string-uri personalizate.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications