Cutii de distribuție M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull și carcasă de conector debroșabilă

12.11.2024
Cutie de distribuție M12 Push-Pull cu conexiune debroșabilă a carcasei

Noile cutii de distribuție M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull de la Phoenix Contact stabilesc un nou standard în tehnologia de automatizare. Acestea impresionează prin instalarea lor intuitivă, complet fără unelte. Cablurile principale și conectorii M12 sunt conectați în mod sigur și convenabil prin conectare directă. Acest lucru asigură o economie semnificativă de timp și o cablare simplă și sigură.

Spațiul limitat și densitatea mare de cablare fac adesea dificilă cablarea senzor/actuator. Tehnologia de conectare fără unelte reduce efortul de cablare necesar. M12 Push-Pull impresionează cu o conexiune sigură prin simpla conectare. Sistemul de blocare rapidă standardizat conform IEC 61076-2-010 este acum disponibil și în cutii de distribuție M12. Acest lucru economisește până la 80 % din timpul de instalare în comparație cu îmbinarea cu șurub. Conturul duo al filetului M12 permite conectarea conectorilor clasici cu șurub M12 sau a conectorilor M12 Push-Pull. Gama de produse include cutii din plastic cu patru, șase și opt porturi pentru alocare simplă și dublă, cu și fără LED. Portofoliul oferă, de asemenea, variante cu conexiune preasamblată a cablului principal, conexiune cu fișă M23 sau conexiune debroșabilă a carcasei pentru autoasamblare. Carcasa de conector este montată pe conectorul baretă fără șuruburi, cu ajutorul blocării prin prindere. Cârligele asigură o fixare sigură. Carcasa de conector poate fi, de asemenea, îndepărtată fără unelte în cazul în care trebuie înlocuită. Conexiunea conductorului cablului principal se realizează, de asemenea, fără unelte prin intermediul blocurilor terminale pentru circuit imprimat cu tehnologie de tip push-in. Poți alege între o conexiune de tip push-in fixă și una debroșabilă. Cutiile de distribuție M12 Push-Pull oferă o instalare rapidă, iar siguranța și durabilitatea dovedită a acestora asigură, de asemenea, o utilizare eficientă. Acestea sunt rezistente la șocuri și vibrații și certificate pentru gradul de protecție IP65 și IP67.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications