Părți superioare configurabile ale carcasei BC 35,6 și BC 53,6 pentru conexiunea de tip push-in

21.01.2025
Carcase pentru echipamente electronice BC 35,6 și BC 53,6 cu conexiune de tip push-in

Phoenix Contact extinde seria de carcase BC modular cu părți superioare ale carcasei în lățimi de 35,6 și 53,6 mm. Aceasta înseamnă că părțile superioare configurabile sunt acum disponibile pentru lățimi de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm și 161,6 mm.

Prin utilizarea blocurilor terminale pentru circuit imprimat din seria SPT-THR, utilizatorii beneficiază de operarea confortabilă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei.

Carcasele pe șină DIN conforme cu standardele sunt adecvate pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880. Pentru a putea răspunde tuturor cerințelor legate de dispozitive, fiecare cameră a carcasei poate fi configurată individual cu configuratorul online. În plus, dezvoltatorii de dispozitive economisesc timp datorită designului configurabil al părții superioare care este deja adaptat la blocurile terminale pentru circuit imprimat de tip push-in din seria SPT-THR 1,5, respectiv 2,5. Părțile superioare cu o lățime de 53,6 mm oferă spațiu pentru până la 48 de poli de 1,5 mm² sau până la 16 poli de 2,5 mm². Conexiunea de tip push-in de pe partea frontală facilitează o cablare simplă și fără unelte și asigură un contact de durată, rezistent la vibrații. Părțile superioare ale carcasei sunt pregătite pentru utilizarea magistralei KNX.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications