Panouri PC industriale compacte

12.11.2024
VL3 PPCS - panouri PC industriale compacte

Phoenix Contact își extinde portofoliul de HMI-uri și computere industriale. Panourile PC compacte din gama de produse VL3 PPCS stabilesc o punte între dispozitivele HMI TP 6000 și WP 6000 și computerele industriale din seria de Box-PC-uri și panouri PC VL3.

Noile dispozitive au același aspect frontal, cât și dimensiuni mecanice identice cu cele ale HMI-urilor menționate mai sus. Acest lucru facilitează instalarea și nu există nicio diferență notabilă în ceea ce privește operarea. Tehnologia de bază a noilor panouri PC corespunde cu cea a Box-PC-urilor compacte din gama de produse VL3 UPC. Producătorii de instalații și utilizatorii beneficiază de scalabilitatea ridicată între gamele de produse și de reutilizarea tehnologiei dovedite. Datorită conectivității lor și a diverselor opțiuni de extindere, panourile PC compacte sunt potrivite pentru orice aplicație.

VL3 PPCS oferă flexibilitatea unui panou PC pentru sarcini de vizualizare de înaltă calitate și sarcini IIOT Edge. Factorul de formă compact permite instalarea în carcase mici cu adâncime de instalare redusă. Designul industrial include răcire pasivă, opțiuni de stocare de mare capacitate cu Solid State Drive și ecrane tactile care pot fi utilizate cu mănuși. Acest panou PC extinde portofoliul de panouri PC VL3 la un total de cinci dimensiuni de ecran.

Dispozitivele VL3 PPCS cu un ecran de 12" au un senzor de mișcare configurabil. Acesta permite oprirea automată a afișajului atunci când nu este prezent personalul de operare. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de exploatare a ecranului.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications