Heavycon konfigüratörü, sanayi tipi konnektörlerin basit, hızlı ve güvenli konfigürasyonu için online bir araçtır. Alanın uzmanları bile bazen çok sayıda olası kombinasyon nedeniyle doğru çözümü seçmekte sorun yaşar. Konfigüratör, konektörlerin seçimi, doğrulanması ve görselleştirilmesinde kullanıcıları destekler ve proje işlerinde değerli zaman tasarrufu sağlar.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
Sanayi tipi konnektörler için yeni online konfigüratör
Panel montajı için güç kaynağı artık Push-in bağlantılı
Panel montajı için 2,5 kW'a kadar çıkışa sahip Trio Power güç kaynakları artık Push-in bağlantı özelliğine sahip. Çıkış gerilimi 24 veya 48 V DC olan cihazlar, kompakt bir tasarımda yüksek güç yoğunluğu ve verimlilikleri ile karakterize edilir.
Azaltılmış montaj derinliğine sahip modüler AC şarj soketleri – esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için
Phoenix Contact'ın CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri artık daha az montaj derinliğiyle sunuluyor: Üçüncü nesil ile şirket, şarj altyapısı çözümlerine esnek ve yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.
IO-Link arayüzü ile yeni yapılandırılabilir sinyal kuleleri
Phoenix Contact, PSD-SC serisinin üç yeni yapılandırılabilir sinyal kulesiyle sinyalizasyon cihazları portföyünü genişletiyor. Modeller 15 adede kadar RGB segmentine ve çeşitli çalışma modlarına sahip olup IO-Link arayüzü üzerinden kolaylıkla yapılandırılabilir.
Doğrudan makine entegrasyonu için kompakt LED sinyal lambaları
Phoenix Contact'ın yeni PSD-SL LED sinyal lambaları serisi, doğrudan makine fonksiyonları üzerinde uygulama odaklı sinyalizasyon için kompakt bir çözümdür. Lambalar çok yönlüdür, sağlam bir şekilde üretilmiştir ve hem iç hem de dış ortam uygulamaları için uygundur.
1,8 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler
Phoenix Contact, 52 Gbps'ye kadar veri hızları için FP 0,8 SL serisinin yeni ekransız karttan karta konnektörlerini sunuyor. Konektörler, korumalı FP-0,8 versiyonlarının PCB ayak izleriyle uyumlulukları sayesinde PCB tasarımında daha fazla esneklik sağlar. Tasarımcı, PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan ekranlı ve ekransız versiyonlar arasında geçiş yapabilir.
Lityum demir fosfat teknolojisine sahip batarya modülleri
IQ Teknolojisine sahip yeni lityum batarya modülleri ile Phoenix Contact, portföyünü 284 Wh kapasiteli güçlü enerji depolama çözümleriyle genişletiyor.
AC şarj kontrolörleri için fonksiyon genişletmeleri: Yeni kalibrasyon yasası konsepti, yazılım güncellemesi yoluyla sertifikasyonu basitleştiriyor
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur.
Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
İlgili soğutuculara ve optimize edilmiş PCB düzenlerine sahip elektronik boş kutular, optimum soğutma ve daha yüksek cihaz performansı sunar. BC, ME-IO, ICS ve UCS serisi elektronik boş kutular için Phoenix Contact bu nedenle uygun soğutucuların bir kombinasyonunu ve cihazın termal verimliliğini en üst düzeye çıkaran benzersiz bir simülasyon hizmeti sunar.
Caparoc devre kesici sistemi: Modbus/TCP haberleşme arayüzüne sahip yeni güç modülü
Caparoc devre kesici sisteminin olası uygulamaları genişletildi. Modbus/TCP arayüzlü yeni güç modülü ile sistem diğer haberleşme sistemlerinde de kullanılabilir.
Veri merkezleri için Heavycon endüstriyel konnektörler
Phoenix Contact'ın yeni Heavycon Data Center konnektörleri PDU'dan IT rafına güç iletimini optimize eder ve 70 A'e kadar sağlam güç iletimi sağlar. Krimp kontakların düşük kontak direnci güç tüketimini yüzde 60'a kadar azaltır. Daha düşük ısı üretimi soğutma gereksinimini azaltır.
Push-X ve Combi geçme bölmesi ile kontrol panolarının uygun şekilde kablolanması
Phoenix Contact'ın Push-X bağlantılı yeni geçmeli klemensleri ve Combi geçme bölmesi kablolama teknolojisinde yeni standartlar belirliyor. Bu kombinasyon, saha seviyesini önceden monte edilmiş COMBI konnektörlerle bağlayarak kontrol panosu imalatında zahmetsiz ve verimli kablolama sağlar.
15 adede kadar motor yol vericisinin kolay network entegrasyonu için IFS PROFIsafe Gateway
Phoenix Contact'ın IFS PROFIsafe Gateway'i, network uyumlu motor yol vericileri PROFIsafe network'lerine entegre etmeyi ve bunları güvenlik uygulamalarında kullanmayı kolaylaştırır.
Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda SIL 3'e kadar fonksiyonel emniyet
Phoenix Contact'ın PSRmodular XC ürün gamının yapılandırılabilir emniyet modülleri potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için onaylanmıştır. Bu, uygulama yelpazesini daha da genişletir.
mGuard Secure Cloud sürüm 3.1 pazara sunuldu
Phoenix Contact'ın mGuard Secure Cloud'ı dünya çapındaki makine ve sistemlere güvenli uzaktan erişim sağlar. Sürüm 3.1 hemen geçerli olmak üzere kullanıma sunuldu.
Yeni tek konumlu VALVETRAB SPP aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın Safe Protection Plus (SPP) ürün gamından tip 2 aşırı gerilim koruması cihazları artık tek konumlu versiyonlarda da mevcuttur. Böylece mevcut seriye, her biri ikaz kontaklı ve kontaksız, montaja hazır beş ürün eklenmiş oldu.
Kontrol üniteleri için sistem kablolamasına yönelik yeni online konfigüratör ile doğru seçim
Phoenix Contact'ın kontrolörler için sistem kablolamasına yönelik yeni online konfigüratörü, özel bir sistem kablolama çözümünün hızlı ve kolay seçimini destekler.
PLC-INTERFACE röle devre kesici ABD'de ödüller kazandı
Phoenix Contact'ın devre kesicili PLC-INTERFACE rölesi, ABD'de Kontrol Mühendisliği 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde Altın Madalya ve Tesis Planlaması 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde "En Değerli Ürün" ünvanını kazandı.
Energy Management Service - On-Premises: Sürdürülebilir kurumsal yönetim için ISO 50001'e uygun verimli enerji yönetimi
Enerji yönetimi çözümü "Energy Management Service - On-Premises" Phoenix Contact ve EMPURON arasındaki stratejik ortaklığın odak noktasıdır. Yazılım, enerji verilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve bilgilendirici raporlar üretilmesini mümkün kılan güçlü analiz araçları sağlar. Bu sayede nasıl enerji tasarrufu yapacağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.
THR için açılı M12 cihaz konnektörü
Phoenix Contact, otomatik üretim için özel olarak geliştirilmiş reflow (THR) işleme için açılı M12 konnektörler sunar.
Uno Power güç kaynakları – Push-in ve genişletilmiş gerilim aralığına sahip yeni versiyonlar
Phoenix Contact portföyüne yeni güç kaynakları ekliyor: Push-in bağlantı teknolojisine ve 277 V AC'ye kadar genişletilmiş gerilim aralığına sahip 90 W'a kadar Uno Power güç kaynakları. Bu güç kaynakları kompakt kontrol panolarında 1 fazlı uygulamalar için optimum besleme çözümüdür. Yeni güç kaynakları 30 ila 90 W arasında yüksek güç yoğunluğu, verimlilik ve Push-in bağlantı özelliklerine sahiptir. Bu da onları endüstriyel uygulamalar ve kompakt kontrol panoları için ideal hale getirir.
Phoenix Contact ve TECSAFE: El aletleri için özel gölge panoları ile daha iyi organizasyon ve verimlilik
Phoenix Contact'ın TECSAFE ile işbirliği, gelişmiş organizasyon ve daha fazla verimlilik sağlayan özel çözümler sunmak için ek bir fırsat sunuyor.
Evde depolama sistemleri için yeni batarya kutup konnektörleri
Phoenix Contact evde depolama uygulamaları için piyasaya yeni konnektörler sunuyor. Mekanik kodlama ve renk kodlaması, yeni konnektörleri batarya invertörlerinde kullanıma uygun hale getirir.
Çok fonksiyonlu emniyet rölesi: Tek cihazda iki koruma fonksiyonu
Phoenix Contact'ın PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki adede kadar güvenlik işlevi izlenebilir. Ortak güvenlik fonksiyonlarının bütünlüklü bir şekilde kapsanması, esnek yapılandırmaya ve özel gereksinimlere göre uyarlamaya olanak tanır.
Docker Hub'da Cihaz ve Güncelleme Yönetimi
Phoenix Contact'ın OPC UA'ya dayanan Cihaz ve Güncelleme Yönetimi hizmetiyle, üreticilerine bakmaksızın otomasyon cihazlarını yönetmek ve güncellemek mümkündür. Daha önce Windows hizmeti olarak sunulan yazılım, artık Linux sistemlerinde kullanılmak üzere Docker konteyneri olarak da sunuluyor.
Talep odaklı sulamanın temeli olarak çevresel izleme
Suyu sorumlu bir şekilde kullanmak her zaman önemli olmuştur ve bu özellikle iklim değişikliği zamanlarında daha da geçerlidir. Kapsamlı çevresel izleme, sel veya kuraklık gibi olağanüstü olayları daha yönetilebilir hale getirmeye yönelik ilk adımdır. Örneğin kentsel ortamlarda toprak nemi yeşil alanlarda ölçülür. Talep odaklı sulama bu şekilde gerçekleştirilir.
Temassız güç ve veri iletimi için yeni NearFi kuplörler
Phoenix Contact, temassız güç ve veri iletimi için portföyüne yeni IO-Link kuplörleri ekliyor. Yenilikçi ürün, mevcut otomasyon sistemlerindeki IO-Link cihazları arasında temassız veri alışverişi sağlar ve kullanıcılar için sayısız avantaj sunar.
Saha kurulumu için yeni kompakt IO-Link cihazı I/O kutuları
Phoenix Contact'ın yeni IO-Link cihaz I/O kutuları, Axioline E ürün gamı için portföye sağlam cihazlar ekliyor. Bu cihazlar zorlu ortamlar için dijital sinyal işleme ve esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Çatı ve yere monte PV sistemleri için montaja hazır cihaz bağlantı kutuları
All Electric Society'de yeşil elektrik her zaman güvenilir bir şekilde ve uygun fiyatlarla mevcuttur. Rüzgâr enerjisinin yanı sıra güneş enerjisi de yenilenebilir enerji üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. PV sistemlerini planlayan ve kuran uzmanlar, bunların yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlamalıdır. Bu amaçla Phoenix Contact, hem küçük çatı sistemleri hem de büyük yere monte sistemler için Solarline ürün yelpazesinden dizi bağlantı kutuları (SCB'ler) sağlar.
Ürün, çözüm ve hizmetlerin kapsamlı bir şekilde korunması için 360° güvenlik konsepti
PV sistemlerinde ve rüzgâr türbini jeneratörlerinde veri toplama söz konusu olduğunda, toplanan verilere ve iletim yollarına erişimin güvenliği de son derece önemlidir. Sürekli artan hacker saldırıları riskinin yanı sıra, şirketinizi siber saldırılardan korumayı amaçlayan çeşitli yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Siber Dayanıklılık Yasası, NIS-2 Direktifi ve KRITIS Yönetmeliği yer almaktadır. Şu anda, bunların uygulanması için uyumlaştırılmış bir standart bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası alanda lider OT güvenlik standardı IEC 62443'ün belirleyici bir rol oynayacağı varsayılabilir.
Montajlı kablo setine sahip CCS şarj girişleri: Elektrikli araçlar için montaja hazır çözüm
Phoenix Contact'ın üniversal kullanıma yönelik CHARX connect üniversal CCS şarj girişleri, 700 kW'a kadar şarj güçleriyle Yüksek Güçlü Şarj arayüzü işlevi görerek elektrikli araçlar ve mobil makineler için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltır. CCS tip 2 şarj girişleri, montajlı kablo setiyle birlikte ilk kez elektrikli araçlar için montaja hazır bir çözüm olarak sunuluyor.
1.000 kW'a kadar CCS megawatt şarj kabloları – Yüksek Güçlü Şarj yeniden keşfedildi
Phoenix Contact'ın ikinci nesil sıvı soğutmalı CHARX connect professional HPC şarj konnektörleri, Boost modunda 1 MW'a kadar iletim sağlar. Bu şarj gücü sayesinde elektrikli araçlar sadece birkaç dakika içinde şarj edilmekle kalmaz, aynı zamanda büyük bataryalara sahip hizmet araçları da hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale getirilebilir.
XPC 2,5 PCB konnektöründe Push-X
Phoenix Contact, yenilikçi Push-X teknolojisine sahip PCB konnektör serisini 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için yeni bir konnektör içerecek şekilde genişletiyor. Push-X teknolojisi tek ve çok telli kabloların hızlı ve neredeyse sıfır çabayla bağlanmasını sağlar.
Yeni endüstriyel dış mekân hücresel router'lar
Phoenix Contact uzaktan haberleşme portföyünü endüstriyel dış mekân hücresel router'ları içerecek şekilde genişletiyor. Cellulink ürün gamı, network özellikli cihazları dünya çapında hücresel şebekeye bağlar ve IEC 62443-4-2'ye uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
6 GHz bandı için yeni WLAN modülleri endüstriyel otomasyonu iyileştiriyor
Phoenix Contact, yeni 6 GHz frekans bandı için Wi-Fi 6E'ye (IEEE 802.11ax) uygun versiyonlarla Endüstriyel WLAN client modülleri portföyünü genişletiyor. Bu, Wi-Fi 6E modüllerinin yeni IEEE 802.11ax özelliklerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için kullanılabileceği 24 yeni ücretsiz iletim kanalı sağlar.
Endüstri için yeni 19 inç rak montajlı yönetilebilir switch'ler
Phoenix Contact, Hannover Messe 2025 fuarında 19 inç formatında yeni bir yönetilebilir switch portföyü sunacak. Dört adede kadar 10 Gigabit bağlantı noktasına sahip FL Switch 5900 serisi switch'ler, yüksek veri performansı, kapsamlı güvenlik işlevleri ve modern TSN mekanizmaları sunar.
APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın Termitrab complete ürün gamındaki SPE ve APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması uluslararası standartları karşılar ve proses otomasyonunda potansiyel olarak patlayıcı alanlar için kapsamlı koruma sağlar.
Kesintisiz güç kaynağı ile elektrik kesintilerinde yüksek kullanılabilirlik
Kesintisiz güç kaynaklarındaki yeni inovasyon, Phoenix Contact'ın makine imalatı için Trio DC UPS'idir. Kombine anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, bir UPS ve bir güç kaynağının işlevlerini tek bir kompakt gövdede bir araya getirerek kontrol panelinde yer tasarrufu sağlar.
Yenilikçi UV inkjet yazıcıyla verimli markalama
Phoenix Contact'ın Bluemark E.Card UV inkjet yazıcısı endüstriyel markalamada yeni standartları belirliyor. Yazıcı; verimli malzeme işleme ve az bakım gerektiren baskı teknolojisi sayesinde plastik ve metal kart malzemeleri üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar.
Optimum kontrol panosu aydınlatması güvenli çalışmayı destekler ve kablolama hatalarını önler.
Phoenix Contact, entegre soketli yeni üniversal AC kontrol panosu lambaları ile ürün portföyünü genişletiyor. PLD E 708 ürün ailesindeki lambalar, dünya çapında neredeyse tüm kontrol panolarında geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Bunun nedeni, 100 V AC ile 240 V AC arasındaki geniş AC giriş gerilim aralığıdır.
1.200 mA'e kadar şeffaf ve güvenli KNX haberleşmesi
Piyasadaki ilk KNX güç kaynağı olan Phoenix Contact Step Power, bir aktif KNX jikleye sahiptir ve entegre renkli ekran aracılığıyla bir bakışta ilgili tüm KNX durum bilgilerini sağlar. Bu, sahada verimlilik ve diyagnostiğin birleştirildiği anlamına gelir.
Bina ve oda otomasyonu için yeni kontrolör ailesi
Bina ve oda otomasyonunda genellikle monte edilecek donanım için çok az yer sunan kompakt dağıtım panoları kullanılmaktadır. Phoenix Contact bu nedenle kendi ürün portföyünü DIN rayına montaj formatındaki cihazları içerecek şekilde genişletti. Kendini kanıtlamış ILC 2050 BI bina kontrolörüne ek olarak, yeni Catan C1 EN kontrolör hizmete sunuldu.
AC şarj kontrolörleri için fonksiyon eklentileri: WLAN özelliği ve diğer özellikler
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur. Yazılım sürümü 1.7.0, WLAN özelliği ve daha fazla kurulum ve bakım kolaylığının yanı sıra daha fazla güvenlik sağlayan diğer özellikler aracılığıyla ölçeklenebilir portföye daha geniş bir işlev yelpazesi sunar.
UM ekstrüde profil muhafazaları için esnek PCB tutucu sistemi
Phoenix Contact'ın UM-BASIC ve UM-PRO ekstrüde profil muhafazaları için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, çeşitli boyutlardaki PCB'leri barındırmak için esnek bir şekilde ayarlanabilen bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.
Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi
ME-IO Slim, yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kompakt kontrolörler için Phoenix Contact'ın verimli muhafaza çözümüdür. Sadece 12 mm'lik modül genişliği, yerden kazandıran sistem tasarımlarına olanak tanır.
Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar
Ters polariteye karşı korumalı yeni Phoenix Contact BPC serisi konnektörler enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir. 360° dönebilme özellikleri ve çeşitli bağlantı tipleri sayesinde kullanıcılara yüksek düzeyde esneklik sağlarlar.
Tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve hassas sıfır kesimler
DIN rayı kesicileri için sıfır kesim bloğu, zaman alıcı tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimlere olanak sağlayarak delikli DIN raylarının manuel kesimini optimize eder.
BC 17,8 elektronik muhafaza için Push-in PCB klemensleri
Phoenix Contact, BC serisi elektronik muhafazalar için bağlantı çeşitliliğini artırıyor. İlk kez, FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serilerinden Push-in PCB klemensleri BC 17,8 (1 HP) için kullanılabilir.
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
Phoenix Contact, bakır-tabanlı veri iletimi için ürün yelpazesini tamamlıyor. Yeni filtreli PCB konnektörleri, 1 Gbps'ye kadar uygulamalar için entegre transformatörlü RJ45 versiyonlarıyla mevcut ürün portföyünü genişletiyor.
Push-in bağlantı için BC 35,6 ve 53,6 konfigüre edilebilir üst muhafaza parçaları
Phoenix Contact, BC modüler gövde serisini 35,6 ve 53,6 mm genişliğe sahip üst gövde parçalarını içerecek şekilde genişletiyor. Konfigüre edilebilir üst parçalar artık 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm toplam genişlikler için mevcuttur.
DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında bir arayüz çözümü olarak araç şarj kontrolörleri
Phoenix Contact'ın bağımsız araç şarj kontrolörü CHARX control vehicle, elektrikli araçlar ve hizmet araçları için CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarjı sağlar.
SPE üzerinden PROFINET için tek tip konnektör sistemi
PROFIBUS & Profinet International (PI) ve teknolojileri, çok sayıda yenilik ve üreticiler arası birlikte çalışabilirlik ile eş anlamlıdır. Bağlantı söz konusu olduğunda bu, konnektörler ve kablolarla başlar.
Kompakt endüstriyel panel PC'ler
Phoenix Contact, HMI ve endüstriyel bilgisayarlar için portföyünü genişletiyor. VL3 PPCS ürün gamındaki kompakt panel PC'ler, TP 6000 ve WP 6000 HMI cihazları ile VL3 box ve panel PC serisindeki endüstriyel bilgisayarlar arasındaki boşluğu doldurur.
GameChangers'lar: Cihaz bağlantısında devrim
Phoenix Contact cihaz bağlantısı için GameChangers'ları sunar: Bunlar, ilerici fikirler, teknolojiler ve malzemelerle, cihaz üretiminde hız, kompaktlık, ağırlık, sağlamlık, esneklik ve performansı artırmak için çözümler içerir.
Push-in Teknolojili konnektörler
Phoenix Contact'ın Push-in bağlantı teknolojisine sahip yeni Connexis DD31PS konnektörleri sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirek hızlandırır.
Vidalı dişe sahip sanayi tipi konnektörler
Heavycon D7 konnektörlerin kolay ve zaman kazandıran montajı için Phoenix Contact vidalı dişe sahip panel montaj tabanları sunar. M25 veya M32 kontra somun ile yuvarlak panel kesiklerine kolayca takılabilir veya ilgili dişlere sahip motorlara ve cihazlara doğrudan vidalanabilir.
Push-pull hızlı kilitlemeli ve geçmeli konnektör başlıklı M12 dağıtım kutuları
Phoenix Contact'ın push-pull hızlı kilitlemeli yeni M12 dağıtım kutuları otomasyon teknolojisinde yeni bir standart belirlemiştir. Bu ürünler uyumlu, aletsiz ve sezgisel montaj özelliğine sahiptir. Ana kablolar ve M12 konnektörler doğrudan takılarak güvenli ve rahat bir şekilde bağlanır. Bu, önemli zaman tasarrufu, basit ve güvenli kablolama sağlar.
Yük akımları için 20 A'e kadar aşırı akım koruması
Phoenix Contact'ın Caparoc devre kesici sistemi artık 20 A'e kadar yük akımları için aşırı akım koruma modülleri de sunuyor. Bu, özelleştirilebilir sistemin olası uygulamalarını genişletir.
DC yüklerin elektrik arkları olmadan korunması, izlenmesi ve anahtarlanması
Yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı sürdürülebilir üretim, endüstriyel bir DC şebekesinin kurulmasıyla başlar. Contactron ELR HDC ile Phoenix Contact, modern yarı iletken teknolojisi, kanıtlanmış DC röleleri ile birlikte arksız anahtarlama yapan ve böylece uzun bir hizmet ömrü sağlayan çok fonksiyonlu bir DC anahtarlama cihazı sunar.
Panel montajı için az yer kaplayan bir muhafazada yüksek güç
Phoenix Contact'ın panel montajı için Trio Power güç kaynağı, az yer kaplayan bir muhafazada 2,5 kW'a kadar yüksek güç sağlar. Esnek panel montajı ve kapsamlı işlevleri sayesinde bu sağlam cihazlar makine imalatı, robot teknolojisi veya batarya depolama sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Rak montajı için çift yönlü güç kaynağı
Phoenix Contact'ın 19" rak montajı için 20 kW güce sahip Trio Power AC/DC güç modülü, çeşitli uygulama alanlarında çift yönlü güç dönüşümü sağlar. Ön taraftaki bağlantı teknolojisi ve 1.000 V'a kadar DC gerilim ile çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak özellikle batarya depolama sistemlerinde kullanım için uygundur.
Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu modüler kontak ara parçaları
Phoenix Contact, endüstriyel konnektörler için yeni HEAVYCON HC-M-MWF kontak ara parça modülleri ile saha kablolaması için yüksek derecede işlevsellik sunar. Modüler kontak ara parçaları bir fonksiyon kanalına ve bir bağlantı kesme bölgesine sahiptir. Bu, örneğin doğrudan uygulamada potansiyel köprüleme veya güç koruması sağlar.
Özel markalama projelerinin verimli bir şekilde oluşturulması
Phoenix Contact'ın sezgisel MARKING system markalama yazılımı, bir markalama işleminin her aşamasını destekler. Uygulamaya özel fonksiyonlar tüm uygulama alanları için bireysel markalama çözümlerinin kolay ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Montaja yönelik komponentlerin verimli bir şekilde tedariki için modüler magazin sistemi
Phoenix Contact'ın verimli malzeme tedarikine yönelik basit çözümleri, kontrol panosu imalatında montaj süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir. Portföyde raf ayırıcılardan besleme sistemlerine kadar çeşitli versiyonlarda magazinler yer almaktadır. Bunlar, özel gereksinimlere ve komponent çeşitliliğine esnek bir şekilde uyarlanabilir. İster mevcut montaj iş istasyonlarına ek olarak tek başlarına ister Phoenix Contact'ın çalışan destek sistemleriyle birlikte kullanılabilirler.
Phoenix Contact electronica 2024'te: Yenilikçi bağlantı teknolojisi ve yenilenebilir enerjiler ön planda
Phoenix Contact sinyal, veri ve güç iletimi konusunda öne çıkan ürün ve çözümlerini 12 - 15 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek electronica 2024 fuarında "Değişerek İlerle - Geleceği Yakala" sloganı altında sunacak. Fuarın odağında çığır açan bağlantı teknolojilerinin yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerjiler ve All Electric Society bünyesinde endüstriye yönelik DC çözümleri yer alacak.
Pratik konfigürasyon, hassas ölçüm: Kullanıcı yönlendirmeli web tabanlı yönetime sahip yeni akım ölçüm transdüserleri
Phoenix Contact ECM UC ürün gamının yeni akım ölçüm transdüserleri, web tabanlı yönetim üzerinden pratik cihaz konfigürasyonu ile kullanıcılara oldukça zaman kazandırır. Ürünler, 0 - 100 mA'dan maks. 0 - 100 A'e kadar dört ölçüm aralığında düz, alternatif ve bozulmuş akımları <%0,5 iletim hatası ile ölçer. Modbus versiyonları, ölçülen verilerin dijital olarak daha fazla işlenmesini sağlar.
230 V sinyal uygulamaları için aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın yeni Clixtrab MOV geçmeli aşırı gerilim koruması 230 V'a kadar sinyal uygulamaları için güvenilir koruma sağlar ve kolay ve kompakt kurulum ile Push-in klemens taban elemanlarına sahiptir.
Bina altyapısında verimli ve kalıcı markalama
Phoenix Contact, bina altyapısında profesyonel markalama için kapsamlı çözümler sunuyor. Farklı markalama teknolojileri, pratik yazılımlar, geniş bir malzeme yelpazesi ve kapsamlı hizmetler iş akışlarını önemli ölçüde basitleştirebilir.
Sensör ve IIoT uygulamaları için elektronik muhafazalar
Phoenix Contact, yeni MCS serisiyle çeşitli elektronik cihazlar için iyi tasarlanmış bir muhafaza sunuyor. Muhafazanın, PCB'nin kurulumu ve kolay montajından cihazın bakımına kadar tüm aşamalarda sizi etkileyeceğinden emin olabilirsiniz. Modüler tasarıma sahip muhafaza, olağanüstü pratiklik sunar.
Kendi kendine yeten enerji sistemleri için PV sistem çözümü
Phoenix Contact, 190 Wp'ye kadar çeşitli performans sınıflarına sahip PV panel tabanlı bir muhafaza çözümü sunuyor. POS (Pico Şebekeden Bağımsız Sistem) su ve darbe korumalı plastik bir muhafaza, paslanmaz çelik bir direk montajı elemanı ve bir güneş paneli içerir. Saha kullanımı için kendi kendine yeten çözümler oluşturmak amacıyla bilgisayarlar, haberleşme üniteleri, bataryalar ve daha fazlası eklenebilir.
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri için yükseltme ve yeni ürün sürümleri
Phoenix Contact'ın patlamaya karşı güvenli koruma ve fonksiyonel emniyete sahip kanıtlanmış MACX Analog sinyal koşullayıcı ailesi, çok sayıda ürün versiyonunu içerecek şekilde genişletildi ve teknolojik bir yükseltmeden geçti. Ürünler, MINI Analog Pro serisindeki 6,2 mm sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle kolayca birleştirilebilir.
PLCnext Kontrolör, IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak güvenli haberleşme için sertifikalıdır
Phoenix Contact'ın PLCnext Kontrolör ürünü, enerji yönetim sistemlerinde güvenli haberleşme için uluslararası standartlar IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak DNV tarafından da sertifikalandırıldı. Daha önce, kontrolör IEC 62443 4-2 SL2'ye uygun bir işlev kapsamıyla sertifikalandırılan pazardaki ilk kontrolördü.
Minyatür klemensler ile yer tasarrufu sağlayan kablolama
Phoenix Contact, minyatür klemensleri ürün portföyünü iki versiyonla genişletti: yeni MPTD çift minyatür klemensleri ve MUTTB mini çift katlı klemensleri. Bu klemensler hızlı montaj ve yer tasarrufu sağlayan kablolama imkânı sağlar.
Push-pull hızlı-kilitlemeli ve Push-Lock bağlantılı montajsız M12 konnektörler
M12 konnektörlerin kanıtlanmış avantajları arasında endüstriyel uygulamalara uygun sağlamlıkları ve kompakt boyutları yer alır. Phoenix Contact, konnektörlerin bu güçlü yönlerini kolay ve alet gerektirmeyen kullanım sayesinde daha da ileriye taşıyor. Push-pull hızlı kilitleme sistemi ve Push-Lock kablo bağlantısı montaj ve kurulumu zahmetsiz ve güvenilir hale getirir.
Yeni gövde tasarımında Tip 2 CCS şarj kabloları – sağlam, bakımı kolay ve iyi düşünülmüş
Phoenix Contact'ın kanıtlanmış CHARX connect standard CCS şarj konnektörlerinin yeni nesli, DC şarj istasyonlarının kurulumuna uygundur ve 150 ila 250 kW (150 ila 250 A/1.000 V) arasındaki orta güç aralığını kapsar. Yeni gövde tasarımında ürün ailesi sağlamlık, güvenlik, faturalandırma ve bakım açısından çok sayıda iyileştirme sunuyor.
Güç iletiminde sanayi tipi konnektörler için push-in kontak ara parçaları
Phoenix Contact'ın HEAVYCON modular sanayi tipi konnektörleri için push-in kontak ara parçaları, kolay ve aletsiz kablo bağlantıları sağlar. Yüksek akım uygulamalarına yönelik yeni kontak ara parçaları, 100 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir.
Çok yönlü markalama çözümleri için mobil termal transfer yazıcı
Phoenix Contact'ın THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcısı çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Kompakt cihaz, hem markalama hücresinde merkezi kullanıma hem de uygulama ortamında doğrudan markalama yapmaya uygundur. Bu sayede iş akışları verimli ve esnek şekilde tasarlanır ve özellikle büyük sistemlerde büyük bir avantaj sunar.
Verimli ve açıkça düzenlenmiş montaj iş istasyonları
Phoenix Contact'ın yeni Clipx kablo freni, verimli kablo hazırlama ve kablolama olanağı sağlıyor. Kablo organizasyonunu optimize etmek ve manuel çalışma alanlarını daha anlaşılır hale getirmek için özel olarak geliştirilmiştir.
LED göstergeli ve zil uyarılı AC şarj kontrol cihazları için RFID okuyucu
Phoenix Contact'ın yapılandırılabilir LED göstergeli ve zil uyarılı yeni RFID okuyucusu, CHARX control modular şarj kontrolörleriyle birlikte kullanılır ve ev tipi şarj cihazlarına ve şarj istasyonlarına monte edilmeye uygundur.
Endüstriyel otomasyon için Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) özellikli güçlü WLAN modülleri
Phoenix Contact, endüstriyel network ürün portföyünü Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) teknoloji standardına uygun WLAN client modülleriyle genişletiyor. WLAN 1000 serisindeki yeni modüller, 160 MHz bant genişliğinde 2.402 Mbps'ye kadar WLAN brüt veri hızlarını destekler.
Push-X teknolojisine sahip modern ölçüm transdüseri klemensleri
Phoenix Contact'ın yeni XTVMEA 6 ölçüm transdüseri klemenslerinin temel özelliği, otomatik olarak öncü akım trafosu kısa devresini etkinleştirmesidir. Bu "kesmeden önce yap" işlevi, tüm bakım ve test görevleri için akım trafosunun güvenli çalışmasını sağlar.
Üniversal CCS şarj girişleri - artık kalıcı 375 kW ile şarj mümkün
Phoenix Contact'ın CHARX connect universal CCS araç şarj girişleri artık kalıcı 375 kW ile Yüksek Güçlü Şarjı da mümkün kılıyor.
Cihaz bağlantı teknolojisinde biyo-bazlı plastiklerin kullanımı yoluyla CO2 azaltımı
Phoenix Contact, ürünlerinde daha fazla sürdürülebilirliğe yönelik başarılı bir değişime odaklanıyor. Süreç optimizasyonları ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı nedeniyle karbon ayak izini önemli ölçüde iyileştiren PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafaza ürün kategorilerinde çözümler halihazırda mevcuttur.
Entegre cihaz korumalı güç kaynağı
Phoenix Contact'ın entegre elektronik devre kesicili Trio Power güç kaynağı artık üç fazlı bir versiyon olarak da mevcut.
Proses verilerine merkezi olmayan uzak I/O erişimi için basit Modbus/RTU bağlantısına sahip lojik modülleri.
RS-485 Modbus/RTU üzerinden network bağlantısı sayesinde, Phoenix Contact'ın PLC logic'i – bir anahtarlama cihazı ile kontrolörün bir kombinasyonu – üst düzey otomasyon sistemlerine kolayca ve emniyetli şekilde entegre edilebilir. PLC logic proses verilerine merkezi olmayan erişimin uzaktan kontrol, diyagnostik ve görselleştirme için uygulanması kolaydır ve web tabanlı yönetim yoluyla kolayca konfigüre edilebilir.
Yüksek derecede kompakt devre kesici
Phoenix Contact'ın PLC-Interface'i, yalnızca 6,2 mm toplam genişlikte bir röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar ve böylece kontrol panosunda yerden kazandırır. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP switch'ler vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.
Aşırı gerilim korumasında yeni boyut : Kolay ve emniyetli montaj ve çalıştırma
Phoenix Contact'ın yeni Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) aşırı gerilim koruma cihazları, yüksek sistem sürekliliği için geleceğe yönelik montaj ve emniyet özellikleriyle aşırı gerilim koruması sağlar.
250 kW'a kadar kalıcı şarj için CE-onaylı soğutmasız GB/T DC şarj kabloları
Yeni CHARX connect standard nesil GB/T DC şarj kablolarıyla Phoenix Contact, küresel e-mobilite piyasası ve ilgili uygulamalar için en son Çin GB/T standardı 20234'e uygun CE-onaylı bir şarj kablosu sunuyor.
Tek bir işlem adımında tüm klemens dizilerinin otomatik markalanması
Phoenix Contact'ın Thermomark E.Vario termal transfer rulo yazıcısı ile yüzde 70'e varan zaman tasarrufu elde edilebilir. Aplikatör yeni Thermomark E serisinin bir parçasıdır. Modüler sistem, güçlü bir termal transfer rulo yazıcısını dört farklı aplikatörle birleştirir.
Verimli kablo hazırlama için otomatik soyma cihazı
Phoenix Contact'ın yeni E.Fox S 10 otomatik soyma cihazıyla kablolar, sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlarla kolay ve verimli bir şekilde soyulur. Özel V-şekilli bıçakları 0,08 - 10 mm² kesit aralığını kapsar. Opsiyonel düz bıçak ile 7,6 mm genişliğe kadar flat kabloları işler.
Single Pair Ethernet System Alliance yine kendi standıyla Hannover Messe'de
Nisan'da Hannover Messe bir kez daha endüstriyel dönüşümle ilgili tüm teknolojiler için en önemli uluslararası etkinlik olacak.
Bina otomasyonu için yönetimsiz switch'ler
Phoenix Contact, bu yılın Frankfurt Light + Building ticaret fuarında bina otomasyonuna yönelik yeni yönetimsiz REG switch serisini tanıttı. Bunların REG formatı, özellikle bina dağıtım panolarında kullanım için tasarlandıkları anlamına gelmektedir.
Push-X teknolojisiyle büyük zaman tasarrufu sağlayın
Phoenix Contact'ın yeni Push-X teknolojisi kablolama süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır. Sistem, yüksüklü veya yüksüksüz, tek veya çok telli tüm kablo tipleri için uygundur.
Montaj dağıtıcılarıyla gücü kolayca ve alet kullanmadan dağıtın
Phoenix Contact'ın IPD montaj sistemi, zor montaj koşullarında bile güç dağıtımı için güvenilir ve kullanışlı bir çözümdür. Push-in teknolojisi ve bayonet hızlı kilitleme sistemi ile sistem, konnektörlerin, panel geçişlerinin ve dağıtıcıların güvenli ve aletsiz montajını sağlar.
Elektronik devre kesici sistemi: EtherNet/IP™ üzerinden haberleşme
Phoenix Contact'ın Caparoc devre kesici sistemi için daha fazla olası uygulama: EtherNet/IP™ arayüzlü yeni güç modülü ile sistem diğer haberleşme sistemlerinde kullanılabilir.
Otonom cihaz sistemlerinin güvenilir şekilde çalışması için geniş hacimli harici muhafazalar
Phoenix Contact, yeni nesil OCS harici muhafazalarla saha muhafazası ürün portföyünü genişletiyor. Üç yeni, daha geniş muhafaza versiyonu, çok sayıda elektronik komponentinin tek bir muhafazaya montajını basitleştiriyor.
125 A'e kadar güç elektroniği için Push-in PCB klemensleri
Phoenix Contact'ın 125 A'e kadar akımlar ve 1.000 V'a kadar gerilimler için SPT 35 PCB klemensi şu anda piyasadaki en güçlü Push-in PCB klemensidir.
KNX otomasyonu için Push-in PCB konnektörleri
Phoenix Contact, PTS 0,5 serisiyle bina otomasyonu portföyünü KNX haberleşmesi için kompakt PCB konnektörlerini içerecek şekilde genişletiyor. J-Y(ST)Y montaj kabloları (0,6 mm ve 0,8 mm), Push-in bağlantı aracılığıyla aletsiz ve daha hızlı bir şekilde bağlanabilir.
Güvenlik portföyünün genişletilmesi – Failsafe over EtherCAT için güvenli I/O modülleri
Emniyetli bir sistem uygulamak için Phoenix Contact, EtherCAT Üzerinden Güvenlik (FSoE) için kompakt tasarımlı iki yeni emniyet I/O modülü sunuyor.
Panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler
Phoenix Contact'ın montaj için tasarlanmış QPD STAK 3 ve QPD STAS 3 montaj konnektörleri elektrik montajını basitleştirir. Bunlar panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için özel olarak geliştirilmiştir.