Push-X teknolojisiyle büyük zaman tasarrufu sağlayın
Phoenix Contact'ın yeni Push-X teknolojisi kablolama süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır. Sistem, yüksüklü veya yüksüksüz, tek veya çok telli tüm kablo tipleri için uygundur.
Kablolama işlemi, ön gerilmeli bir yayı serbest bırakarak güvenli ve gaz sızdırmaz bir kablo bağlantısı sağlar. Bu, en küçük çok telli kabloların bile alet kullanmadan bağlanabileceği anlamına gelir. Yeni teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise tek elle kullanımdır. Açıkça X ile işaretlenen turuncu çalıştırma butonu, force-guided konumuyla bir iletkenin bağlı olup olmadığını gösterir. Bağlı bir iletkeni serbest bırakmak için, çalıştırma butonu daha sonra herhangi bir alet kullanılarak orijinal konumuna geri döndürülür. Yay tekrar son konumda kilitlenir ve bağlantı noktası bir sonraki iletken bağlantısı için önceden yüklenir.
Push-X ürün portföyü, 0,5 - 4 mm² iletken kesitli XT klemenslerinin çeşitli geçmeli ve çok iletkenli klemenslerini ve yandan kablo bağlantılı ve 25 mm²'ye kadar iletken kesitli XTV klemenslerini içerir.
Bu ürün serisi, Phoenix Contact'ın ünlü CLIPLINE complete sisteminin bir parçasıdır. Bu, tek tip aksesuarların kullanımını kolaylaştırır ve dolayısıyla maliyetleri azaltır. Push-X bağlantılı klemenslere geçiş hızlı ve kolaydır.