Çkış kutusu, 12 klemens ile, 2,5 mm2, Push-in bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 130 mm x 80 mm x 60 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
CLIPSAFE ürün serisi, paslanmaz çelik ve polyesterden imal edilen yenilikçi, yüksek kaliteli boş muhafazalar, işlenmiş boş muhafazalar ve bağlantı kutuları içermektedir. CLIPSAFE ürünleri ilgili onaylarla Ex bölgelerde kullanılabilir. Muhafaza serisi, çeşitliliği ve çok yönlülüğü ile öne çıkmaktadır - özellikle uygulamanızda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Çkış kutusu, 20 klemens ile, 2,5 mm2, Push-in bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 180 mm x 130 mm x 100 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
Endüstrel uygulamalarda dayanıklı kablosuz sistemler kurmak için bağlantı kutusu, IP66, 25 x 18 x 13 cm, polikarbonat malzeme, gri, delikli, DIN rayı, fişler and vidalı bağlantılar ile, cihazlar hariç
Çkış kutusu, 20 klemens ile, 2,5 mm2, Vidalı bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 180 mm x 130 mm x 100 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
Çkış kutusu, 6 klemens ile, 2,5 mm2, Push-in bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 85 mm x 83 mm x 63 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
Çkış kutusu, 6 klemens ile, 2,5 mm2, Vidalı bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 85 mm x 83 mm x 63 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
Çkış kutusu, 12 klemens ile, 2,5 mm2, Vidalı bağlantı teknolojili, malzeme: ABS, gri, 130 mm x 80 mm x 60 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak
CLIPSAFE Ex paslanmaz çelik muhafaza serisi
Ex paslanmaz çelik muhafazalar – Ex bölgeler için özel tasarım
CLIPSAFE paslanmaz çelik muhafazalar, endüstriyel ortamlardaki ve proses teknolojisindeki uygulamalarınız için çok yönlü koruma sağlar. Ürün gamı 1.000 x 1.000 x 300 mm'ye kadar standartlaşmış ölçülerden oluşur. İstenirse ATEX ve IECEx onaylı bağlantı kutuları ile çözümü genişletebiliyoruz.
- Bağlantı kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazadan oluşan yenilikçi ürün gamı
- 2 mm kalınlığa kadar AISI 316L/1.4404 (V4A) paslanmaz çelikten yapılmış muhafazalar ile zorlu koşullarda güvenli kullanım
- EN 60529'a göre IP66 sınıfı ve NEMA 250'ye göre NEMA 4X sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
- Önceden birleştirilmiş bağlantı kutuları ile daha az montaj ve onay eforu
- CLIPLINE complete sisteminin kapsamlı Ex-onaylı klemens ürün serisi ile talebe göre montaj
- İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
- Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri
CLIPSAFE Ex polyester muhafaza serisi
Ex polyester muhafazalar – uygulamalarınız için kapsamlı koruma
CLIPSAFE Ex polyester muhafazaların kapsamlı ürün gamı, Ex bölgelerdeki uygulamalarınız için kapsamlı koruma sağlar. Bağlantı kutuları, talep üzerine ATEX- ve IECEx-onaylı olarak da hazırlanabilir
- Dört tasarımdan oluşan 35 sağlam Ex muhafaza çok yönlü ve özel bağlantı kutusu çözümlerinize temel oluşturur
- Çift kablolama düzeyli muhafaza versiyonları sayesinde yer kazandırır
- Tümüyle donatılmış bağlantı kutuları sayesinde daha az montaj ve onay çalışması
- CLIPLINE complete sisteminin kapsamlı Ex-onaylı klemens ürün serisinin talebe göre montajıyla her şey tek kaynaktan
- EN 60529'a göre IP66 sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
- İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
- Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri
CLIPSAFE polyester muhafaza serisi
Polyester muhafaza – güçlü ve çok fonksiyonlu
Kapsamlı CLIPSAFE polyester muhafaza serisi, endüstriyel ortamlar ve proses endüstrisinde patlama riski olmayan bölgeler için dayanıklı standart muhafazalar sunar. Muhafazalar bağlantı kutuları ve kontrol panoları ihtiyaçlarınıza uygun genişletilir.
- Bağlantı kutularının ve kontrol panolarının temelini oluşturan üç farklı tasarımda 46 sağlam standart muhafaza sayesinde çok yönlü
- Çift kablolama katlı muhafaza tipleri sayesinde yer kazandırır
- Pencereli ve penceresiz versiyonlar sayesinde kişiselleştirilebilir
- Phoenix Contact'ın tüm ürünlerinin talebe göre montaj imkanı sayesinde her şey tek kaynaktan
- EN 60529'a göre IP66 sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
- -40°C - +100°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.
- Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri