Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması
Aşırı gerilim koruma ve yıldırım koruma
Aşırı gerilim koruma, sistemlerin ve elektrikli cihazların, anahtarlama işlemlerinin ve yıldırım darbelerinin neden olduğu aşırı yüksek gerilim piklerine karşı korunmasıyla ilgilidir. Etkili bir yıldırımdan korunma stratejisi, iç ve dış yıldırım korumasını birleştirir. Sisteminizdeki güç kaynaklarını, veri ve sinyalleri koruyun. Çeşitli ürün serilerimizde bulunan güvenilir aşırı gerilim koruma çözümlerini, iç yıldırım koruma stratejinizin bir parçası olarak kullanın.
Doğru aşırı gerilim korumasını kolayca bulun
Aşırı gerilim koruması ürün portföyü
Güç kaynağı için aşırı gerilim koruması
Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları, besleme noktasındaki yıldırım akım arestöründen başlayarak nihai cihazdaki koruma cihazına kadar güç kaynağını korur. Kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, tek bir aşırı gerilim koruma cihazında birden fazla koruma seviyesini bir araya getirir. Bu, tüm uygulamalarda tutarlı bir koruma sağlar.
Avantajlarınız:
- Yüksek performanslı, kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörlerini barındıran cihazlar ile tüm yaygın güç kaynağı sistemleri için aşırı gerilim koruması
- Koordineli koruma cihazları ile tüm koruma seviyelerinde tutarlı koruma
- Kompakt çözümler sayesinde yerden ve maliyetten tasarruf sağlar
MCR teknolojisi ve sinyaller için aşırı gerilim koruması
Ölçme ve kontrol teknolojisi (MRC teknolojisi) uygulamalarında çok sayıda sinyal kontrol edilir ve izlenir. Koruma cihazlarımız, aşırı gerilimlerin neden olduğu arıza ve hasarları önleyerek her uygulama için ideal bir çözüm sunar.
Avantajlarınız:
- Kontrol panosundan sahaya kadar sinyal ve haberleşme arayüzleri için kapsamlı koruma
- Kompakt tasarımlar sayesinde dar alanlarda bile verimli entegrasyon
- Akıllı izleme ve hızlı arıza tespiti sayesinde sistem kullanılabilirliğinin artırılması
Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması
Veri arayüzleri, düşük sinyal düzeyleri ve yüksek frekanslarla çalışmaları nedeniyle özellikle darbe gerilimlerine karşı hassastır. IT sistemlerinizin bant genişliğini korurken kesintisiz veri iletimi için aşırı gerilim koruma çözümlerimizi kullanın.
Avantajlarınız:
- Modern yüksek hızlı ağları etkilemeden güvenilir aşırı gerilim koruması
- Haberleşme ve IT altyapısı için kapsamlı koruma
- Uygulamaya özel tasarımlar sayesinde her uygulamada verimli bir şekilde uygulanabilir
Verici ve alıcı sistemleri için aşırı gerilim koruması
Alıcı-verici sistemleri özellikle darbe gerilimlerinden dolayı risk altındadır. Binanın dışına uzanan anten kabloları ve antenlerin kendileri doğrudan atmosferik deşarjlara maruz kalır. Güçlü koaksiyel aşırı gerilim koruma cihazlarımızla risklerden korunun.
Avantajlarınız:
- İletim kapasitesini etkilemeden hassas RF ve iletişim sistemlerinin korunması
- Maksimum sistem kullanılabilirliği için şiddetli güç dalgalanmalarına karşı yüksek direnç
- Optimize edilmiş tasarımlar ve bağlantı teknolojileriyle her uygulamada verimli bir şekilde uygulanabilir
Fotovoltaik sistemleri için aşırı gerilim koruması
Fotovoltaik sistemler, aşırı gerilim koruması açısından özel gereksinimlere sahiptir. Bunlar arasında hava boşlukları ve atlama mesafeleri ile fotovoltaik sistemlerde dikkate alınması gereken farklı gerilim türleri bulunur. Phoenix Contact’ta, montaja hazır dizi bağlantı kutularından tekli aşırı gerilim koruma cihazlarına kadar, fotovoltaik uygulamalarınız için ihtiyacınız olan tüm bileşenleri bulabilirsiniz.
Avantajlarınız:
- Çatı sistemi ve yere monte sistemler için önceden yapılandırılmış çözümler sayesinde verimli proje uygulaması
- Standartlara uygun, test edilmiş sistem çözümleriyle planlama güvenilirliği
- Sağlam ve bakımı kolay bileşenler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
E-mobilite şarj altyapısı için aşırı gerilim koruması
CHARX protect aşırı gerilim koruma cihazlarımızla, yıldırım düşmeleri veya şebekedeki anahtarlama işlemleri sonucu oluşan aşırı gerilimlerin neden olabileceği hasarlara karşı şarj istasyonlarını ve elektrikli araçları koruyabilirsiniz. Bu cihazlar, şarj altyapınız için her an ve her türlü hava koşulunda yüksek kullanılabilirlik sağlar; böylece risksiz bir şekilde şarj yapabilirsiniz.
Avantajlarınız:
- Şebekedeki yıldırım çarpmaları ve gerilim dalgalanmalarının yol açtığı hasarlara karşı besleme sisteminin korunması
- Hassas bileşenlerin güvenilir bir şekilde korunması sayesinde 12 ve 24 V’luk cihazların güvenli çalışması
- Ethernet üzerinden istikrarlı bağlantılar için güvenilir iletişim koruması
İzole kıvılcım aralığı
İzole kıvılcım aralığı, yüksek gerilimler oluştuğunda – örneğin bir yıldırım çarpması sırasında – metal nesneleri kısa süreliğine birbirine bağlar. Bu, çalışma sırasında kalıcı olarak galvanik bağlantı kurulmaması gereken metal nesneler için geçerlidir. Sonuç olarak, metal gövdeler arasındaki yalıtım, kontrolsüz kıvılcım gerilimi ve bunun sonucunda ortaya çıkan yalıtım arızalarına karşı korunmuş olur. Boru hatlarındaki hassas yalıtım flanşlarını kıvılcım atlamasına karşı koruyarak örneğin arızaları, plansız duruşları ve sızıntıları önleyin.
Avantajlarınız:
- En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesine sahip Sınıf H ile maksimum koruma sağlayın
- Paslanmaya karşı mükemmel dayanımı ile zorlu koşullarda uzun ömürlü
- Ex bölgesinde çok amaçlı kullanım için uluslararası onaylar
Test ve izleme cihazları
Geçmeli aşırı gerilim arestörlerini IEC 62305'in gerekliliklerine göre manuel olarak test etmek için, CHECKMASTER 2'yi taşınabilir test cihazı olarak kullanın. Düzenli denetimler şeffaflık sağlar ve ekipman ile makine arızalarının sistematik olarak önlenmesine yardımcı olur.
Avantajlarınız:
- Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazlarının, kurulum sürecini etkilemeden doğrudan sahada hızlı ve güvenli bir şekilde test edilmesi
- Kestirimci bakım ve önleyici değiştirme için net durum değerlendirmesi
- Tüm test sonuçlarının otomatik olarak kaydedilmesi yoluyla eksiksiz dokümantasyon
Teknoloji ve temel bilgiler
Koruma devresi prensibi ve koruma konsepti
Yıldırım ve aşırı gerilim koruma konseptini, tüm kabloları, cihazları ve sistemleri koruyacak şekilde planlamalısınız.
Koruma devresi prensibi kolayca çizilebilir:
Korumak istediğiniz bölge veya cihazın etrafına hayali bir daire çizin. Kabloların bu daireyle kesiştiği her noktada aşırı gerilim koruma cihazları kullanılmalıdır. Bu sayede, koruma devresinin içindeki alan korunur ve iletim yoluyla oluşan aşırı gerilimlerin bu alana ulaşması önlenir.
Koruma konseptini planlarken aşağıdaki uygulama alanlarını dikkate alın:
- Güç kaynağı (AC güç kaynağı, PV ve DC uygulamaları)
- Ölçme ve kontrol teknolojisi
- Bilgi teknolojisi
- Vericiler ve alıcılar
Etkili bir koruma devresi, kusursuz aşırı gerilim koruması sağlamanıza yardımcı olur.
Aşırı gerilim koruması konusunda hangi standartlara uyulmalıdır?
Ulusal ve uluslararası standartlar, bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma konsepti tespit etmekte ve aynı zamanda koruma cihazlarının tasarımı için bir kılavuz sağlamaktadır. Bu standartlar bölgeye ve uygulama alanına göre farklılık göstermektedir. Genel standart, yıldırım koruması standardı IEC 62305. 'dur. Yıldırım olaylarına karşı alınacak koruyucu önlemleri ve bir koruma konseptinin gerekliliği, kapsamı ve maliyet-etkinliğiyle ilgili yapılacak kapsamlı bir risk analizini açıklar.
Aşırı gerilim koruması ile ilgili broşürler
Aşırı gerilim koruması ürünlerimizle ilgili basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda, aşırı gerilim koruması konusuna ilişkin çeşitli broşürleri bulabilirsiniz; bunlar e-broşür olarak veya indirilebilir biçimde mevcuttur. “Aşırı Gerilim Koruması ve EMC Filtreleri” başlıklı kapsamlı ürün broşürünün yanı sıra, aşırı gerilim koruması konusuyla ilgili diğer broşür ve tanıtım föylerini de burada bulabilirsiniz.