Karttan-karta konnektörler

Karttan-karta konnektörler

Karttan karta konnektörler barındıran FINEPITCH ürün gamı ile Phoenix Contact, sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunar. Bu, farklı tasarımlar, istif yükseklikleri ve 0,635 mm ila 1,27 mm arasında kadar farklı pin aralıklarına sahip tüm boyutlarda özel PCB yönelimlerini hayata geçirme olanağı tanır. Asma kart, eş düzlemli bağlantılar ve anakart-yardımcı kart kullanımı da olanaklıdır.

Avantajlarınız

  • Çeşitli istif yüksekliklerinde 0,635 ila 1,27 mm arasında değişen aralıklarda sağlam konnektörlerle tasarım konusunda esneklik
  • Çeşitli EMC gereklilikleri için ekranlı ve ekransız versiyonlarda uygulama-odaklı karttan-karta bağlantılar.
  • Uygulama verisi ve ücretsiz numunelerle hızlı ve kolay cihaz geliştirme için kapsamlı tasarım desteği
  • 52 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile çeşitli olası uygulamalar
Ücretsiz numuneler
Karttan-karta konnektörlerimizi test edin

FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörleri denemek ister misiniz? – Özel numune paketinizi hemen şimdi talep edin. PCB konnektörlerinin seçimi ve tasarımı konusunda destek veriyoruz. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
Elektronik bir muhafaza üzerindeki birkaç PCB üzerinde bulunan karttan-karta konnektörlerin yaygın görünümü
FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler

Yüksek hızlı karttan-karta konnektörler hakkında teknik bülten Veri iletimi üzerindeki etkilerin belirlenmesi ve veri bütünlüğünün optimize edilmesi

Dünya çapında network oluşturmak, cihazlardan ve arayüzlerden her zamankinden daha hızlı veri iletimi gerektirir. Ayrıca, cihazların içinde sinyalleri ve verileri baskılı devre kartları arasında mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir şekilde ileri geri yönlendirebilen bağlantılar da gereklidir. Empedansı optimize edilmiş karttan-karta konnektörler, bunların pin atamaları ve karşılık gelen PCB katman yapısı ile yüksek veri bütünlüğünü nasıl elde edebileceğinizi öğrenmek için teknik bültenimizi okuyun.

Karttan-karta konnektörler için tolerans kompanzasyonu

Tolerans kompanzasyonunun farklı modları hakkında teknik bülten Farklı kontak sistemleri ve bunların tolerans kompanzasyonu

Karttan-karta konektörler, baskılı devre kartlarını birbirine bağlar. Bunlar, cihazlardaki elektriksel ve mekanik gereklilikleri karşılamalıdır. Farklı konnektör sistemleri farklı gereklilikler için uygundur ve tolerans kompanzasyonu gibi belirli avantajlar sunarlar. Karttan-karta konnektörler için tolerans kompanzasyonunun neden bu kadar önemli olduğu teknik bültenimizde açıklanmıştır. Çeşitli kontak sistemlerini, olası uygulamalarını ve hareketli tiplerin ne zaman sabit olanlara göre daha iyi bir seçim olduğunu keşfedin.

Yeni ürünler

FP 0,8 SL serisi karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

Uyumlu PCB ayak izleri ile daha fazla esneklik

FP 0,8 SL serisindeki FINEPITCH karttan-karta konnektörler, FP 0,8 serisinin ekransız versiyonlarıdır. Ekranlı FP 0,8 versiyonlarının PCB ayak izi ile uyumluluğu, her iki versiyonun da PCB düzenini ayarlamadan esnek bir şekilde değiştirilebileceği anlamına gelir.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 0,8 mm
  • Kutup sayısı: 12, 20, 32, 52, 80
  • İstif yüksekliği: 6 mm ... 21 mm
  • 52 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Opsiyonel olarak ekranlama ile mevcuttur
  • Nominal akım: Kontak başına 1,7 A
  • Takma sayısı: 500
  • Test gerilimi: 500 V AC

Avantajlarınız

  • Uyumlu PCB ayak izi, ekranlı ve ekransız versiyonların esnek bir şekilde değiştirilmesini sağlar
  • Çift taraflı ScaleX kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar
  • Sağlamlık: Yüksek tolerans dengelemesi ve kontakların korunması için ScaleX teknolojisi
  • Esnek cihaz tasarımı: Çeşitli kutup sayısı, tasarımlar ve istif yükseklikleri

Karttan-karta ürün portföye genel bakış Esnek cihaz tasarımı için doğru bağlantı: Çok kutuplu FINEPITCH serisi, endüstriyel sınıf PCB bağlantıları için ideal çözümler sunar. Cihazınızda PCB'leri düzenlemek söz konusu olduğunda maksimum esnekliğe sahip olursunuz. İlave olarak, ekranlı versiyonlar mükemmel EMC özellikleri sunar.

İnteraktif görüntü haritası: Bir bakışta farklı karttan-karta konnektör serileri
FR 1,27 serisi
Geliştirme sürecinde zaman tasarrufu ve yüksek hızlı veri iletimi gerçek bir fark yaratır. FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler, 28 Gbps'ye varan veri hızlarının yanı sıra veri bütünlüğü için müşteriye-özel simülasyonlar sağlar.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin
FR 1,27 serisi
FP 0,8 serisi
FP 0,8 serisi karttan-karta konnektörler yenilikçi ScaleX teknolojisine sahiptir. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir bağlantı ve takarken yüksek tolerans kompanzasyonu sağlar.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin
FP 0,8 serisi
FS 0,635 serisi
Phoenix Contact'ın FS 0,635 karttan-karta konnektörleri ile, sabit veya hareketli tasarımlarla yerden kazandıran PCB bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz. 40 Gbps'ye varan veri iletim hızları ile çeşitli kutup sayıları ve istif yükseklikleri, cihazları esnek bir şekilde geliştirmenize olanak tanır.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin
FS 0,635 serisi

Teknik değerlerin karşılaştırması

Ürün serisini karşılaştırın ve uygulamanız için doğru karttan karta konnektörü seçin.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Teknik verilere genel bakış
Ürün serileri FS 0,635 | FS 0,635 Topraksız FP 0,8 FR 1,27
Pin aralığı 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Kutup sayısı 20 … 80 12 … 80 6 … 100
İstif yüksekliği 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Tasarımlar Dikey Dikey ve yatay Dikey, yatay ve flat kablo
Ekranlama - Opsiyonel -
Topraksız ±0,7 mm (x ve y yönleri) ±0,3 mm (x ve y yönleri), kontağa entegre -
Kontak başına nominal akım 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Veri hızı 30 Gbps'ye kadar | 40 Gbps'ye kadar 52 Gbps'e kadar 28 Gbps'e kadar
Takma sayısı 50 500 500
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün serilerine git

FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler


FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler

28 Gbps'ye varan hızlandırılmış veri hızları

Geliştirme sürecinde yüksek hızlı veri iletimi ve zaman tasarrufu gerçek farkı yaratır: 1,27 mm aralıklı FR serisi karttan-karta konnektörlerle Phoenix Contact, 28 Gbps'ye kadar veri hızları ve veri bütünlüğü için müşteriye özel simülasyonlar sağlar.

FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler

1,27 mm pin aralıklı mevcut karttan-karta bağlantınız için sizi geleceğin endüstriyel şartlarına da hazırlayacak uyumlu bir muadil mi arıyorsunuz? FR 1,27 serisi ideal çözümdür. Yüksek hızlı veri iletiminin ve verimli tasarımın avantajlarından yararlanın.

FR 1,27 serisi ile katma değeriniz

FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler
Farklı ölçülerde FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler
Ürün geliştiriciler müşteriye özel simülasyonlarla bir toplantı esnasında
FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler için sinyal iletim eğrisi
MCAD modelleri ve ECAD verileri ile karttan-karta konnektörler
FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler

Yeni yüksek hızlı konnektör ilk kez 28 Gbps'ye kadar veri iletimi sağlamaktadır. Performanstaki bu sıçrama akıllı bileşen mimarisi ve kalite odaklı üretim sayesinde artık gerçektir. Yüksek kaliteli malzemeler ve kontak yüzeyleri kullanılmıştır. Müşterilere yerleşik pazar standardına uygun olan tamamen yeni tasarım olanakları sunulur.

FR 1,27 serisi ürün listesine git
Farklı ölçülerde FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler

Karttan karta ve kablodan karta konnektörlerin 6 ile 100 arasında değişen çift pin sayısıyla ölçeklenebilirliği bileşen seçiminde yüksek derecede esneklik sağlar. Bir cihaz üreticisi olarak anakart-yardımcı kart bağlantılarının yanı sıra ikincil ve ara düzlemli uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Sofistike kontak tasarımı PCB'nin esnek şekilde hizalanmasını sağlar. Ayrıca önceki FP 1,27 serisi ve piyasadaki ilgili rakip çözümlerle uyumluluk sağlanmaktadır.

FR 1,27 serisi ürün listesine git
Ürün geliştiriciler müşteriye özel simülasyonlarla bir toplantı esnasında

Sinyal yoğunluğu için hızla büyüyen talep, veri bütünlüğü için giderek artan sıkı gerekliliklerle el ele gitmektedir. Ürün geliştiriciler sistemin hedef empedansının korunmasını sağlamalıdır. Geliştirme sürecinde size zaman kazandırmak ve konnektörle düşük kayıplı ve düşük yansımalı iletim sağlamak için, talep üzerine uygulamanız için müşteriye özel simülasyonlar gerçekleştirebiliriz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

FR 1,27 serisi ürün listesine git
FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler için sinyal iletim eğrisi

2,3 A'e kadar akımlar ve gelişmiş konnektör tasarımıyla sağlanan uzun süreli kararlı sinyal iletimi size çok çeşitli uygulamalar için bir çerçeve sağlar. Kalite ilkesi örneğin, güvenilir bağlantılar sağlamak amacıyla lale düzeninde altın kaplı kontak noktalarında yatar.

FR 1,27 serisi ürün listesine git
MCAD modelleri ve ECAD verileri ile karttan-karta konnektörler

Desteğimize güvenebilirsiniz: MCAD modelleri ve ECAD verilerinin yanı sıra kapsamlı teknik veriler sağlıyoruz. PCB ayak izlerimiz, 3D modellerimiz ve devre şemalarımız cihazınızın geliştirilmesi için entegre bir temel sağlar. Nunume hizmetimizden yararlanın. Ürün numunesi talep etmenizi kolay ve anlaşılır hale getirdik. Birkaç gün içinde doğrudan size ücretsiz olarak gönderilecektir.

FR 1,27 serisi ürün listesine git

28 Gbps: Daha yüksek veri hızları için performans artışı

FR 1,27 serisi BTB konnektörlerin, alanın kısıtlı olduğu durumlarda cihazda nasıl alan açtığını kendiniz görün. Cihaz geliştiricileri, cihazın dahili PCB bağlantılarını planlar ve uygularken sağlanan büyük özgürlükten yararlanabilir.

FR 1,27 serisi karttan-karta konnektörler kablo sistemleri için konfigüratör

FR 1,27 kablo sistemleri için konfigüratör

Özel çözümünüzü yapılandırın 3D görselleştirme ile özel gereksinimlerinizi karşılayan kablo sistemini tam olarak oluşturabilirsiniz. Kutup sayısını ve kablo uzunluğunu seçin, konnektörlerin yönünü belirleyin ve isteğe bağlı bir gerginlik giderici ekleyin.

FR 1,27 serisi BTB konnektörlerinin uzman analizi

Geliştirmede yüksek hızlı veri aktarımı ve zaman tasarrufu: Ürün müdürü Tobias Kanne ile yapılan röportajda, FR 1,27 serisinin cihaz üreticileri için neden yeni tasarım olanakları sunduğunu öğrenin.

FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler


FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler

0,635 mm pin aralığı ile yer tasarrufu sağlayan PCB bağlantıları

FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörleri, mezanin PCB düzenlemeleri için yer tasarrufu sağlayan bir seçenek olup 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletim hızlarına olanak tanır. Farklı kutup sayıları ve istif yükseklikleri ile cihaz tasarımları için geniş bir seçenek yelpazesi sunarlar.

0,635 mm pin aralıklı kompakt BTB konnektörler

FS 0,635 serisi, 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletim hızlarına sahip asma PCB düzenlemelerine olanak tanır. Yüzen sistem, x ve y yönlerinde 0,7 mm'ye kadar ve z yönünde 0,6 mm'ye kadar tolerans telafisine sahiptir. Bu, baskılı devre kartlarını hizalarken daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.

FP 0,635 serisi ile katma değeriniz

Karttan-karta konnektörlerin tasarımı üzerinde çalışan bir mühendis
FS 0,635 Floating karttan karta konnektörler
Entegre anahtar yataklı FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler
FS 0,635 serisi karttan karta konnektörler
Ürün geliştirme sürecinde müşteriye özel simülasyon eğrisi
Karttan-karta konnektörlerin tasarımı üzerinde çalışan bir mühendis

Desteğimize güvenebilirsiniz: Kapsamlı teknik veriler ve aynı zamanda cihaz geliştirmeniz için CAD modelleri ve ECAD verileri sağlıyoruz. Günlük işiniz için bir başka bonus: Numune servisimiz, ürün numunenizi hazırlayıp birkaç gün içerisinde ücretsiz olarak doğrudan size ulaştırır.

FS 0,635 serisi ürün listesine git
FS 0,635 Floating karttan karta konnektörler

Sonuç veren esneklik: FS serisi karttan-karta konnektörler, çeşitli kutup sayıları ve 6 ila 16,6 mm istif yükseklikleri ile mevcuttur. Cihaz tasarımınızdaki yüksek esneklik derecesi, cihaz geliştirme sırasında yerden ve maliyetlerden tasarruf sağlar.

Değişken işlevli dişi konnektör dizileri, x ve y yönlerinde ±0,7 mm ve z yönünde 0,6 mm tolerans telafisi sağlar.

FS 0,635 serisi ürün listesine git
Entegre anahtar yataklı FS 0,635 serisi karttan-karta konnektörler

Kolay eşleştirme ile hatasız üretimden emin olun: Entegre kama yuvaları kolay ve güvenilir konnektör bağlantısı sağlar. Kontakların yüksek tolerans dengelemesi, üretim süreçlerinde ıskartaları azaltır.

FS 0,635 serisi ürün listesine git
FS 0,635 serisi karttan karta konnektörler

Giderek daha çok network'e bağlanan bir dünyada, çok daha yüksek veri hızları gereklidir. FS serisi yüksek hızlı konnektörlerimiz sayesinde bunlar için ideal donanıma sahip olursunuz. Zorlu endüstriyel uygulamalar için 40 Gbps'ye kadar veri iletim hızlarına sahip mezanin PCB düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

FS 0,635 serisi ürün listesine git
Ürün geliştirme sürecinde müşteriye özel simülasyon eğrisi

Sinyal yoğunluğu için hızla büyüyen talep, veri bütünlüğü için giderek artan sıkı gerekliliklerle el ele gitmektedir. Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin: Talep üzerine uygulamanız için müşteriye özel simülasyonlar yapabiliriz. Bu simülasyonlar, geliştirme sürecinde size zaman kazandıracak; düşük kayıplı ve düşük yansımalı iletime katkıda bulunacaktır.

FS 0,635 serisi ürün listesine git

Cihaz geliştirmeniz için kompakt ve ekonomik çözüm

FS serisi karttan karta data konnektörleri, cihaz geliştirme için size yerden tasarruf sağlayan uygun maliyetli bir çözüm sunar. 0,635 mm pin aralığına ve 16,6 mm'ye kadar istif yüksekliğine sahip 80 kutuplu konnektörler aracılığıyla, yüksek açı ve ofset toleranslarıyla emniyetli ve güvenilir şekilde 40 Gbps'ye kadar veri hızlarını ve kontak başına 0,5 A'ya kadar akımları iletin.

3D Görünüm

FS 0,635 serisi BTB konnektörlerinin 360° görünümü

Bitişik 3D görünüm, FS serisini yer tasarrufu sağlayan ve ekonomik cihaz geliştirme için nasıl kullanabileceğinizi ayrıntılı olarak gösterir.

FP 0,8 serisi karttan-karta konnektörler


Ekranlı, ekransız ve korumasız versiyonlarda 0,8 mm pin aralıklı karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı ekranlı ve ekransız çözümler

FP 0,8 serisi karttan-karta konnektörler yenilikçi ScaleX teknolojisine sahiptir. Benzersiz çift kontak güvenilir olup sağlam bir bağlantı ve yüksek tolerans kompanzasyonu sağlar. Mükemmel sinyal bütünlüğü sayesinde, 52 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi için idealdirler.

FP 0,8 serisi karttan-karta konnektörlerin üç versiyonu mevcuttur. Ekranlı versiyonlar çok yüksek seviyede elektromanyetik uyumluluk (EMC) için optimize edilmiştir. Ayrıca, ekransız ve korumasız iki ekransız versiyon vardır. Bunlar, AOI özellikli kontaklar ve korumalı versiyonla uyumlu bir PCB ayak izi ile karakterize edilir.

FP 0,8 serisi ile katma değeriniz

Çift taraflı ScaleX kontak sistemi
ScaleX: Esnek cihaz tasarımı
ScaleX teknolojisi
ScaleX: 52 Gbps'ye kadar veri hızları
ScaleX portföyü
Çift taraflı ScaleX kontak sistemi

Çift taraflı ScaleX kontak sistemi, 1,5 mm'lik bir değişken silme uzunluğu sağlar. Bu, güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar sağlar.

FP 0,8 serisi için ürün listesine git
ScaleX: Esnek cihaz tasarımı

Çeşitli kutup sayıları, tasarımlar, 6 ila 21 mm'lik istif yükseklikleri ve gelecek için planlanan versiyonlar ile cihaz tasarımında büyük bir özgürlük söz konusudur.

FP 0,8 serisi için ürün listesine git
ScaleX teknolojisi

ScaleX teknolojisi, yüksek tolerans dengeleme sağlar ve kontakların korunduğu bir muhafaza geometrisini mümkün kılar.

FP 0,8 serisi ürün listesine git
ScaleX: 52 Gbps'ye kadar veri hızları

FP 0,8 serisi opsiyon olarak yüksek EMC koruması için kapalı ekranlama konsepti ile mükemmel sinyal bütünlüğü sağlar.

FP 0,8 serisi ürün listesine git
ScaleX portföyü

Ekransız (AOI), ekranlı (SH) ve korumasız (SL) versiyonlar için aynı toleranslar, istif yükseklikleri ve mekanik özelliklerin yanı sıra korumasız versiyonların korumalı versiyonlarla ayak izi uyumluluğu sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi mümkündür.

FP 0,8 serisi için ürün listesine git

Yüksek EMC koruması

Akıllı ekranlama konsepti sayesinde 52Gbps'ye kadar güvenli veri iletimi: pazarda benzersiz olan hem ekranlı hem de ekransız karttan-karta konnektörler aynı portföyde mevcuttur. Aynı toleranslar, istif yükseklikleri ve mekanik özellikler, özellikle her iki versiyonun da bir baskılı devre kartına monte edileceği uygulamalarda tek tip işlem parametrelerini mümkün kılar. Bu geniş ürün çeşitliliği, seri üretim için tasarım sırasında yüksek bir esneklik düzeyi sağlar.

Yeni ModBlox7™ standardında ScaleX FP 0,8 Konnektörlerimiz, Phoenix Contact da dahil olmak üzere çeşitli şirketler tarafından geliştirilen ModBlox7™ standardında modül bağlantısı sağlar.

ModBlox7™
FP 0,8 ve COMBICON ile ModBlox7™ sistemine genel bakış
FP 0,8 karttan-karta konnektörler ve COMBICON konnektörler ile ModBlox7™ sistemine genel bakış
Evrik konnektörler
"Everything goes data" için ürüne genel bakış
ModBlox7™

ModBlox7™, ölçeklenebilir endüstriyel kutu PC'lerin oluşturulmasına yönelik açık, modüler bir donanım standardıdır. Uygun maliyetli standart modüllerin birleştirilmesi, bireysel gereksinimlere göre uyarlanabilecek bir sistemle sonuçlanır. Sistem, bireysel modüller arasındaki standartlaştırılmış mekanik ve elektrik bağlantısına dayanır ve duvar, DIN rayı, panel veya 19 inç raka montaj gibi çeşitli montaj türleri sunar. Benzersiz modüler mekanik ve elektriksel yaklaşım sayesinde arka paneller veya rak kontrolörleri gibi ek bileşenlere ihtiyaç duyulmaz.

PICMG® web sitesine git
FP 0,8 ve COMBICON ile ModBlox7™ sistemine genel bakış

Güç kaynağı ünitesinden (PSU) başlayarak merkezi işlem birimi (CPU) bunu takip eder. Her iki ünite de COMBICON portföyündeki PCB konnektörleriyle bağlanır.

CPU'dan başlayarak ilgili haberleşme (ör. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 vb.) FP 0,8 serisi ScaleX karttan-karta konnektörler aracılığıyla iletilir.

Sistemin yansıtılması yedekli bir mimari sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen PICMG® web sitesine bakın.

PICMG® web sitesine git
FP 0,8 karttan-karta konnektörler ve COMBICON konnektörler ile ModBlox7™ sistemine genel bakış

Sistem güç kaynağı, COMBICON portföyündeki konnektörlerimiz aracılığıyla PSU'dan CPU'ya bağlanır:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (PSU tarafı)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU tarafı)

FINEPITCH FP 0,8 serisi karttan-karta konnektörler, CPU ve IOU'ların yanı sıra IOU'ları birbirine bağlamak için kullanılır:
FP 0,8/ 80-FH (CPU tarafı)
FP 0,8/ 80-MH (IOU tarafı)
FP 0,8/ 80-FH (IOU sağ taraf)
FP 0,8/ 80-MH (IOU sol taraf)

ModBlox7™ konnektörleri
Evrik konnektörler

PSU ile CPU arasında kablo bağlantısı kurmak için COMBICON portföyümüzdeki konnektörler temin edilebilir:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (PSU üzerinde)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 (PSU tarafı)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU tarafı)

ModBlox7™ konnektörleri
"Everything goes data" için ürüne genel bakış

FP 0,8, FR 1,27 ve FS 0,635 serilerimizdeki ürünler, ana PCB'den hem ön PCB'ye hem de arka PCB'ye BTB bağlantısı olarak mevcuttur. 1,5 mm'ye kadar aralık toleransı kompanzansyonu ile 21 mm'ye kadar istif yükseklikleri gerçekleştirilebilir.Arayüz konnektörleri yelpazemiz (COMBICON, M12, USB, vb.) ModBlox7™ tasarımınızı tamamlamanızı kolaylaştırır.

Veri bağlantılarımızın ürün genel görünümüne git
E-bülten
Bir bakışta karttan karta ürün portföyü

Güçlü FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler cihaz içinde sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sağlar. Çok yönlü ürün portföyü hakkında genel bilgi edinin.

E-bülteni açın
Karttan-karta konnektörlerin monte edilmesi

Çok sayıda uygulama için ideal Telekomünikasyondan bina otomasyonuna, endüstriyel otomasyona ve IoT uygulamalarına kadar: Karttan-karta konnektörler, aşağıdaki seçilmiş uygulamalarda olduğu gibi sinyal ve veri iletimi için size yer kazandıran çözümler sunar:

Frekans konvertörleri
Router'lar
Güvenlik kamerası
Endüstriyel kamera
Güç kaynağı
Bina kontrolü
Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.