Müşteriye özel PCB bağlantıları

Müşteriye özel PCB bağlantıları

Bireysel çözümünüz için hızlı yol: Kapsamlı standart ürün gamımıza ek olarak, standart ürünlerin konfigürasyonundan birleştirilmiş çözümlere ve tamamen yeni ürün geliştirmelerine kadar müşteriye özel çok çeşitli uyarlamalar da sağlıyoruz. Neredeyse her şey mümkün.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • PCB bağlantılarınız için özel çözümler
  • Daha fazla esneklik için standardı aşan portföy
  • Modern üretim süreçleri, dünya çapında üretim tesisleri ve lokal depolar sayesinde hızlı temin güvencesi
  • Sayısız olası kombinasyona sahip konfigüratör, artı 150 ürün grubunun 6.000'den fazla versiyonunun anında bulunması
  • PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve soketleri için konfigüratör

Konfigüratörler Ürün versiyonunuzu standart ürünleri baz alarak hızlı ve sezgisel şekilde yapılandırın.

PCB üzerinde basit kablo bağlantısı için PCB klemensler
Yapılandırılabilir SPT modüler serisi PCB klemensleri
Esnek kablo bağlantıları için PCB konnektörleri
PCB üzerinde güvenli bağlantı ve konnektör bağlantısı için soketler
Yüksek akımları muhafaza sacından geçirmek için yüksek akım geçiş klemensleri
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar
PCB üzerinde basit kablo bağlantısı için PCB klemensler

PCB klemenslerinin istediğiniz versiyonunu oluşturun. Geniş portföyümüzü baz alın ve seçtiğiniz ürün için istediğiniz rengi, baskıyı ve kodlamayı seçin.

PCB klemenslerini yapılandırın
Yapılandırılabilir SPT modüler serisi PCB klemensleri

Bağlantı bloğu çözümünüzü SPT modüler serisi modüler PCB klemensleriyle yapılandırın ve yapılandırma sürecinin sonunda doğrudan sepetinize ekleyin. Daha sonra otomatik olarak kişisel bir ürün numarası ve teslim süresi bilgisi alacaksınız.

Özel klemens bloğunuzu yapılandırın
Esnek kablo bağlantıları için PCB konnektörleri

Doğru konnektörü bulun ve farklı renk, baskı veya kodlama seçenekleriyle yapılandırın. Sadece birkaç tıklamayla size özel ürününüzü oluşturun.

PCB konnektörlerin yapılandırması
PCB üzerinde güvenli bağlantı ve konnektör bağlantısı için soketler

Soketler, PCB ve konnektör arasındaki bağlantıların kolay yapılmasını sağlar. Konfigüratör renk, baskı ve kodlamaya göre size çeşitli versiyonlar gösterir.

PCB soketleri yapılandırın
Yüksek akımları muhafaza sacından geçirmek için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemenslerini, yüksek akımların sac üzerinden uygulamanıza optimum şekilde iletilebilmesi için uyarlayın. Blok düzenleme, ekleme ve baskı ile ilgili çok sayıda kişiselleştirme seçeneğinden yararlanın.

Yüksek akım geçiş klemenslerini yapılandırın
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

IP6x ortamlarında veya kontrol panosunda sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantılarını yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo boyları ve kablo uçları, optimum şekilde uyarlanmış kablo düzenekleri oluşturmanıza olanak tanır.

Kabloları ve hatları yapılandırın

Dört adımda biten yapılandırma

PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Ürün tipini seçin
PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Öğeyi özelleştirin
PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: CAD verilerini indirin
PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Teklif isteyin
PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Ürün tipini seçin

Bağlantı yöntemi ve pin sayısı gibi teknik özellikleri ihtiyaçlarınıza göre tanımlayın ve uygun bir PCB klemensi, PCB konnektörü veya soket seçin.

PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Öğeyi özelleştirin

Özel çözümünüz için ürünün rengini, baskısını ve kodlamasını belirtin.

PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: CAD verilerini indirin

2D ve 3D tasarım verilerini indirin, böylece doğrudan CAD yazılımında kullanabilirsiniz.

PCB bağlantıları için ürün konfigüratörünün ekran resmi: Teklif isteyin

Çevrimiçi konfigüratörle talebinizi doğrudan bize ulaştırın. Kişisel konfigürasyonunuz için üç iş günü içerisinde zorunluluk içermeyen bir teklif hazırlayacağız.

Yapılandırma seçenekleri


Çeşitli renk versiyonlarında PCB klemensleri

Renkli versiyonlar

Phoenix Contact, özel iletken bağlantılarınız için standart koşullarda aşağıdaki renk versiyonlarını sağlamaktadır. Talep üzerine diğer renklerle üretim yapılabildiği gibi, tanımlı yazıtipi boyutları ve çeşitli yazdırma yönlendirmeleri de mümkündür.

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri için renk versiyonlarına genel bakış

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri için renk versiyonlarına genel bakış tablosu

*kleine Farbabweichungen möglich / *küçük renk değişiklikleri olabilir

PCB bağlantı baskısı

Baskı

Phoenix Contact, seçtiğiniz uygulamaya montaj için ayrı olarak yazdırılmış PCB klemensler, PCB konnektörler ve PCB soketler sağlamaktadır. Standartlaştırılmış bir yazdırma prosedürü ile ürünlerinizi tam olarak gereksinimlerinize göre markalayabilirsiniz. Her bir konum ayrı olarak yazdırılabilir. Her bir ürün serisi için tanımlanmış yazıtipi boyutları mevcuttur. İstek üzerine karmaşık baskı seçenekleri de mümkündür.

PCB bağlantı kodlaması

Kodlama

Hatalı eşleşmeyi önlemek için Phoenix Contact, kodlanmış erkek konnektörler ve soketler sağlamaktadır. Kodlama için bir kodlama profili, kodlama parçası veya kodlama pini kullanılır veya kodlama parçası çıkarılır. Böylelikle, her bir konumu ihtiyaçlarınıza göre ayrı olarak kodlayabilirsiniz. PCB kodlaması dikey soketlerle de mümkündür.

Kablo sistemleri

Farklı boy ve kesitlerdeki kabloları uygun bağlantı teknolojisi ile montajlayın İstediğiniz versiyonu kendiniz oluşturabilir veya önceden birleştirilmiş versiyonları temel olarak kullanabilirsiniz. Markalama dahil kapsamlı montaj hizmetleri sunuyoruz.

Yeni ürün geliştirmeleri

Tamamen özel bir muhafazaya veya bağlantı çözümüne mi ihtiyacınız var? Sıfırdan geliştirilmesi mi gerekiyor? Danışma ve konsept geliştirmeden seri üretim ve lojistiğe kadar onaylı bir geliştirme süreci ile sizi destekliyoruz.

Müşteriye özel yeni ürün geliştirmenin 3D modeliyle bir çalışan ve müşteri

Cihaz tasarımınız için yeni, müşteriye özel ürün geliştirmeleri

Özel tasarımlar veya karmaşık elektromekanik sistem çözümleri arıyorsanız Phoenix Contact kendisini defalarca kanıtlanmış süreçlerle size özel ürün geliştirir. İlk temastan seri üretime ve ötesine kadar fikirlerinizi teknik çözümlere dönüştürmede ve geliştirmede size ortağınız gibi eşlik ederiz.