CHARX - e-mobilite için şarj teknolojisi

CHARX – E-mobilite için şarj teknolojisi

Şarj istasyonundan elektrikli araca kadar; güçlü CHARX ürünlerimiz, e-mobilite uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir ve tüm şarj sürecini kapsar. CHARX maksimum güvenlik, güvenilirlik ve sağlamlığı sofistike özellikler ve sınırsız kullanıcı konforu ile birleştirir. Tek tip modüler ürün tasarımı montaj, devreye alma ve bakımı da basitleştirir.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı CHARX portföyü ile tek kaynaktan şarj işlemi için tüm ürünler
  • Tek tip modüler ürün tasarımı ile kolay montaj, devreye alma ve bakım
  • En son teknolojilerle hızlı, güvenli ve standartlara uygun şarj noktaları ve şarj arabirimleri
  • Haberleşme özellikli ürünler ve açık arabirimlerle akıllı şarj parkı yönetimi
  • Modüler, ölçeklenebilir sistemlerle geleceğe yönelik ve esnek şekilde genişletilebilir şarj parkları

Yeni ürünler

CHARX control vehicle araç şarj kontrolörü

CCS şarjı için araç şarj kontrolörü

Tüm elektrikli araç türleri için EVCC

CHARX kontrol aracı, CCS şarj girişleri aracılığıyla DC hızlı şarjı mümkün kılar. Kontrolör, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden üst düzey iletişimi (TCP/IP) yönetir ve CCS şarj girişine ek olarak LED ekranı, iptal düğmesini ve HV kontaktörlerini kontrol eder.

Temel özellikler

  • DIN 70121 ve ISO 15118 standartlarına uygun DC şarj haberleşmesi
  • VCU kontrollü OBC aracılığıyla AC şarj haberleşmesi
  • Şarj girişinin, LED ekranın, iptal düğmesinin ve HV kontaktörlerinin kontrolü
  • Karayolu araçları için E1 onayı
  • UNECE R155 ve R156 uyarınca siber güvenlik
  • ISO 26262 ASIL B'ye kadar fonksiyonel güvenlik

Avantajlarınız

  • CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araçlar için üniversal kullanım
  • CCS şarj girişlerimiz için ön parametrelendirme sayesinde hızlı kurulum
  • ISO 15118-20 uyarınca çift yönlü şarj için araçtan şebekeye uyumlu
  • Otomotiv endüstrisinin yüksek güvenlik standartlarına uygunluk
  • İşletim sisteminin kısa başlatma süresi sayesinde hemen işletime hazır

Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor.

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

Phoenix Contact E-Mobility, kurulduğu 2013 yılından bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde E-mobilite şarj teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır. Dünya çapında 800'den fazla çalışanımız ve 33.200 m² alan üzerinde 25 üretim hattımızla, network'e bağlanmış bir şarj altyapısının geliştirilmesi ve araçların elektriklendirilmesi için 500'den fazla ürün sunuyoruz. IATF sertifikası ile şirket, otomotiv endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılamaktadır.