Otomatik kılavuzlu araç sistemleri için akıllı çözümler

Elektrifikasyondan otomasyona – her şey tek kaynaktan.
Endüstriyel üretim ortamında otonom robotlar
AGV'ler ve AMR'ler

AGV'ler ve AMR'ler ile esnek taşıma çözümleri

Otomatik kılavuzlu araçlar (AGV'ler) ve otonom mobil robotlar (AMR'ler) üretim, lojistik ve hizmet sektöründeki taşıma görevlerini giderek daha fazla yerine getirerek daha fazla verimlilik ve esneklik sağlıyor. Yazılım, donanım ve hizmetlerden oluşan modüler çözüm portföyümüz, otomatik kılavuzlu araç sisteminizin (AGVS) elektrifikasyonu ve otomasyonu konusunda sizi destekler. Merkezinde, mevcut süreçlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen açık platformumuz yer alıyor.

Otomatik kılavuzlu araç sistemleri için akıllı çözümlerimiz

PLCnext Technology
AGV'de Emniyet
AGV'lerde sanal hat takibi
PLCnext Technology

PLCnext Kontrolör platformumuzun açık arayüzleri, mevcut IT sistemlerinizi ve özelleştirilmiş filo yönetim sisteminizi her zamanki gibi kullanmaya devam etmenizi sağlar. Bu, mevcut bileşenlerinizi bağlamayı ve değiştirmeyi kolay ve esnek hale getirir.

Diğer avantajlar:

  • Programlamada zaman tasarrufu ve hata önleme – Modüler sistemimiz ve kolay entegre edilebilir uygulamalarımız sayesinde.
  • Entegre güvenlik – Güvenlik çözümümüz, sadece güvenli PLC'yi bağlayarak mevcut standartlara uygun olarak AGV kontrol sistemine entegre edilir.
  • Direktiflerle uyumlu – ISO 6244 sertifikası, siber esneklik için yeni Makine Yönetmeliği'nin gerekliliklerini doğrudan karşılar.
  • Uygulama mağazası – AGV'nizi kontrol etmek için modüler yazılımımız uygulama mağazamızda mevcuttur.

PLCnext Technology hakkında daha fazla bilgi
AGV'de Emniyet

İnsan-makine işbirliğinde emniyet her zaman birinci önceliktir. Bu nedenle yasal gereklilikler (DIN EN ISO 3691-4) de bir AGVS'nin korunmasını ve güvenlik hususlarının dikkate alınmasını talep etmektedir. Güvenlik ürünleri portföyümüz, AGVS'niz için acil durdurma konsepti, güvenli hareket izleme veya saha geçişi gibi gerekli uygulamaları güvenli bir şekilde uygulamanızı mümkün kılar.

  • AGV'de güvenlik – İster bir güvenlik rölesine ister entegre bir güvenlik kontrolörüne ihtiyacınız olsun, AGV uygulamanız için ISO 3691-4'e uygun bir çözümümüz var.
  • Entegre güvenlik – Güvenlik çözümümüz, sadece güvenli PLC'yi bağlayarak AGV kontrol sistemine entegre edilir.
  • Güvenlik danışmanlığı – Güvenlik hizmetleri yelpazemiz, güvenlik uzmanlarımız tarafından verilen eğitim, danışmanlık ve sertifikalarla tamamlanmaktadır.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazlasını keşfedin
AGV'lerde sanal hat takibi

PLCnext Kontrolörümüzün açıklığı, klasik kontrol fonksiyonları ile AGV navigasyonu arasındaki boşluğu doldurur. Yenilikçi teknolojiler kullanarak, malzemelerin aktarılması veya dinamik çalışma ortamları için hassas lokalizasyon çözümleri sunuyoruz.

  • Kullanıma hazır modüller gereken çabayı azaltır – Hazır bloklar, sanal hat takibi ve çizgi takibi navigasyon yöntemlerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Açık kaynaklı navigasyon sistemleri için test edilmiş bir ROS bağlantısı sunuyoruz.
  • Kendi yaklaşımlarınızı uygulayın – Üst düzey dil programlama, Docker ve ROS kullanarak kendi yaklaşımlarınızı doğrudan kontrol sistemi üzerinde de uygulayabilirsiniz.
  • Üretici seçimi – Çözümlerimiz çeşitli sensör ve sürücü üreticilerine esnek bağlantılar sağlar.

RedViking ve Phoenix Contact AGV'ler için yenilikçi çözümler geliştiriyor

Merkezi Plymouth, Michigan'da bulunan RedViking, otomotiv endüstrisi, havacılık, ağır ekipman ve savunma sanayileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörler için yenilikçi teknik çözümler sunmaktadır. RedViking, güvenilirlik ve şeffaflığın yanı sıra ürünlerinin genişliği ve esnekliği nedeniyle Phoenix Contact ile çalışmayı seçti.
Ürün bulunabilirliği, yüksek maliyetler ve eski teknolojiyle çalışma gibi zorluklarla sık sık karşılaşıyor musunuz? Bu zorlukların üstesinden gelmenize ve yenilikçi çözümlerinizi geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

AGV'ler için kablosuz ürünler
AGV otomasyonu ve elektrifikasyonu
DC/DC dönüştürücüler
AGV'ler için kablosuz ürünler

Kablosuz Ethernet ürün portföyümüz çeşitli AGV sistemleri için tasarlanmıştır ve araçlar ile üst düzey sistemler arasında kesintisiz iletişim için sağlamlık ve güvenilirlik açısından dünya çapında farklı gereksinimleri karşılamaktadır. 5G ve WLAN 6 gibi geleceğin teknolojilerinin kullanıma sunulması, AGV iletişimi için tamamen yeni olanakların önünü açmaktadır. Daha yüksek bant genişliği ve deterministik davranış, daha yüksek kullanılabilirliğe sahip daha büyük filolar sağlar ve araç zekasını uç noktaya veya buluta kaydırır.

  • Çok yüksek kullanılabilirlik - hangi verilerin WLAN üzerinden veya doğrudan makine ile otomatik kılavuzlu araç sistemi arasında NearFi üzerinden işleneceğine karar verin.
  • Kestirimci bakım - sinyal güçlerini izleyerek ve olası kapsama boşluklarını sorunlara neden olmadan önce belirleyerek bağlantı sorunlarını ortaya çıkmadan önce çözün.
  • WLAN 6 - AGV'nizle çok yüksek performans seviyesinde iletişim kurmak ve arızaları önlemek için güçlü ağı kullanın.
  • Güvenlik uyumlu - cihazlarımız, 2025 yılında yürürlüğe girecek olan Radyo Ekipmanları Direktifi'nin (RED) güvenlik gerekliliklerine zaten uygundur.

AGV otomasyonu ve elektrifikasyonu

Herhangi bir AGV'de, güç ve büyük miktarda veri ve sinyal güvenilir şekilde dağıtılmalıdır. Sınırlı alan aynı zamanda kompakt bir kablolama konsepti gerektirir.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Tek noktadan alışveriş – Her şey tek bir kaynaktan!
  • Azaltılmış tüketim süreleri – Dünya çapındaki satış ağımız sayesinde.
  • Optimize edilmiş kurulum süresi ve başlangıç – Yenilikçi montaj yöntemlerinin yanı sıra Push-X ve Push-in teknolojisi, AGV'nize entegrasyonu kolaylaştırır.

DC/DC dönüştürücüler

PLCnext Kontrolör ve CAN arayüzü, fişli şarj gibi geleneksel şarj yöntemlerinden endüktif şarj teknolojisine kadar batarya yönetimini entegre etmeyi kolaylaştırır. DC/DC dönüştürücülerimiz elektronik bileşenler için 24 V gerilimini güvenilir şekilde sağlar. Elektronik cihazlar üzerinde sürücü tarafı parazitini önler ve gerilim dalgalanmalarını güvenilir bir şekilde telafi eder.

Üretim depomuzda otomatik kılavuzlu araçlar kullanıyoruz. AGV platformunun açık olması, çeşitli sistemleri birbirine bağlamamızı kolaylaştırıyor. Güvenliği doğrudan kontrolöre entegre ederek, güvenli insan-makine işbirliğini sağlıyoruz.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Kıdemli Proje Müdürü, Üretim Mühendislik
Björn Eilert
Blomberg'deki Phoenix Contact'ta AGV uzmanı ve Kıdemli Proje Yöneticisi üretim esnasında

Blomberg'deki Phoenix Contact'ta AGV uzmanı ve Kıdemli Proje Yöneticisi üretim esnasında

Bu nedenle AGV'lerinizi elektronik ve otomasyon sistemleriyle donatmak için doğru iş ortağıyız.

Odak noktamız, müşterilerimizle ortak olarak birlikte çalışmaktır. AGV ekibimiz, özel gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmış yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için sizinle el ele çalışır.

Yeni bir çığır açmak ve vizyonlarınızı gerçeğe dönüştürmek için özveri ve heyecanla birlikte çalışıyoruz. Uzmanlığımıza güvenebilirsiniz. Otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin geleceğini birlikte şekillendirelim. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

AGVS çözümleri

Akıllı fabrikanız için AGV çözümleri

Otomatik kılavuzlu araç sistemi (AGVS) için çözümlerimiz şunları sunar:

  • Uygulama aracılığıyla genişletilebilir işlevler ve PLCnext ile entegre mühendislik
  • Kapsamlı güvenlik uzmanlığı - tavsiyeden kapsamlı çözümlere
  • Esnek navigasyon ve basit ROS bağlantısı
  • Eksiksiz elektrifikasyon için küresel olarak mevcut hepsi bir arada portföy
  • REST arayüzü ile sağlam kablosuz iletişim
  • CAN veri yolu üzerinden çeşitli batarya yönetim sistemleri (BMS) ile uyumluluk

SSS

Blomberg'in üretim tesislerindeki AGV'lerimizin optimizasyonu
Blomberg'de Phoenix Contact üretiminde sanal hat takibi
Üretimde AGV'ler
Blomberg'in üretim tesislerindeki AGV'lerimizin optimizasyonu

Hayır, kendi AGV'lerimizi üretmiyoruz. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın AGV'lerini ve AMR'lerini otomatikleştirmek ve elektriklendirmek için bileşenler ve çözümler geliştiriyoruz.

Blomberg'de Phoenix Contact üretiminde sanal hat takibi

AGV'ler (otomatik yönlendirmeli araçlar) ve hatta AGVS (otomatik yönlendirmeli araç sistemi), genellikle zemin üzerinde çizgiler veya manyetik şeritlerle işaretlenen tanımlanmış rotalar boyunca hareket eder. Buna karşılık, AMR'ler (otonom mobil robotlar) bağımsız olarak gezinir ve rotalarını ve çevrelerini analiz edip buna göre tepki vererek yollarını dinamik olarak uyarlar.

Üretimde AGV'ler

AGV'lere (Otomatik Kılavuzlu Araçlar) yönelik çözümlerimiz çeşitli AGV türleriyle çalışmaktadır. Bu, aşağıdakileri kapsar:

Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGVS): Depolarda ve üretim tesislerinde malzeme taşımak için kullanılan standart AGV'ler, çekici trenler ve forklift araçları gibi farklı endüstriyel kamyon türleri.
Mobil robotlar: Üretim ve lojistikte esnek ve dinamik görevler için.
Shuttle sistemleri: Otomatik depolarda malların hızlı ve verimli bir şekilde taşınması için.
Ağır hizmet AGV'leri: Endüstriyel ortamlarda büyük ve ağır yüklerin taşınması için.

Teknolojilerimiz tüm AGV'lerin navigasyonunu, kontrolünü, elektrifikasyonunu, güvenliğini ve enerji verimliliğini destekleyerek otomasyonu optimize etmeye ve daha güvenli hale getirmeye yardımcı olur.