Söz konusu ürünün ayrıntılı sayfasına gitmek için genel arama işlevini, ürün listelerini veya sipariş numaralarını kullanın. Ürün numunesi doğrudan sevk için mevcutsa talep formunu sayfanın sağ üst köşesinde bulacaksınız.
Numune hizmeti Sizin tasarım fikriniz, bizim çözümümüz var. İster klemensler veya PCB klemensleri, ister PCB konnektörleri veya yuvarlak konnektörler olsun – Phoenix Contact 3.000'den fazla ürün içinden size ücretsiz numune gönderebilir. Bu, satın alma taahhüdünde bulunmadan önce özel gereksinimleriniz için mükemmel çözümü bulmanızı sağlar. Yenilikçi teknolojilerimizi ve bunların sistemlerinize kolay entegrasyonunu ilk elden deneyimleme fırsatından yararlanın.
Avantajlarınız
- Hızlı ve kolay: hızlı bir kayıt işleminden sonra çevrimiçi sipariş verin
- Ücretsiz gönderim: hiçbir ücret ödemeden doğrudan gönderilir
- Hızlı sevkiyat: öğleden sonra 2'den önce verilen siparişler genellikle aynı gün sevkiyata hazır olur
- Kapsamlı destek: sipariş onayı ve yerel satış departmanıyla doğrudan iletişim
Beş adımda numune nasıl talep edilir?
Otomatik gönderimi etkinleştirmek için kaydolun veya hesabınıza giriş yapın. Ardından talep formunu, gönderim için ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgilerle birlikte eksiksiz olarak doldurun.
Gerekli alanları doldurduktan sonra, talebinizi tek bir tıklama ile göndermeniz yeterlidir. Hemen bir sonraki adıma yönlendirileceksiniz.
Talebinizi alır almaz elektronik talep onayı içeren bir e-posta alacaksınız.
Talebinizi bir iş günü içinde saat 14:00'ten önce iletirseniz ürün aynı gün kargoya verilir. Etkin paket servisimiz talep edilen numuneleri derhal teslim eder.
Numune hizmeti ürünleri
Aşağıdaki ürün sayfalarından teknik özelliklere göre özel çözümünüzü hızlıca seçebilirsiniz. Aradığınız ürünün ürün numarasını biliyorsanız, ayrıntılı ürün sayfasına doğrudan erişim için arama penceresini kullanın.
Ürün numunesi sevke hazırsa talep formunu her zaman ayrıntılı ürün sayfasının sağ üst kısmında bulacaksınız. Numunenizi çevrimiçi talep etmek için birkaç ayrıntı girmeniz yeterlidir. Ayrıntılı ürün sayfasında numune hakkında bilgi yoksa her zamanki gibi yerel satış ofisinizle iletişime geçebilirsiniz.