PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Çok yönlü bağlantı teknolojisi, güvenilir bağlantılar: PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, tüm elektronik cihazların temel bileşenleridir. Ürün gamımız, hemen hemen her türdeki uygulama için sinyal, veri ve güç iletimine yönelik doğru bağlantı teknolojisini sunar. Ürün gamımız, PCB klemenslerini, PCB konnektörlerini, kablodan karta konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemenslerini içerir.

Avantajlarınız

  • Vidalı veya Push-in bağlantı gibi çok yönlü bağlantı teknolojileri sayesinde yüksek derecede esneklik
  • Farklı pin aralığı ve kutup sayıları sayesinde çok sayıda uygulama ve endüstride kullanılabilir
  • Yüksek malzeme kalitesi sayesinde çok yüksek derecede güvenilirlik
  • Gelişmiş kontak geometrileri ve yüzeyler sayesinde uzun hizmet ömrü
  • Tasarım projeleri ve müşteriye özel versiyonlar için deneyimli ürün uzmanlarından uzman desteği ve tavsiyesi
COMBICON portföyünün konfigüratörü dizüstü bilgisayarda kullanılıyor

Konfigüratörler

Yalnızca birkaç tıklamayla kendi ürün versiyonunuzu oluşturmak için sezgisel yapılandırıcılarımızı kullanın.

SPE PCB klemensi uygulaması

Klasik PCB bağlantı teknolojisiyle veri iletimi hakkında teknik bülten Endüstriyel uygulamalar için ekonomik ve sağlam veri bağlantıları

Güvenilir ve yüksek performanslı veri iletimi, endüstriyel haberleşmede giderek daha önemli hale gelmektedir. RJ45 ve M12 gibi standartlaştırılmış konnektörler yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak sınırlı alan ve yüksek mekanik gereksinimler genellikle alternatif çözümler gerektirir. PCB klemensleri burada ilginç olanaklar sağlar. Peki ya sinyal bütünlüğü, iletim hızı ve elektromanyetik uyumluluk ne olacak? Temel bilgiler, etkileyen faktörler ve pratik ipuçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yeni ürünler

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri
PTS 1,5 pin dizisi PCB konnektörleri
PC 16 PCB konnektörler
XPC serisi PCB konnektörlere genel bakış
Push-in Teknolojisine sahip CONNEXIS konnektörler

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri

Bağlantı teknolojisi için teknolojik yükseltme

Push-in Teknolojisi ile donatılmış SPTH 1,5 serisi, daha büyük test açıklıklarına ve 2,5 mm²'ye kadar bağlantı kapasitesine sahiptir. TWIN tasarım ve aynı ayak izi sayesinde cihaz üreticileri, PCB düzenini veya cihaz muhafazasını uyarlamak zorunda kalmadan bağlantı teknolojileri arasında esnek şekilde geçiş yapabilir.

Temel özellikler

  • Push-in yaylı bağlantı
  • Pin aralığı: 5,0 mm ve 5,08 mm
  • Kablo kesiti: 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • 24 A'e kadar akımlar
  • 400 V'a kadar gerilimler
  • MKDS 1,5 ürün gamı ile uyumludur

Avantajlarınız

  • Kompakt: Benzer Push-in PCB klemenslere kıyasla %20 yer tasarrufu
  • TWIN tasarım: Push-in bağlantı ve vidalı bağlantı için tek tip tasarım ve aynı pin dizilimi
  • Büyük test açıklığı: basit testler için entegre dokunma bağlantısı
  • Yerleştirme geometrisine sahip lehim pinleri: montaj sürecinde optimum konumlandırma
  • Push-in Teknolojisi: Zaman kazandıran iletken bağlantısı ve uzun süreli istikrarlı bağlantı

Köprülenmiş pin dizisi PCB konnektörleri

Potansiyeller arasında uygun döngü aracılığıyla

PTS 1,5/ PH-CLIP-B PCB konnektörü, bina uygulamalarında potansiyellerin köprülenerek aktarılması için idealdir. Klips geometrisi sayesinde muhafaza alt kısmına alet kullanmadan kilitlenebilir. PCB ile temas için uygun maliyetli pin dizileri kullanılır.

Temel özellikler

  • Kablo kesit alanları: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Cihaz için 10 A’e, köprüleme aktarımı için ise 16 A’e kadar akım taşıma kapasitesi
  • 400 V'a kadar
  • Pin aralığı: 5,0 mm
  • 2, 4 ve 6 kutuplu
  • PST 1,3 ile uyumludur

Avantajlarınız

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Potansiyellerin kolay döngü aracılığıyla geçişi için dahili köprüleme
  • Klip geometrisi sayesinde cihaz muhafazasına kilitlenebilir
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı

Dokunmaya karşı korumalı vida bağlantılı konnektörler

Güç elektroniği için esnek

PC 16 HC serisiyle vida bağlantılı klasik bağlantı teknolojisi şimdi aynı zamanda yeni pin konnektör modeli için güçlendirilmiş dokunma korumasıyla birlikte kullanılabilir. 10,16 mm aralıklı fişler, ≥40°C'lik standart ortam sıcaklıklarında 76 A akım taşıma kapasitesine sahiptir.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 10,16 mm
  • 40°C ortam sıcaklığında 76 A'e kadar akımlar
  • 1.000 V'a kadar gerilim
  • 2 - 6-kut.
  • Opsiyon olarak orta flanşlı
  • IEC/UL 61800-5-1'e göre artırılmış dokunma koruması

Avantajlarınız

  • Takılı değilken bile yüksek seviyede güvenlik için gelişmiş dokunma emniyeti
  • LPC 16 kol mekanizmalı PCB konnektörle uyumlu pin konnektör modeli
  • Tanınmış bağlantı prensibi sayesinde dünya çapında kullanım mümkündür
  • Özellikle yüksek temas kuvvetiyle düşük ısı üretimi
  • İki iletkenin bağlanmasına imkân tanır

Push-X teknolojili PCB konnektörler

İletken bağlantısı esnasında son derece pratik kullanım

Pratik Push-X iletken bağlantısı, XPC 2,5 serisi PCB konnektörlere entegre edilir. Push-X teknolojisi, tek telli ve çok telli kabloları hızlıca ve neredeyse sıfır çabayla bağlamanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 16 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar (300 V UL) gerilim
  • 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri
  • 5,08 mm pin aralığı
  • 2 - 12 kut.

Avantajlarınız

  • Yüksüklü ve yüksüksüz tüm iletken tipleri için hızlı iletken bağlantısı
  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile rahat çalışma
  • İletken bağlantısı sırasında sesli geri bildirim
  • Kolun konumu bağlantı durumunu gösterir
  • 5,08 mm pin aralıklı COMBICON PCB konnektörlerle uyumlu

Push-in Teknolojisine sahip kablodan-karta konnektörler

Aletsiz kurulum için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Push-in bağlantı teknolojisine sahip DD31PS serisi CONNEXIS PCB konnektörleri, sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirir ve hızlandırır. Çeşitli hatve ve tasarımlar robotik, asansör mühendisliği ve batarya yönetiminde bir dizi farklı uygulamaya olanak tanır.

Temel özellikler

  • 1,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 3,81 mm
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • Halojensiz plastik

Avantajlarınız

  • Push-in bağlantı teknolojisiyle sahada hızlı, aletsiz montaj
  • Mekanik anahtarlamalı versiyonlar sayesinde hatasız bağlantı
  • Yerleşik pazar standardındaki pin konnektör modeli ile sahadaki son adımlarda zahmetsiz uyumluluk
  • Özel rakam, harf ve sembol baskıları sayesinde hızlı ve güvenli montaj
  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileri aracılığıyla tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

En büyük yenilikler


PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB tasarımınızın planlama ve uygulama aşamalarında PCB tasarım verilerimizle zamandan tasarruf edin. 7.000'den fazla PCB konektörü için en yaygın CAE sistemlerinde kullanılabilen 20'den fazla formatta tasarım özellikli ECAD indirilebilir veri dosyalarını kullanın.

Ürün portföyümüz


PCB konnektörleri ve elektronik muhafazalar: Geleceğin bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact size farklı şekil, renk ve bağlantı seçeneklerinde temin edilen PCB konnektörleri, karttan karta konnektörler ve elektronik muhafazalar şeklinde çok yönlü bağlantı teknolojisi çözümleri sunmaktadır. Kendi bağlantı çözümünüzü oluştururken sahip olduğumuz kapsamlı geliştirme ve üretim bilgimizden yararlanın.

PCB klemensleri

PCB klemensleri

Proses arayüzleri, otomasyon bileşenleri veya frekans konvertörleri ile: XS'dan XXL Combicon ürün serilerine kadar PCB klemensler; sinyal, veri ve gücün doğrudan PCB'ye iletilmesini sağlar.

  • 0,14 - 95 mm² iletken kesitleri için
  • 232 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı
  • 2,5 - 20 mm pin aralığı için
Yenilikçi bağlantı teknolojileriyle PCB konnektörleri

PCB konnektörleri

COMBICON XS - XL ürün serisi PCB konnektörleri, çok çeşitli endüstri ve pazarlardaki hemen hemen tüm cihaz tasarımları için üniversal, bakımı kolay bir kablo bağlantısı sağlar. Çeşitli kablo uzunluklarına ve kesit alanlarına sahip montajlı konnektörler, derhal kullanım için hazır bağlantı çözümleri de sağlar.

  • 0,14 - 35 mm² iletken kesitleri için
  • 125 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, kol mekanizmalı, pierce veya krimp bağlantı
  • Kilitleme sistemleri veya vidalı flanşlar aracılığıyla kilitleme
  • 2,5 - 15 mm pin aralığı için
SPT modüler seri yapılandırılabilir PCB klemensleri

SPT serisi modüler PCB klemensleri

Yapılandırılabilir SPT modüler serisi PCB klemensler tek bir klemens bloğunda endüstriyel elektronik devrelerinizi 1,500 V'a kadar beslemenizi sağlar. Ürün üzerindeki QR kodu aracılığıyla tüm yapılandırma verilerine 7/24 erişimden yararlanın

  • Renk alanları, özel konum renkleri ve farklı kesit alanları ile basit konfigürasyon
  • Konfigüre edilen öğenin hızlı geliştirilmesi, düzgün üretim ve güvenilir teslimat için kesintisiz dijital proses zinciri
Esnek iletim çözümleri için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleriyle büyük akım ve gerilimleri gövde sacından geçirmek mümkündür. Çeşitli montaj konumları, güvenli bağlantı teknolojisi için her zaman doğru çözüme sahip olmanızı sağlar.

  • 4 - 95 mm² iletken kesitleri için
  • 232 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, T-LOX veya cıvatalı bağlantı
  • 1 ila 6 mm sac kalınlığı için
Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan karta konektörler

Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan-karta konektörler

CONNEXIS portföyündeki PCB konnektörleri kablo montajı için optimize edilmiştir. Bunlar, panel geçişlerinin yanı sıra yatay veya dikey bir bağlantı yönüne sahip konnektör ve soketler içerir.

  • AWG28 ... AWG14 kablolara yönelik krimp kontaklar için
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantılı
  • 2…20 kutup
  • 2,5 mm, 3,81 mm ve 5,08 mm pin aralığı
  • 160 ila 210 V arası gerilimler (III/2) için

Hizmetler


COMBICON portföyü

Muadil ürünleri bulun

Hiç vakit kaybetmeden eşleşen muadil ürünleri bulun. Çok sayıda ürün detay sayfasında, "Muadil ürünler" bölümündeki "Eşleşen ürünler" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Seçtiğiniz filtrelere göre, daha da daraltabileceğiniz uygun muadil ürünler otomatik olarak görüntülenir.

İlgili muadil ürünlerin gösterimi dinamiktir ve portföyde değişiklik olması durumunda otomatik olarak güncellenir. Bu hizmet COMBICON portföyü için mevcuttur ve tüm Phoenix Contact ürün yelpazesini kapsayacak şekilde sürekli olarak genişletilmektedir. Neden denemiyorsunuz? Yeni işlevimizin verimliliğini deneyimleyin.

Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Elektronik ürün kataloğundaki 500'den fazla sayfada COMBICON portföyünün ürün çeşitliliğini ayrıntılı olarak keşfedin. Bu sayede uygulamanızda sinyal ve verilerin iletimi için her zaman en uygun bağlantı teknolojisini bulabilirsiniz.

E-kataloğu aç
Çeşitli PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemensleri

Veri, sinyal ve güç iletimi için bağlantı teknolojisi

Endüstriyel uygulamalardaki elektronik cihazlar sürekli olarak artan taleplerle karşı karşıyadır. Trend, minyatürleşme yönündedir: Yerden kazandıran klemensler ve PCB konnektörler, kontrol panosunda veya başka uygulamalarda mümkün olan en küçük alanda daha fazla elektronik eleman kullanılmasına imkân vermelidir. Komponentler daha küçük boyutlu ve bağlantı teknolojisi daha güçlü, dayanıklı ve esnek olmalıdır.
Phoenix Contact, kapsamlı ürün portföyü ile bu gereklilikleri karşılar. IP20 bağlantı teknolojisi, cihaz üreticilerinin veri, sinyal ve güç iletimi için ideal bağlantılar oluşturmasını mümkün kılar. 10.000'in üzerinde farklı ürüne sahip olan kapsamlı ürün portföyümüz her uygulama için doğru bağlantıyı sağlar.

PCB bağlantı teknolojili manyetik endüktif akış ölçer
PCB konnektörlü servo kontrolör
232 A/1000 V'a (IEC) kadar güç için yüksek akım geçiş klemensleri
PCB bağlantı teknolojili manyetik endüktif akış ölçer

Bir cihaz üreticisi olarak, ortak fieldbus'lar ve Endüstriyel Ethernet uygulamanız için, örneğin eşzamanlı veri ve güç iletimi sağlayan hibrit konnektörlerden oluşan (Power over Ethernet) özel yapım iletim çözümleri geliştirin. Çok amaçlı CAT5 kablolama da mevcuttur.

PCB konnektörlü servo kontrolör

Sinyal iletimi için, Phoenix Contact'ın 8 A'e kadar akımlar ve 300 V'a kadar gerilimler için ürün portföyünü kullanın. Ekran bağlantılı versiyonlar da mevcuttur.

232 A/1000 V'a (IEC) kadar güç için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek güç iletimi için, 95 mm²'ye kadar iletken kesit alanlarına ve 20 mm'ye kadar pin aralığına sahip PCB klemensler ve PCB konnektörler sunuyoruz. Bir cihaz üreticisi olarak, ekran bağlantılı versiyonlarla size daha fazla özgürlük sağlıyoruz.

Teknolojiler