PCB montajı PCB bağlantı teknolojimiz ile uygun montaj tipini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Manuel montajın yanında yarı veya tam otomatik üretim süreçlerine uygundur. Yani, PCB'leri verimli şekilde monte edebilir ve güvenilir şekilde işleyebilirsiniz. PCB'ler için farklı montaj tiplerinin ve lehimleme işlemlerinin uygulama alanları, gereksinimleri ve avantajları hakkında buradan bilgi edinin.

PCB montajı

Lehimleme işlemleri


SMT lehiminin çalışma prensibi

SMT lehimi durumunda, komponentler PCB'nin üst kenarı üzerine lehimlenir.

SMT lehimi – modern bir lehimleme işlemi

Yüzeye montaj teknolojisi (SMT), modern komponent montajının temelidir. Kablolu komponentlerin geçiş delikli montajının aksine, SMD komponentleri (yüzeye monte devre elemanları), lehimleme işlemi kullanılarak doğrudan PCB'nin üst kenarı üzerine lehimlenebilir bağlantı yüzeylerine sahiptir. SMT lehimi, komponent montajının masrafı az ve yüksek kaliteli PCB montajı bakımından optimize edilmesini mümkün kılar.

THR lehiminin çalışma prensibi

THR lehimi durumunda, yüksek sıcaklık malzemesinden yapılmış kablolu komponentler SMT işlemine entegre edilir.

THR lehimi – otomatik montaj ile mekanik mukavemet

THR lehimleme, mekanik anlamda oldukça dayanıklı delik içi teknolojisinin lehim bağlantılarını verimli şekilde otomatikleştirilebilen yüzey montajın üretim süreçleriyle kombine eder. THR işleminde, aynı işlem ekipmanı kullanılarak geçiş temaslı deliklerin içine lehim macunu uygulanır. Bu yöntemin çalışma prensibi günümüzde resmi olarak tanınmış olup DIN EN 61760-3'te ayrı bir standart olarak açıklanmıştır.

Dalga lehimlemenin çalışma prensibi

Dalga lehimleme, özellikle kablolu komponentler için uygulanan klasik bir lehimleme işlemidir.

Dalga lehimleme – hızlı ve düşük maliyetli bir lehimleme işlemi

Dalga lehimleme durumunda, montaj yöntemine bağlı olarak kablolu komponentler veya bağlantı elemanları PCB'ye manuel olarak veya alma ve yerleştirme makineleriyle lehimlenir. Önce tüm modül lehim tarafında flaks ile ıslatılır sonra ön ısıtılır ve son olarak tek veya çift lehim dalgasından geçerek lehimle ıslatılır. Lehimlemeden sonra PCB üzerindeki ısıl yükü azaltmak için tüm modül soğutulur. Sadece tasarımları gereği büyük mekanik zorlanmalara dayanıklı olan THT komponentler lehimlenecekse, dalga lehimleme her zaman standart yöntemdir.

Lehimsiz montaj yöntemleri


Doğrudan bağlantı teknolojisinin çalışma prensibi

Doğrudan bağlantı durumunda, konnektörler PCB'nin her iki tarafındaki temas yataklarına bağlanır.

Doğrudan bağlantı teknolojisi – kablodan karta ve karttan karta uygulamalar için esnek çözüm

Doğrudan bağlantı durumunda, direkt konnektör, PCB'nin kenarı üzerindeki ilgili temas yataklarına oturur. Kablodan karta ve karttan karta konnektörler, bu sayede ilave alet kullanmadan 1,6 mm kalınlıkta PCB'lere yatay şekilde kolayca takılabilir. Konnektörler hatalı eşleşmeyi önlemek için fabrikada kodlanır. İki yay enerjili kilitleme mandalları konnektörü PCB'ye sabitler. Lehimleme işlemi ortadan kalktığı için, bağlantı bileşenleri termal gerilime maruz kalmaz.

SKEDD direkt konnektörler

SKEDD – yenilikçi direkt bağlantı teknolojisi

SKEDD, PCB konnektörlerini geçiş temaslı matkap delikleri yoluyla doğrudan PCB'ye bağlayan yenilikçi bir montaj teknolojisidir. Montaj, aletsiz yapılır ve ilave bir sokete gerek yoktur. Konnektörün kenarındaki perçinler güvenli ve titreşimsiz bağlantı sağlar. Phoenix Contact'ın SKEDD direkt konnektörleri Würth Elektronik'in lisanslı teknolojisine dayanmaktadır. Tüm PCB konnektör serisi gibi, direkt konnektörler de DIN EN 61984 standardına göre onaylanmıştır.

SMT üretimi için konnektörler broşürü


SMT üretimi için konnektörler broşürü

SMT üretimini daha iyi öğrenin

SMT ve THR teknolojisini kullanarak modern komponent montajının temel ilkelerini öğrenin. Broşürde ayrıca THR ve SMT lehimi için PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yuvarlak konnektörler hakkında genel ürün bilgisi yer almaktadır. Broşürün sonundaki sözlükte, SMT üretiminde kullanılan önemli teknik terimler açıklanmıştır.

Broşürü buradan indirin: