Cihaz üreticileri

PCB klemensler, konnektörler ve elektronik muhafazalar cihaz imalatında önemli rol oynar. Minyatürleştirme trendi, bu ürünlerin tasarımlarını giderek daha küçük ve daha sağlam hale getiriyor. Bu ürünler ayrıca güvenilir, kullanımı kolay olmalarının yanı sıra cihaz planlaması ve tasarımı için yeni bir kapsam sunmalıdır.
Güvenli cihaz bağlantısı için çözümler ve hizmetler

Avantajlarınız

  • Cihaz üreticileri için geleceğe yönelik yeniliklere ve çeşitliliğe sahip benzersiz ürün portföyü
  • Standart laboratuvar testleri ve yüksek kaliteli malzemeler sayesinde yüksek kalite
  • Bireysel danışmanlık, esnek versiyon yönetimi, konfigüratörler ve numune hizmetleri gibi kullanışlı çevrimiçi araçlarla profesyonel hizmet
  • Çevrimiçi sipariş imkânı ile güvenilir lojistik ağı sayesinde esnek tedarik ve dünya çapında bulunabilirlik

Cihaz üreticileri için ürün portföyü

Cihaz bağlantınız için çok yönlü çözümler kullanın: PCB klemensleri, PCB konnektörleri, karttan-karta konnektörler ve elektronik muhafazalar çeşitli şekil, renk ve bağlantı seçenekleri ile mevcuttur. İlave olarak, neredeyse tüm ürünler için versiyonlar yaratabilir veya bunları özelleştirebilirsiniz - tamamen yeni bir geliştirmeye varıncaya kadar. Yoğun laboratuvar testleri ve proses-içi kontroller, cihaz geliştirme sırasında aranan nitelikleri ve uluslararası onayları garanti eder.

İki Phoenix Contact çalışanı, ürünleri özel müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor.

Özelleştirilmiş ürün adaptasyonları Doğru ürünü yapılandırın veya geliştirin.

İhtiyacınız ne olursa olsun, ürün veya uygulama, sistem, çözüm veya hizmet, yanınızdayız. Bazen sadece küçük bir değişiklik gerekir, ancak bazen de tümüyle yeni bir konsepte ihtiyaç vardır. Phoenix Contact Çözüm Merkezinde deneyimli uzmanlar daima size yardımcı olmak için hazırdır.

Çevrimiçi konfigüratör bir dizüstü bilgisayarda çalıştırılır

Konfigüratörler Sezgisel konfigüratörler, doğru çözümü hızlıca bulmanıza yardımcı olur.

Phoenix Contact, endüstriyel elektrik mühendisliğinde yenilikçi ürün ve çözümler sunmaktadır. Bu noktada, birçok konfigüratör uygulamanız için doğru ürünü veya çözümü bulmanıza ve bunları ihtiyaçlarınıza uyarlamanıza yardımcı olur.

Bir ürünün 3D modeline bakan çalışanlar

Cihaz tasarımınız için yeni ürün geliştirmeleri Özel cihaz bağlantınızı sıfırdan tasarlayın

Yarının yeniliklerini bugünden tasarlamak için bize katılın: İlk fikirden bağlantı veya muhafaza çözümünüzün gerçekleştirilmesine kadar ürün yaşam döngüsü boyunca sizi destekleriz. Uzun yıllara dayalı tecrübemiz her yeni geliştirmenin en zorlu pazar gereksinimlerini karşılayacağının garantisidir.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB tasarımınızın planlama ve uygulama aşamalarında PCB tasarım verilerimizle zamandan tasarruf edin. 7.000'den fazla PCB konektörü için en yaygın CAE sistemlerinde kullanılabilen 20'den fazla formatta tasarım özellikli ECAD indirilebilir veri dosyalarını kullanın.

Cihaz üreticileri için mükemmel hizmetler

Cihaz tasarımınızı basitleştiren dijital hizmetlerin avantajından yararlanın. Phoenix Contact, geliştirme süreci boyunca fark yaratan mükemmel hizmetler sunuyor. Kapsamlı teknik verilerin veya ücretsiz ürün numunelerinin günlük işlerinizi nasıl kolaylaştırdığını kendiniz görün. Cihaz üreticileri için bir iş ortağı olarak, tasarım sürecinden özelleştirilmiş bağlantı ve muhafaza çözümlerinin geliştirilmesine kadar sizi destekliyoruz.

PC ekranındaki ürün listesine bakan bir müşterimiz.

Kolay ürün seçimi Doğru ürüne sadece birkaç tıkla ulaşın

Endüstriyel elektronik alanındaki cihazlarınızın bilgisayar destekli tasarımı için ayrıntılı teknik bilgiler, çizimler veya 3D veriler vazgeçilmezdir. Ürünleri seçerken, çizimler ve 3D modeller gibi kapsamlı teknik verilerin yanı sıra sezgisel filtre ve arama işlevlerini kullanabilirsiniz.

Konfigüratörün açık olduğu bir dizüstü bilgisayarın klavyesi üzerindeki el

Uyarlanmış ürün tasarımı Uygulamanıza göre uyarlanmış ürünlerimiz

Ayrıca yeni bir ürün geliştirme dahil tüm ürünler için kişiselleştirme yapabilirsiniz. Kapsamlı muhafaza ve bağlantı teknolojisi portföyümüz, endüstriyel elektronik cihazlarınızı tasarlamanız için size büyük özgürlük sağlar.

Bir numune ürünle Phoenix Ürün çalışanı ve müşterimiz

Esnek sipariş seçenekleri Ürün siparişi için geniş hizmet yelpazemiz

Farklı tedarik kanallarımızı kullanın. Küresel lojistik ağımız dünya çapında bulunabilirliği ve hızlı teslimatı garanti eder. Tüm ürünlerimizi çevrimiçi kolayca sipariş edin. Ürünlerimizin birçoğundan ücretsiz numune temin edebileceğiniz hizmetimiz çok sayıda ülkede mevcuttur.

Phoenix Contact çalışanı ve müşterimiz tabletteki dijital Phoenix Contact içeriğini inceliyor.

Satış sonrası hizmette kapsamlı uzmanlık Sipariş ve tasarımın ötesinde hizmetlerimiz

İster haber bültenleri ve mobil uygulamalar ister YouTube'daki video kanalları aracılığıyla olsun, güvenilir ortağınız olarak bizimle ürünler, trendler ve teknolojiler hakkında güncel kalabilirsiniz. Ayrıca endüstri ve tasarım uzmanlarımızla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Cihaz üreticileri için referanslar

Phoenix Contact, endüstriyel elektronik uygulamanız için 360 derecelik bir bağlantı teknolojisi ürün portföyü sunuyor. Bir cihaz üreticisi olarak, size özel bağlantı çözümü için kapsamlı geliştirme ve üretim uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.

Ekranlarında Phoenix Contact ürünlerine bakan çalışanlar

Bir cihaz üreticisi olarak sizi bu şekilde ileriye taşıyoruz Gerçek kullanımda cihaz bağlantı teknolojisi

Uygulama örneklerine bir göz atın ve ürünlerimizin ne kadar esnek şekilde uyarlanabildiğini ve müşterilerimizin Phoenix Contact cihaz bağlantı teknolojisinin avantajından nasıl yararlandığını kendiniz görün.

Cihaz üreticileri için teknolojiler

Sahada emniyetli kablo bağlantısı, THR işleminde otomatik PCB montajı veya fiber optik veya bakır üzerinden güvenilir veri iletimi için: Uzun yıllara dayanan tecrübemizle size iletken bağlantısı, temas teknolojisi, muhafaza, PCB montajı ve iletim teknolojisi alanlarında olağanüstü teknolojiler sunuyoruz. Aşağıdaki teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu sayfayı yeni bilgilerle güncellemeye devam edeceğiz.

Cihaz üreticileri için bilgi


Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri Aynı ayak izi, PCB veya muhafazayı uyarlamadan bağlantı teknolojilerini değiştirmenize olanak tanır

Push-in Teknolojisine sahip SPTH serisi PCB klemensleri, daha büyük test açıklıkları ve 4 mm²'ye kadar bağlantı kapasiteleri ile etkileyicidir. TWIN tasarım ve aynı ayak izi, cihaz üreticilerinin PCB düzenini veya cihaz muhafazasını uyarlamak zorunda kalmadan vidalı ve Push-in bağlantı teknolojisi arasında esnek bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.

Toprak, bir bitki ve bir Phoenix Contact ürünü tutan iki el

Biyo bazlı ürünler

Phoenix Contact daha iyi bir gelecek için teknolojiler ve çözümler geliştiriyor. İklimin korunması ve karbondioksit gibi çevresel emisyonlar sürdürülebilirlik stratejimizin temel başlangıç ​​noktalarıdır. Örneğin, başlangıçtaki ürün yelpazemizi biyo bazlı plastiklere dönüştürüyoruz.

Cihaz üreticileri için teknik bültenler

Cihaz üreticileri için teknik bültenler Bağlantı teknolojisindeki bilgi avantajınız

Teknik bültenlerimiz önemli teknolojiler, trendler ve bağlantı teknolojisine yönelik ürün portföyümüz hakkında pratik ve net bir şekilde derinlemesine bilgi sağlar.

Gelecek için cihaz bağlantıları