DIN rayında kontaktör ve güç rölesi

Kontaktör ve güç rölesi

Güç rölesi gibi, bir elektrik anahtarlama cihazı olarak kontaktör de elektrik mühendisliğinde elektriksel sistemleri ve makineleri kontrol etmek ve korumak için gerekli olan temel bir bileşendir. Bir kontaktör yüksek akım ve gerilimlerin anahtarlanmasını sağlarken, güç röleleri hassas kontrol görevlerini yerine getirir. Her iki anahtarlama cihazı da modern endüstriyel uygulamaların güvenliğine ve verimliliğine önemli ölçüde katkıda bulunur.

Avantajlarınız

  • Yüksek yük akımlarının güvenilir şekilde anahtarlanması
  • Güçlü anahtar kontakları ve koruma devreleri uzun bir hizmet ömrü sağlar
  • Düşük bobin gücüyle sürdürülebilir verimlilik artışı
  • Uğultusuz çalışan anahtarlama cihazları ile gürültüsüz çalışma
  • Sezgisel kullanım konsepti ile kolay kullanım

Kontaktörler ve güç röleleri: Elektriksel sistemlerinizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için portföyümüzü keşfedin


DIN rayı üzerinde solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler 1 ve 3 fazlı şebekeler için ve çeşitli performans sınıflarında mevcuttur. Tipine bağlı olarak, yön değiştirme fonksiyonuna da sahiptirler.
Aşınmasız elektronik elemanlarla güvenilir ve hızlı anahtarlama ile yüksek sistem sürekliliğinden yararlanın.

DIN rayı üzerinde tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri

Tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri

DIN rayları için tasarlanan tesisat kontaktörlerimiz ve tesisat rölelerimiz, 63 A'e kadar nominal akıma ve 24 V ve 230 V nominal giriş gerilimlerine sahip elektrik tesisatları için güvenilir bir çözümdür.
Uğultusuz giriş devresi sessiz çalışma sağlar. Varistör, aşırı gerilimlere karşı korur. Ayrıca, galvanik izolasyon güvenliği sağlar.