Tek fazlı solid-state kontaktör, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 20 A, sıfır gerilim anahtarlama
Solid-state kontaktörler
Solid-state kontaktörler, anahtarlama hızı, servis ömrü ve sağlamlık açısından mekanik kontaktörlerden çok daha üstündür. Solid-state kontaktörler, tozlu veya kimyasal olarak aşındırıcı ortamlarda güvenilir şekilde ve istikrarlı anahtarlama süreleriyle çalışır. Rezistif ve endüktif yükleri sessiz ve aşınmasız anahtarlar. CONTACTRON serisindeki solid-state kontaktörler, tek ve üç fazlı şebekeler için mevcuttur ve türüne bağlı olarak, bir geri dönüş işlevi de sağlar.
3 fazlı katı hal kontaktörü, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 20 A, sıfır gerilim anahtarı
3 fazlı katı hal kontaktörü, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 30 A, sıfır gerilim anahtarı
3 fazlı katı hal kontaktörü, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 10 A, sıfır gerilim anahtarı
Elektronik ters yük rölesi, 3-fazlı şebekelerdeki ekipmanların direkt sürülmesi için, LED'li ve koruma devreli, çıkış: 110-550 V AC/3 x 9 A
24 V DC giriş, 2 A çıkış akımı, sıfır gerilim anahtarlama ve opsiyonel termik sigortalı üç fazlı solid-state yön değiştirme kontaktörü
Tek fazlı solid-state kontaktör, giriş gerilimi: 230 V AC, çıkış akımı: 20 A, sıfır gerilim anahtarlama
Tek fazlı solid-state kontaktör, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 50 A, sıfır gerilim anahtarlama
Tek fazlı solid-state kontaktör, giriş gerilimi: 24 V DC, çıkış akımı: 30 A, sıfır gerilim anahtarlama
Tek fazlı solid-state kontaktör, giriş gerilimi: 230 V AC, çıkış akımı: 50 A, sıfır gerilim anahtarlama
Solid-state kontaktörlerimizle avantajlarınız
- Aşınmasız elektronik elemanlarla güvenilir ve hızlı anahtarlama
- Sağlam - titreşim ve darbelere dayanıklı
- Entegre kilitleme devresi ve yük kablajı ile kolay kablolama
- 18,5 kW'a kadar anahtarlama kapasitesi
- Üç fazlı asenkron motorlara doğrudan veya ters yönde yol verilmesi
Yeni ürünler
Üç fazlı solid-state kontaktörler
Hızlı, sağlam ve dayanıklı anahtarlama
Solid-state kontaktörler, endüstriyel ortamlardaki farklı yükleri sessiz ve aşınmasız bir şekilde anahtarlar. Dar bir genişlikle sıfır geçiş modunda yüksek anahtarlama frekanslarından ve yüksüz anahtarlamadan yararlanın.
Temel özellikler
- Uçtan uca ürün yelpazesi
- Aşınmasız ve hızlı anahtarlama
- Sıcaklık aralığı: -40°C ... +60°C
- Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
- 30 A'e kadar anahtarlama akımları
- Üstün sistem sürekliliği
- 660V AC'ye kadar yüksek çalışma gerilimi aralığı
Avantajlarınız
- Azaltılmış toplam genişlik sayesinde kontrol panolarında yerden tasarruf edin
- Aşınmasız yarı iletken teknolojisi sayesinde elektromekanik çözümlere kıyasla daha uzun hizmet ömrü
- Entegre soğutucu ile optimum ısı yönetimi
Büyük AC yüklerin anahtarlanması
Güç şebekesinde parazitsiz anahtarlama: Phoenix Contact'ın solid-state kontakörleri yalnız sıfır noktasında anahtarlama yapar. Böylece yüksek frekanslı karıştırıcı palslar oluşmaz
Sahadaki diğer avantajlar:
- Kolay kontrol – 24 V DC veya 230 V AC giriş gerilimli versiyonlarla
- Entegre kilitleme devresi ve yük kablolaması
- Modülün aşırı ısındığı durumda opsiyonel termik sigorta devreyi keser