COMPLETE line ürün portföyünün ürünleri, işlev ve tasarımlarındaki tek tiplilikle, tüm kurulum süreci boyunca özellikle kolay kullanım sağlar. İşlevsel bileşenler renkle vurgulanmıştır. Aksesuarların standartlaştırılması montajı özellikle basit ve hızlı hale getirir.
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
COMPLETE line ürünleri, tek tip tasarım ve standartlaştırılmış kullanım özellikleri sayesinde montajı kolaylaştırır. Bu, montaj, devreye alma ve bakım sırasında zaman tasarrufu sağlamanızı sağlar. Tüm COMPLETE line ürünleri Push-in bağlantı teknolojisine sahiptir. Bu sayede tüm uygulamaların kablo bağlantısı hızlıca ve aletsiz yapılır.
Tüm endüstriler için işlevsel çözümler
COMPLETE line, farklı endüstrilerdeki kontrol panosu ve saha montajları için çok amaçlı bir çözümdür. Makine imalatında, enerji sektöründe, bina otomasyonunda veya proses endüstrisinde - COMPLETE line programının geniş ürün portföyü her sektörün özel gereksinimlerini karşılar. Yani, tam fonksiyonel üniteleri tek kaynaktan tedarik edebilirsiniz!
COMPLETE line sistemi ile avantajlarınız
Push-in bağlantı teknolojisinin uyumlu kullanımı yoluyla, COMPLETE line ürünleri zahmetsizce ve proses güvenilirliğiyle monte edilir. Push-in teknolojisi ile kabloları alet kullanmadan kolayca takarak bağlayabilirsiniz. Yani, bu iş adımında gereken zamanı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.
COMPLETE line ürünlerini köprülemek, markalamak ve test etmek için tasarlanmış standart aksesuarlar, özellikle kurulum ve montaj sürecinde kolay kullanım sağlamakla kalmaz. Tek tip bileşenlerin kullanılması aynı zamanda tedarik ve lojistik için gereken işi de azaltır.
COMPLETE line, kontrol panonuzun tüm fonksiyonlarını ve sahada montajı tamamen planlamanıza ve düzenlemenize yardımcı olan bir entegre ürün portföyü sağlar. Çeşitli bileşenler en uygun biçimde birbirleriyle eşleştirilir ve standart aksesuarlarla teçhiz edilebilir. Bu, mühendislik, tedarik ve montaj maliyetlerini kalıcı biçimde düşürmenizi mümkün kılar.