Makine imalatı için teknoloji lideri ürünler

Uygun bir kontrol panosu, bir makinenin kalbi olarak tüm uygulamaları daima besler, kontrol eder, korur ve izler. COMPLETE line, makine imalatındaki tüm gerekli uygulamaları bütünsel ve birbiriyle koordineli olacak şekilde geliştirmek için geniş bir ürün portföyü sağlar.

Avantajlarınız

  • Kontrol panosunda ve sahada komple çözümler
  • Push-in bağlantı teknolojisiyle hızlı, aletsiz montaj
  • Köprüler, etiketler ve testler için standartlaştırılmış aksesuarlarla azalan üretim ve lojistik maliyeti
  • Uyumlu işlevsellik ve tasarım sayesinde kolay kullanım ve yüksek kaliteli görünüm
İnteraktif görüntü haritası: Makine imalatı için örnek kontrol panosu
Kontrol
İş dünyasında ve teknik sistemlerde dijitalleşme, network entegrasyonu ve küreselleşme yeni gereksinimler yaratmaktadır. Phoenix Contact bu amaçla geleceğe yönelik PLC'ler, I/O sistemleri ve PLC yazılımları sağlamaktadır.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Kontrol
Besleme ve koruma
Güvenilir, istikrarlı bir güç kaynağı, makine ve sistemlerin zarar görmesini önler. COMPLETE line, güvenli ve tutarlı bir enerji altyapısının tüm işlevlerini kapsayacak geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Besleme ve koruma
Sinyal koşullama
Uygulamanız ne gerektiriyorsa - anahtarlama, izolasyon, izleme, güçlendirme veya çoğaltma olsun - COMPLETE line, standart uygulamalar için evrensel bir röle sisteminden kontrolöre bir arayüz olarak son derece kompakt röle modüllerinden ağ bağlantısı olan veya olmayan sinyal koşullandırıcılara kadar her şeyi sağlar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Sinyal koşullama
Bağlanırlık
COMPLETE line, kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar. Tüm ürünlerin montajı kolaydır, standartlaştırılmış aksesuarlara ve uygun bir tasarıma sahiptir.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Bağlanırlık
Emniyetli haberleşme
Endüstride artan dijitalleşme, kontrol panosu içinde giderek daha fazla cihazın güvenli şekilde network'e bağlanmasını gerektirir. COMPLETE line, endüstriyel haberleşme ve ilgili tüm verilerin korunması için kapsamlı ürün çözümleri sunar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Emniyetli haberleşme
Fonksiyonel güvenlik
COMPLETE line; emniyet çözümleri, personel ve sistemler için optimum koruma sağlar. Tüm emniyet ürünleri SIL sertifikasına sahip olup kolay konfigürasyon ve montaj ile öne çıkar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Fonksiyonel güvenlik
Yük anahtarlama
Elektrik motorları, hareketleri kontrol etmek için çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. COMPLETE line, uygulamanız için yenilikçi ve akıllı ürünler sağlar.
Şimdi daha fazla bilgi edinin.
Yük anahtarlama
Sahada besleme ve koruma
Makine imalatında sık karşılaşılan bir zorluk, sahaya monte edilen dağıtılmış yüklerin güvenilir şekilde beslenmesidir. COMPLETE line, bu görev için IP67 korumalı çok amaçlı çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada besleme ve koruma
Sahada güvenli haberleşme
Bir sistemin yapısı ve fonksiyonu, kontrol panosunun dışında bile haberleşme için cihaz ve komponentler kullanılmasını gerektirebilir. COMPLETE line, çok çeşitli uygulamalar için koordineli çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada güvenli haberleşme
Sinyal iletimi
Makine imalatında birçok sensör, aktüatör ve aynı zamanda bunların bağlantıları sahada korumasız koşullarda monte edilmektedir. COMPLETE line, bu komponentlerin sahada esnek, modüler ve verimli bağlantısı için çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sinyal iletimi
Sahada bağlantı
Makine imalatında çok çeşitli bağlantı teknolojisi çözümleri kullanılır. COMPLETE line, kontrol panosundan sahaya kadar dayanıklılık, esneklik ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan yenilikçi ürünler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada bağlantı
Makine imalatı
Güçlü iş ortağınızız

Phoenix Contact makine imalatı endüstrisiyle yakın ilişkilidir. Bu yüzden karşılaştığınız günlük zorlukların neler olduğunu çok iyi biliyoruz. 180 çalışanı olan şirket içi makine üretim bölümümüz dünya çapındaki tüm geliştirme ve üretim iş birimlerine destek sağlar. Sizlere makine yapımı için kapsamlı bir ürün ve hizmetler yelpazesi sağlıyor, rekabet yeteneğinize önemli bir katkı sunuyoruz.

Daha fazlasını keşfedin
Elektrik tasarımcısı, kontrol panosu bulunan bir makinenin yanında duruyor.