Makine imalatında enerji güvenilirliği
GÜÇ ürünlerimiz uygulamalarınıza lider teknoloji ve yüksek kalite sağlar. Güç kaynakları, DC/DC dönüştürücüler, yedeklilik modülleri ve kesintisiz güç kaynakları, işlevsellikleri ve tasarımları açısından farklı endüstrilerin taleplerine en uygun şekilde uyarlanmıştır.
Enerji güvenilirliği
Planlanmamış kesinti sürelerini önleyin: COMPLETE line, kapsamlı bir besleme konsepti için gerekli tüm bileşenleri sağlar.
Güçlü bir aşırı gerilim koruma sistemi, sistem kesintilerine neden olmadan AC tarafındaki geçici aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj eder. Aşırı gerilim olaylarının buluta iletilmesi önleyici bakım sağlar.
Kontrol panosunda AC ve DC potansiyel dağıtımı için yenilikçi çözümler, gerekli alan miktarını ve montaj süresini azaltır. Yedekli çözümler veya bataryalar, gerektiğinde DC güç kaynağını tamamlar, böylece kritik durumlarda bile 24 V beslemeyi korur. Cihaz devre kesicileri genel sistem üzerindeki, sahadaki arızalardan kaynaklanan olumsuz etkileri önler. Enerji güvenilirliğine ek olarak, geleceğe dönük izleme çözümleri, genel sistemde enerji tasarrufuna yardımcı olur.