Şimdi 3D deneyimleyin
CHARX control modular 3150 AC şarj kontrol cihazına ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
Ölçeklenebilir CHARX control modular mode 3 şarj kontrolörleri, akıllı şarj altyapısının merkezinde yer alır. Açık Linux platformu sektör entegrasyonunu, müşteriye özel IoT uygulamalarını ve akıllı hizmetleri olanaklı hale getirir. Düzenli, ücretsiz güncellemeler siber güvenlik sağlar, çift yönlü şarj ve tak ve şarj et gibi yeni işlevler sunar. Kalibrasyon yasasının basit bir şekilde uygulanması ve profesyonel destek hizmetleri teklifi tamamlar.
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), Hücresel haberleşme (4G/2G), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), Hücresel haberleşme (4G/2G), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, IEC 61851-1, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, arabirim: CHARX control modular sistem bus, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
CHARX control modular, kaçak akım izleme modülü, AC şarj noktalarında AC ve DC kaçak akım algılama için kullanılır. Daha üst seviye emniyet ekipmanı (ör. kaçak akım rölesi), potansiyel DC kaçak akımlarına karşı korunur.
EV Şarj Kilidi Açma elektrikle çalışan fiş kilidi ayar elemanının 12 V çalışma gerilimini denetler, litileme ve kilit açma sinyallerini yönlendirir ve çalışma gerilimi düştüğünde ayar elemanına bir kilit açma sinyali gönderir.
CHARX control modular, Kablo seti, 4-kutup, uzunluk: 0,4 m, bir ucunda geçmeli kontak ile, EV-RCM-6DC-WAT kaçak akım izleme, ürün no.: 1309697 ve CHARX RFID/NFC-PCB, ürün no.: 1391227'yi CHARX control modular şarj kontrolörü ailesi modüllerine bağlamak için
CHARX control modular, RFID cihazı, CHARX control modular AC şarj kontrol cihazlarına bağlantı için, muhafazada
CHARX control modular, kaçak akım izleme modülü, AC şarj noktalarında AC ve DC kaçak akım algılama için kullanılır. Daha üst seviye emniyet ekipmanı (ör. kaçak akım rölesi), potansiyel DC kaçak akımlarına karşı korunur.
CHARX control modular için yapılandırma uygulaması, ev tipi şarj cihazlarının, şarj istasyonlarının ve hatta tüm şarj parklarının devreye alınmasını ve yapılandırılmasını her zamankinden kolay hâle getirir: Elektrikçiler, önceden herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan EVSE kontrol cihazının temel ayarlarında akıllı telefonları üzerinden adım adım yönlendirilir.
Hubject sertifikası ile tak ve şarj et
Basitleştirilmiş kalibrasyon yasası konsepti
Elektrik şebekeleri, binalar, yerel jeneratörler, şarj istasyonları ve elektrikli araçlar gibi çeşitli sektör ve pay sahiplerinin entegre edilmesi, e-mobilite'nin geleceği için giderek daha önemli hale gelmektedir.
Bu nedenle, yenilenebilir enerjilere dayanan sürdürülebilir ve entegre bir e-mobilite altyapısı için kilit unsur haberleşmedir. Bu, örneğin elektrikli araçların akıllı şebekeye veya akıllı eve entegrasyonunu, verimli ve kullanıcı-dostu iş süreçlerini ve şarj parkı operatörleri için cihaz ve yama yönetimi konseptini içermektedir.
Tüm bu hizmetler, çeşitli protokollere dayanan güvenli haberleşme gerektirir. Yeni CHARX control modular kontrolör nesli, açık Linux platformu ve Phoenix Contact'ın uygulama uzmanlığı ile bu zorluğa karşı ideal şekilde hazır olursunuz.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kompakt 1000 sınıfı | Akıllı 3000 sınıfı | |
| Genişlik | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Mümkün olan çalışma modları | Bağımsız, client | Bağımsız, client, sunucu (48 adede kadar şarj noktasını yönetmek için) |
| Şarj soketi/şarj kablosu, kontaktör, RFID okuyucu, enerji sayacı, kaçak akım izleme, şebeke arızası durumunda serbest bırakma, yapılandırılabilir I/O'lar için arayüzler | ||
| OCMF desteği ile kalibrasyon yasalarına uygun şarj ¹⁾ | ||
| Linux platformu, web tabanlı yönetim, dinamik yük yönetimi, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| Tak ve şarj et ve gelecekte araçtan-şebekeye için ISO 15118 (ürün versiyonları olarak isteğe bağlı) | ||
| 4G/2G hücresel haberleşme (ürün versiyonları olarak isteğe bağlı) | ||
| WLAN (isteğe bağlı olarak USB adaptörü ile sonradan takılabilir) | ||
| Ürün ayrıntılarını görüntüle | Ürün listesini görüntüle |
¹⁾ Yalnızca sınıf 3000 ile birlikte kullanıldığında sınıf 1000 için desteklenir.
CHARX control modular 3150 AC şarj kontrol cihazına ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Enerji sayaçları | RFID okuyucular | Kaçak akım izleme | Güç kaynağı | |
| Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle |
Hangi arayüzler ve protokoller destekleniyor?
CHARX control modular, Ethernet, WLAN (USB adaptörü aracılığıyla), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT ve REST-API gibi çeşitli arayüzler sunar. Bu, kontrolörün çok çeşitli arka uç sistemlerine, enerji yönetimi sistemlerine ve IoT sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Kurulum ve devreye alma ne kadar kolay?
Tak ve çalıştır modülleri, Push-in bağlantı teknolojisi ve web tabanlı yapılandırma ile kurulum özellikle hızlı ve kolaydır. WLAN işlevi ayrıca karmaşık kablo tesisatına gerek kalmadan kablosuz devreye alma ve bakım işlemlerine olanak tanır.
Çevresel cihazlarla uyumluluk nasıl sağlanır?
Kontrol ünitesi çok sayıda enerji sayacını (MID, kalibrasyon yasalarıyla uyumlu) ve RFID/NFC modülleri ve DC kaçak akım izleme gibi diğer çevresel cihazları destekler. Modüler sistem mimarisi, farklı bileşenlerin kolayca entegre edilebilmesini ve değiştirilebilmesini sağlar.
Hangi ölçeklendirme seçenekleri var?
CHARX control modular, 48 adede kadar şarj noktasını akıllı bir şekilde kontrol etmek ve yönetmek için kullanılabilir. Sistem mimarisi, tek bir elektrikli araç şarj cihazından büyük bir şarj parkına kadar esnek bir şekilde genişletilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Uluslararası standartlara nasıl uyulacak (gelecekte de)?
Kontrolör IEC 61851, ISO 15118 ve Radyo Ekipmanı Direktifi (RED) gibi güncel standartlarla uyumludur. Ayrıca Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği (AFIR) ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) için de hazırlanmıştır. Düzenli, imzalı yazılım güncellemeleri, yeni düzenleyici ve teknik gerekliliklerin derhal uygulanmasını sağlar.
Akıllı hizmetler ve IoT uygulamaları için işlevler var mı?
Evet, açık Linux platformu müşteriye özel IoT uygulamaları, akıllı hizmetler ve sektörler arası entegrasyon için geliştirme ve entegrasyon imkânı sunar. Bu, şarj altyapısının geleceğe hazır hale getirilebileceği ve bireysel olarak genişletilebileceği anlamına gelir.
Güncellemeler sırasında ve operasyonda güvenlik nasıl garanti edilir?
Güncellemeler, RSA-PSS imzaları ve SHA-512 hash’i ile güvence altına alınmıştır. Kontrolörde rol tabanlı erişim kontrolü, ilk girişte zorunlu şifre değişikliği ve kaba kuvvet saldırılarına karşı koruma mekanizmaları bulunmaktadır.
Şarj noktası yönetimi nasıl çalışır?
Web tabanlı yönetim panosu, tüm şarj noktalarının yerel veya uzaktan kolayca yapılandırılmasını, izlenmesini ve bakımının yapılmasını sağlar. Durum göstergeleri ve hata diyagnostikleri her zaman mevcuttur.
Birlikte çalışabilirlik nasıl sağlanır?
Açık standartları ve protokolleri (OCPP, Modbus, MQTT, REST) destekleyen kontrolör, çok sayıda (üreticiden bağımsız) arka uç sistemi, enerji sayacı ve çevresel cihazlarla uyumludur.
CHARX control modular hangi özellikleri sunuyor?
Diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, açık Linux platformu, modüler donanım, kapsamlı protokol desteği, düzenli güvenlik güncellemeleri ve basit ölçeklenebilirlik kombinasyonu öne çıkmakta ve CHARX control modular'ı tüm AC şarj uygulamaları için özellikle esnek ve geleceğe dönük bir çözüm haline getirmektedir.
Şarj noktalarını BT ve enerji yönetim sistemlerine nasıl güvenli bir şekilde entegre edebilirim?
AC Şarj kontrolörü OCPP, MQTT, Modbus/TCP ve REST gibi çok sayıda arayüzü ve protokolü destekler. Bu, güvenli haberleşme ve isteğe bağlı VPN bağlantısı da dahil olmak üzere arka uç sistemlere, akıllı ev sistemlerine ve bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar.
Şarj altyapısı siber saldırılara karşı nasıl korunuyor?
Kontrol sistemi, güvenli tasarım ilkesine uygun olarak geliştirilmiştir: varsayılan olarak yalnızca gerekli arayüzler etkindir, şifreler güvenli bir şekilde seçilmelidir ve tüm bağlantılar şifrelenebilir (örn. TLS veya VPN aracılığıyla). Güvenlik güncellemeleri ve güvenlikle ilgili olayların günlüğe kaydedilmesi doğal bir konudur.
Şarj noktalarını uzaktan güvenli bir şekilde izleyebilir ve bakımını yapabilir miyim?
Evet; entegre, şifreli OpenVPN çözümü, korumalı uzaktan erişimin mümkün olmasını sağlar. Bu, yalnızca gerektiğinde (talep üzerine) etkinleştirilir ve şarj altyapınızı yetkisiz erişime karşı korur. Bu sayede bakım, diyagnostik ve güncellemeleri güvenli ve verimli bir şekilde uzaktan gerçekleştirebilirsiniz.
Yük yönetimi nasıl çalışır ve ne kadar esnektir?
Sistem, mevcut bağlı yükü akıllı bir şekilde ve faz olarak 48 adede kadar şarj noktası dağıtır. Yeni araçları tanır, dinamik yükleri (örneğin PV sistemleri ve diğer yükler) dikkate alır ve kullanılmayan kapasiteleri otomatik olarak kaydırır. Bu, her şarj sürecinin en iyi şekilde kontrol edildiği ve şebeke bağlantı noktasının güvenilir bir şekilde korunduğu anlamına gelir.
Şarj noktaları teknik ve mevzuat açısından nasıl güncel kalıyor?
Düzenli yazılım güncellemeleri, yeni işlevlerin, güvenlik standartlarının ve yasal gerekliliklerin (ISO 15118, AFIR, kalibrasyon yasası gibi) sertifikasyon kaybı olmadan derhal uygulanmasını sağlar.
Hangi kişiselleştirme seçenekleri mevcut?
Kontrolör, çalışma mantığının ve tasarımın özelleştirilmesine olanak tanıyan esnek fonksiyon bloğuna (örn. olay eylemleri) sahiptir.