Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı; koruma fişi ve taban elemanından oluşur; tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon ile. Nominal gerilim 24 V AC/DC.
Şarj istasyonları ve ev tipi şarj için aşırı gerilim koruma
CHARX protect ile şarj istasyonlarını ve elektrikli otomobilleri, yıldırım düşmesi veya şebekedeki anahtarlama işlemlerinin neden olduğu aşırı gerilimden kaynaklanan hasarlara karşı koruyabilirsiniz. Şarj altyapınızın günün veya gecenin herhangi bir saatinde ve her türlü hava koşulunda her zaman kullanılabilir kalmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir koruma konsepti için size çeşitli arestör tipleri sağlayabiliriz.
Sınıf EA (CAT6A) uyumlu aşırı gerilim koruması, Gigabit Ethernet (10 Gbps'ye kadar) için, token ring, FDDI/CDDI, ISDN ve DS1. Ethernet üzerinden Besleme (PoE++ / 4PPoE) “Mod A” ve "Mod B" için uygun. Ayrı bir toprak kablolu ve toprak bağlantılı RJ45 bağlantı fişi ve NS 35 DIN raylar için geçme ayak.
PLT-SEC-…-UT/PT ürün gamından tip 3 aşırı gerilim cihaz koruma cihazı için yedek fiş. Nominal gerilim 24 V.
Bağlantı paneli, push-in klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması
İki SHDSL telekomünikasyon arabiriminde (port) aşırı gerilim koruması için bağlantı fişi. Bağlantı: RJ45 (RJ12/RJ11) ve plug-in vidalı klemensler (COMBICON). Alternatif olarak bir DIN raylara tutturulabilir.
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı; koruma fişi ve taban elemanından oluşur; tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon ile. Nominal gerilim 24 V AC/DC.
Bağlantı paneli, iki RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması
Bağlantı paneli, IDC klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması
PEN iletkeni ve koruma iletkeninin ayrı olduğu (5 kablolu sistem: L1, L2, L3, N, PE) 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için aşınmaz karbon kıvılcım aralığı teknolojisi temelli sızıntı akımsız, geçmeli olmayan, ölçülmeyen bölgede kullanıma uygun, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için 50 kA'ya kadar deşarj kapasitesine sahip kompakt yıldırım akım/aşırı gerilim arestörü.
CHARX protect basic: VALVETRAB EV-T2 ürün gamından aşırı gerilim koruma cihazları için N-PE kanalı için yedek fiş.
Avantajlarınız
- Kapsamlı ürün yelpazesi sayesinde şarj altyapınız için eksiksiz koruma
- Korumalı bir güç kaynağı ile kesintisiz şarj işlemi
- Güvenilir bir aşırı gerilim koruma konseptiyle e-araç için koruma
Risksiz şarj Kapsamlı koruma konseptimizle
Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu, aracın kendisi kadar karmaşıktır: Güç kaynağı ve şarj kontrolöründen Ethernet haberleşme kablolarına kadar pek çok hassas bileşen içerir. Uzun hizmet ömrü ve şarj işleminin kesintisiz olması için bunların korunması gerekir. Bu nedenle kapsamlı bir koruma konsepti üç bölgeden oluşur:
Besleme koruması: Tip 2 koruma cihazları ve tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, şebekedeki yıldırım ve anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği tehlikeli aşırı gerilimlere karşı beslemeyi korur.
12 ve 24 V cihazlar için koruma: Tip 3 arestörlerle, 12 veya 24 V besleme gerilimi ile çok sayıda hassas bileşenin uzun süreli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Haberleşme için koruma: Haberleşme bileşenleri genellikle Ethernet üzerinden bağlanır ve ayrıca korunmalıdır.
Ev tipi şarj cihazları için retrofit çözüm CHARX protect retrofit
Ana dağıtım kutusunun halihazırda aşırı gerilim koruması olmasına rağmen, ev tipi şarj cihazına giden uzun kablolarda koruyucu etki genellikle yetersizdir. Hava koşullarına ve darbeye dayanıklı IP65 muhafazası sayesinde CHARX protect retrofit, garajdaki şarj cihazının altına ve hatta yanına kolayca monte edilebilir.
Entegre tip 2 koruma cihazı, 11 ila 22 kW şarj gücüne sahip ev tipi şarj cihazlarını ve bağlı elektrikli araçları, yıldırım çarpması veya besleme şebekesindeki anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği gerilim artışlarından kaynaklanan pahalı hasarlara karşı güvenilir şekilde korur.
Mevcut kablo yoluna uydurmak için, besleme AC kablosu üstten veya alttan muhafazaya sokulabilir. Dahili kablolama, push-in bağlantı sayesinde oldukça hızlıdır.
Yıldırım düştüğünde ev tipi şarj cihazına ne olur?
AC tarafı için aşırı gerilim koruması
Şarj altyapısını ve araçlarınızı yıldırım ve aşırı gerilimlerden kaynaklanan hasarlara karşı koruyun.
DC tarafı için aşırı gerilim koruması
DC mikro şebekesinden şarj ederken, şarj elektroniğini ve bataryayı geçici aşırı gerilimlere karşı koruyun.
Haberleşme için aşırı gerilim koruması
Haberleşme arayüzlerinizdeki aşırı gerilimlerden kaynaklanan hasar ve arızaları önleyin.