Bu ürün, ürün numarası 2901642 olan FL-PP-RJ45-SCC'nin yeni versiyonudur. Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Pasif sonlandırma panelleri RJ45 konnektörlerin sahada montajı için elverişli bir alternatif sunar.
PP-RJ-SCC-F
-
Patch panel
2703022
Bağlantı paneli, push-in klemenslerde RJ45 jak, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Dağıtım panosu |
| IEC kategorisi | C2 |
| MTTF | 3281 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 1245 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 472 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | FE // Ethernet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0 W |
| Nominal izolasyon gerilimi | 85 V DC |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (PoE üzerinden) |
| 42 V DC ... 57 V DC (UL'ye uygun) | |
| Fonksiyon | |
| Tanım | Blendaj akımı izleme |
| Kapatma eşiği | ≥ 30 mA |
| Lokal diyagnostikler | Sarı LED |
| Doğruluk | ± 5 % |
| Yanıt süresi | 3 s |
| Akım | ≤ 1,5 A |
| Güç tüketimi | 270 mW (Blendaj akımı izleme) |
| Empedans | ≤ 1 Ω |
| Gerilim | ≤ 10 V |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Frekans aralığı | 125 MHz |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT5e |
| Pin ataması | 1:1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 16 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 26 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 16 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 26 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletim ortamı | Bakır |
| Maksimum çıkış gücü | 60 W |
| Maksimum çıkışı akımı | 725 mA (PoE) |
| Akım taşıma kapasitesi | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Görsel temsil | Sarı LED |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 23,8 mm |
| Yükseklik | 101,3 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kablo çapı | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 10 Hz ... 57 Hz, genlik ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 11 ms için 30 g, her bir uzaysal yönde üç darbe |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | İşletim: 16 ms için 10 g, her bir uzaysal yönde 1000 darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (ATEX uygulamaları için sınırlamalar) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF18ATEX2703020X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, ABD | |
| Sertifika | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Sertifika | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | B |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Açıklamalar | B sınıfı, kullanım alanı: konut ve küçük ticari |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 61643-21 |
| Standart tanımlama | Telekomünikasyon ve sinyalizasyon network'lerinde düşük gerilim aralığında koruma sağlayan aşırı gerilim koruma cihazları |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN/IEC 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2703022 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC334 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626463346 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 145,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 124,2 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Uyumlu Ürünler
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Ağ kablosu 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MICROFOX-SP - Yan keski 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Data kablosu 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
10/100/1000 Mbps
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Hızlı saha kablosu bağlantısı
Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
Gergi kilidi ile aletsiz ekran kontağı
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
Görsel gösterge ile ekran akımı izleme
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018