FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü
2313931

Ethernet ağlarında elektriksel yalıtım için pasif ağ izolatörü. Ethernet cihazlarını 4 kV'ye kadar gerilim farklarına karşı korur. 100 Mbps'e kadar geçiş hızları için kullanılabilir. İki adet RJ 45 fişi bağlamak mümkündür.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Güç kaynağı gerekmez
4 kV'a kadar dielektrik dayanım
Kaplanmış PCB sayesinde özellikle ağır endüstriyel ortamların agresif etkilerine karşı korumalı
Veri kablolarının ve kablo ekranlarının elektriksel izolasyonu
-25 °C ... +85 °C geniş sıcaklık aralığı
EN DIN raylarına montaj
Sürekli izolasyon gerilimi 250 VRMS
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı