Fonksiyonel emniyet

Yüksek sistem sürekliliği için güvenlik çözümleri
Kontrol panosunda fonksiyonel emniyet
"Fit for Safety" (Emniyetli Makine) ibareli levha

Güvenlikte teknik bilgi Güvenlik piyasasında trendler ve değişimler

Giderek daha fazla network'e bağlı ve akıllı bir ortamda çalışmak, arızaları ve potansiyel tehlikeli durumları yönetilebilir hale getirmek için yeni, özel güvenlik konseptleri gerektirir. Fonksiyonel emniyet özel alanı sürekli değişmektedir. Bu nedenle Phoenix Contact, standartlardaki değişiklikler ve yeni teknolojilerle ilgili en son bilgilerle sürekli güncel kalmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyar: TÜV tarafından onaylanmış ürünler, eğitim kursları ve uzmanlarla, Makine Yönetmeliği ve proses endüstrisi emniyet gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı oluruz. Sizi, insanları ve makineleri korumak için hazır hale getiriyoruz.

  • Makine emniyeti ve güvenli proses otomasyonu için geniş ürün portföyü
  • Makine ve sistem emniyeti için kapsamlı hizmetler
  • TÜV-onaylı çalışanlar ve ürünler aracılığıyla test edilmiş emniyet
Ücretsiz biletiniz
SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Ücretsiz biletinizi ayırtın
SPS fuarında Phoenix Contact

Uygulamada fonksiyonel emniyet Uzun yılların tecrübesi, yenilikçi çözümler ve en yeni teknolojiler

Emniyet ürünlerimiz her gün çeşitli uygulama ve endüstrilerde kendilerini kanıtlıyor. Makine imalatı ve proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet için özel çözümler sunuyoruz. Emniyetli güvenlik çözümlerimiz, makine ve sistemlerin arıza durumunda bile güvenli bir şekilde çalıştırılabilmesini sağlar. Sistemlerinizi emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalıştırmanızı sağlamak için uzmanlığımıza güvenebilirsiniz.

Fonksiyonel emniyet için ürünler Emniyet switch'inden emniyet kontrolörüne

Fonksiyonel emniyeti basitleştiriyoruz. İnsanların ve sistemlerin korunması için özel olarak geliştirilmiş fonksiyonel emniyete yönelik kapsamlı bir ürün portföyü sunuyoruz. Temassız emniyet switch'lerinden karmaşık kontrolörlere, Phoenix Contact'ın tüm emniyet ürünleri SIL onaylıdır ve etkileyici derecede kolay kullanım özelliğine sahiptir.

Bir sistemin yanında duran iki çalışan

Güvenlik danışmanlığı Risk değerlendirmesinden onaylı sistemlere kadar

Bir üretici olarak sizin için, güvenlik fonksiyonlarını makinelere ve tesislere entegre etmek ilave bir iş gerektirir. Phoenix Contact bu konuda size özel danışmanlık hizmeti vererek destek olur. Üreticiden bağımsız olarak, Phoenix Contact'ın TÜV sertifikalı fonksiyonel emniyet uzmanları, emniyet yaşam döngüleri boyunca makinelerin planlanması, inşası, modifikasyonu, tamamlanması ve çalıştırılması sırasında yanınızdadır.

Fonksiyonel emniyet
Emniyet switch'inden emniyet kontrolörüne

Emniyet ürün portföyümüz temassız emniyet switchleri, emniyet röle modülleri ve I/O'lardan güvenli kontrolörlere kadar uzanır. Tüm Phoenix Contact emniyet komponetleri SIL onaylıdır ve kullanım kolaylığı sunar.

Şimdi e-bülteni görüntüleyin
Kontrol panosunda fonksiyonel emniyet

Fonksiyonel emniyet nedir? Normlar ve standartlar

Akıllı sistemlerin geliştiricisi ve üreticisi olarak, büyük bir güçlükle yüz yüzesiniz. Ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, her sistem kendi yakın çevresi için ciddi riskler yaratır. Fonksiyonel emniyet (FuSa) konusunda geçerli standart ve yönetmelikler, insanlar, çevre ve makineler için güvenilir koruma sağlar. Bunlar, otomatikleştirilmiş emniyet sistemleri aracılığıyla risklerin nasıl yönetileceğini açıklamaktadır. Emniyetle ilgili sistemlerin (kontrol sistemleri) ve diğer risk azaltma önlemlerinin doğru uygulanması, bir sistemin güvenliği için çok önemlidir. Bu durumda, kritik öneme sahip bir hata oluşması halinde, kontrolör tarafından emniyet durumu başlatılır.

Fonksiyonel emniyet, kanunla düzenlenmiş bir ortamda yürütülür. ENISO13849-1, makine imalatı için en önemli standartlardan biridir. Bu standart, bir makinenin hangi emniyet şartlarını yerine getirmesi gerektiğini düzenler. IEC 61511 serisi standartlar proses endüstrisindeki tesislerde fonksiyonel emniyetin uygulanmasını düzenler. Emniyetle ilgili fonksiyonların güvenilirliği için önemli parametreler; emniyet bütünlük seviyesi (SIL) ve performans seviyesi (PL)'dir.