Emniyet güvenlikle buluşuyor Makinelerinizi nasıl güvenli bir şekilde kurabilirsiniz: Makineleriniz için kapsamlı, standartlara uygun korumayı nasıl sağlayacağınız hakkında bilgi edinin.

Siber güvenlik mesajı: Sistem heklendi

Makinelerin ve sistemlerin giderek dijitalleşmesi ve ağa bağlanması, emniyet ve güvenliğin giderek daha fazla bir araya gelmesine yol açmaktadır. Ayrıca, internet üzerinden işlenen suçlar şirketler için giderek artan bir tehdit potansiyeli haline gelmektedir. Çok sayıda şirket, üretim kesintileri ile siber saldırıları şimdiden kaydetmiştir. Bu nedenle siber suçlar en büyük iş risklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Siber suç

Yeni AB mevzuatı Functional safety and cybersecurity come together

Bu tehdit potansiyelini ele almak üzere Avrupa Birliği'nde düzenleyici gelişmeler sürdürülmektedir. Burada özellikle yeni Makine Yönetmeliği, Siber Dayanıklılık Yasası ve NIS2'den bahsetmek gerekir.
20 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak olan Makine Yönetmeliği, makinelerin tasarımı ve yapımı için AB çapında koruma hedeflerini belirlemektedir. Yeni riskleri dikkate alır ve güvenlik şartnamelerini teknolojik ilerlemenin mevcut durumuna uyarlar. Cyber Resilience Act (CRA) ise dijital ürün ve yazılım satın alan veya kullanan tüketicileri ve şirketleri korumaktadır. Bunun bir parçası olarak, üreticiler ve bayiler için bağlayıcı siber güvenlik standartları tanımlanmış ve Avrupa Ekonomik Alanında kullanıma sunulan siber güvenli ürünler için bir CE işareti belirlenmiştir.

Fonksiyonel emniyet ve güvenlik artık birbirinden ayrı düşünülemez. Bunlar makine ve sistem güvenliğinin tamamlayıcı yönleridir. Makinelerin ve sistemlerin güvenliği hem fiziksel koruyucu önlemlere (emniyet) hem de siber tehditleri önlemeye yönelik önlemlere (güvenlik) bağlıdır. Her iki hususu da dikkate alan ve sinerjileri kullanan bütüncül bir yaklaşım yeni Makine Yönetmeliği ve Siber Dayanıklılık Yasası tarafından teşvik edilmektedir.

Teknik bülten
Emniyet güvenlikle buluşuyor

Makineleriniz için bütünsel korumayı nasıl sağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin: Teknik bültenimiz, geçerli AB yönetmeliklerine uygun olarak olası bir referans mimarisini göstermektedir.

  • Yeni AB Makine Yönetmeliği'nde güvenlik nasıl bir rol oynuyor?
  • Siber Dayanıklılık Yasası ne diyor?
  • Emniyet ve güvenlik gereksinimlerinin uygulanmasına yönelik bir referans mimari neye benzer?
Şimdi indirin.
Teknik bülten – Emniyet güvenlikle buluşuyor

Fonksiyonel emniyet ve siber güvenlik Siber güvenliğin fonksiyonel emniyetten farkı nedir?

Fonksiyonel emniyet, güvenlikle ilgili sistemlerin (kontrol sistemleri) doğru çalışmasını ve diğer risk azaltma önlemlerini temsil eder. Bu durumda, kritik öneme sahip bir hata oluştuğunda, kontrolör tarafından emniyet durumu başlatılır. Güvenlikle ilgili kontrol komponentlerinin yapısı hakkında gereklilikler, tip B EN ISO 13849 ve IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061 serisi standartlarda açıklanmaktadır. Risk derecesine bağlı olarak, ilgili risk azaltma önlemleri farklı emniyet düzeyleri halinde sınıflandırılır: Performans düzeyi (PL) veya emniyet bütünlük seviyesi (SIL)

Siber güvenlik ve fonksiyonel emniyet arasında karşılaştırma

Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit

Siber güvenlik ise, verilerin kullanılabilirliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine yönelik saldırılara karşı koruma sağlar. Bu, önleyici veya reaktif teknik ve/veya organizasyonel önlemler yoluyla sağlanır. Emniyet uygulamasının güvenlik yönlerinin ihmal edilmesi, üretim tesisleri için direkt sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda bu, üretim prosesi ve dolayısıyla son ürün üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilir. Örnekler, ilaç ürünleri veya otomotiv endüstrisi için güvenlikle ilgili komponentlerdir. Burada, değişiklikler tüketiciler üzerinde önemli bir negatif etkiye sahip olabilir.

Emniyet ve güvenlik için ilgili kanun, kararname, direktif ve yönetmeliklere genel bakış piramidi

İlgili kanun, kararname, direktif ve yönetmeliklere genel bakış