Proses otomasyonu Akıllı üretim için güçlendirilmiş bağlanma kabiliyeti
Proses endüstrisindeki yüksek derecede kompleks üretim tesisleri, zorlu koşullar altında bile daha yüksek emniyet, güvenlik, süreklilik, güvenilirlik ve verimlilik yönünde sürekli artan taleplere ayak uydurabilmelidir. Tesis ve proseslerin istikrarlı dijitalleşmesi, bu zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.
Dijitalleşme için açık, güvenli ve ölçeklenebilir çözümlerimizi ve aynı zamanda saha kurulumlarınızı veri merkezinize bağlayan ürün ve teknolojilerimizi keşfedin. Ürün ve teknolojilerimiz, size, üretim faaliyetlerinizin ve tedarik zincirinizin şeffaflık ve verimini optimize etmenin sürdürülebilir bir yolunu sağlar.
Proses endüstrisi için özel çözümler
Veri yakalayın, aktarın ve işleyin: Üretim tesislerinizin ve altyapılarının dijitalleştirilmesi, izlenmesi ve modernizasyonu için bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisiyle geliştirilen özel çözümlerimizden yararlanın.
Kontrol odasından proses tesisinizin tam bir genel görünümünü edinin.
Varlık izleme Akıllı izleme ve gözetim çözümleriyle yüksek verimlilik ve sistem sürekliliği
Çalışan ve sistem güvenliğini artırın, beklenmedik aksama sürelerini engelleyin veya çevre ve enerji verimliliği şartlarının karşılanmasını sağlayın. İster işletim verileri veya enerji düzeyleri, ister uyarılar olsun, saha verilerinizin edinilmesi ve iletimi için optimum bir konsept oluşturur ve tam olarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlarız. Acil durum duşları ve üretim tesisi izlemeden, üretim tesisinizin dijital bir haritasının çıkarılmasına kadar, çeşitli sistem alanları için izleme çözümü örneklerimizi keşfedin.
Power-to-X endüstrisinde elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon çözümleri.
Power-to-X Power-to-X ile All Electric Society'e
Açık, güvenli dijitalleşme çözümlerimiz ve yenilikçi ürünlerimizle üretim proseslerinizi enerji ve kaynaklar açısından verimli hale getirin. Power-to-X'i çevreleyen süreçleri otomatikleştirmenize, elektriklendirmenize ve dijitalleştirmenize yardımcı olacağız.
Çözümlerimiz halihazırda geleneksel proses endüstrisinde kullanılmaktadır. Uygulamalarımızın çoğu aynı zamanda hidrojen endüstrisinin gereksinimlerini de karşılamaktadır – daha fazlasını keşfedin!
Teknolojiler
Proses otomasyonunda tesislerinizin açık ve emniyetli network entegrasyonu için uzmanlığımız
Ürünler
Güvenilir ürünler temelinde proses otomasyonu için özel çözümler
Kapsamlı ürün portföyümüzdeki tüm komponentler, ısmarlama çözümlerimizde sorunsuzca etkileşim içinde çalışır.
Tipik kontrol, izleme ve optimizasyon görevleri için bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisiyle geliştirilmiş çeşitli ürün ve çözümler sunuyoruz. Bu ürün ve çözümlerle, proses verilerini güvenilir şekilde elde etmenizi, aktarmanızı ve işlemenizi sağlıyoruz.
Kapsamlı ürün portföyümüz; modern bağlantı teknolojilerine sahip klemens sistemleri, çeşitli kontrol sistemleri için sistem kablajı, güç kaynakları ve UPS sistemlerinden, pompa ve motor izleme için elektronik motor yönetim sistemlerine ve remote I/O'lara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca, fieldbus ve Ethernet networkleri ve aynı zamanda kablosuz çözümleri ile bulut bağlantıları için network komponentleri temin ediyoruz.
Proses endüstrisi için ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan indirin.
Odak noktası endüstriler
Her sektörün kendine özgü gereksinimleri vardır. Sektöre ve ülkeye özel zengin deneyime sahip uzmanlardan oluşan bir ağdan size özel destek sağlayacağız.
Petrol ve gaz için çözümler
Üretim ve nakliyeden, petrol ve gazın rafine edilmesi ve işlenmesine kadar, Phoenix Contact zorlu koşulların bile gereksinimlerini karşılayabilen, dijital ve gelecekten bağımsız sistemlere geçiş yaparken size her adımda eşlik edecektir. Dijital petrol sahası çözümlerimiz açık bir kontrol platformuna dayanır ve daha hızlı ve ekonomik diyagnostiklerin yanı sıra daha verimli izleme olanağı sağlar.
Kimya ve ilaç endüstrisi için çözümler
Endüstri parklarında, üretim tesislerinde ve paket ünite uygulamalarında dijitalleşme trendleri için size teknoloji ve konseptler sunuyoruz. Açık kontrol platformuna dayalı yeni gözlem ve izleme çözümleri, sistem sürekliliğinizi ve verimliliğinizi artırmak için yeni yollar oluşturur.
Diğer proses endüstrileri
Açık, güvenli ve ölçeklenebilir çözümlerimiz proses endüstrisindeki diğer sektörlere de aktarılabilir. Bunlara örneğin yiyecek ve içecek endüstrisi, kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisi ve çimento endüstrisi dahildir.
Endüstriyel bilgi birikimimiz ve proses endüstrisindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle, donanım ve yazılımda açık standartları temel alan uygulamalarınız için teknoloji ve konseptler geliştiriyoruz.
Müşteri referansları
Proses endüstrisi müşterilerimizin neden PhoenixContact'ı seçtiğini öğrenin.
Braskem Idesa'da artırılmış sistem sürekliliği ve güvenliği
Meksika'daki Braskem Idesa yöneticisi Enrique de Dios, "Phoenix Contact'ın çözümleri tesis güvenliğimizi artırmamıza yardımcı oluyor" diyor.
Videoda plastik malzeme üreticisi Braskem Idesa ile işbirliğimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İzleme çözümlerimiz, üretim tesislerinin yüksek oranda erişilebilir ve rekabetçi olmasını sağlar.