Kaçak izleme Eş zamanlı veri toplama ve iletme çözümlerimizle boru hattınızın sürekli izlenmesini sağlayın.

Boru hatlarında kaçak izleme

Zorluk


Hidrojen boru hattı

Sızıntıların belirlenmesi ve azaltılması

Boru hattındaki kaçakların ciddi sonuçları olabilir. Kaçakların nedenleri yalnızca aşınma ve yıpranma değil aynı zamanda boru hattı yoluyla taşınan yağ, hidrojen, amonyak veya metanol gibi ürünlere yetkisiz erişim girişimleridir. Boru hattı boyunca 50 km veya daha uzun mesafelere yerleştirilen sensör istasyonları, meydana gelen sorunları kaydeder. Ancak sızıntıyı bulmak ve düzeltmek zaman alabilir. Kişisel yaralanmaları, maddi hasarları ve çevreye verilen hasarı engellemek ve yasal gerekliliklere uymak için boru hatları yüksek performanslı izleme çözümleri gerektirir.

Çözüm


Boru hatlarında kaçakların izlenmesi
Boru hatlarında kaçakların izlenmesi YouTube

Boru hatlarındaki kaçakların izlenmesinde işbirliği

Krohne Messtechnik ile birlikte boru hatlarının izlenmesi için bir çözüm geliştirdik. Çözüm; petrol ve gaz, hidrojen, amonyak veya metanol gibi çok çeşitli ortamlar için kullanılabilir.

PipePatrol, boru hatlarının kapsamlı yönetimi için eksiksiz bir ürün, çözüm ve hizmet paketi sunar. Operasyonel emniyet, çevresel kısıtlamalar ve yasal gereklilikler dikkate alınır.

Kış ortamında boru hatları

Gerekli koşul verilerinin iletilmesi

Saha cihazlarından güvenilir veri aktarımı, kontrol odasındaki kararların temelidir. Kaydedilen debi, basınç ve sıcaklık verileri, çeşitli ölçüm istasyonlarında hassas şekilde zaman damgası alır ve ardından kontrol sistemine iletilir. Oldukça sağlam bileşenler, sıcaklık dalgalanmaları olan zorlu ortam koşullarında bile ilgili güvenilir veri iletimi sağlar.

VPN tünelleri ve SHDSL aracılığıyla güvenli internet bağlantıları, hücresel haberleşme, Radyoline ve WLAN bağlantıları gibi iletim seçenekleri, her durumda yerel koşullara uyarlanır ve optimum veri iletimi sağlar.

Boru hatlarında sızıntı izleme için sahadaki verici

Mevcut ve yeni sensörlerin bağlantısı

PLCnext Technology ekosistemimizi baz alarak, sahada bulunan tüm sensörleri bağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Bunun için çok çeşitli kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan I/O modülleri mevcuttur.

Doğruluğu artırmak için boru hattına yeni sensörler takın. Bu, ortağımız Krohne ve sizinle birlikte koordine edilecektir.

Tüm altyapılar için haberleşme çözümleri

Boru hattının olduğu bölge nerede olursa olsun, tehlikeli maddelerin tahliyesi şirketler için her zaman büyük bir zorluktur. Kaçakların otomatik tespiti için çok yönlü çözümler sunuyoruz. Hızlı yanıt sistemleri, farklı malzeme ve çaplar için tasarlanmıştır. Farklı haberleşme sistemleri, uyarlanmış haberleşme menzilleri için temel sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Kaçak izlemenin topolojik temsili
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (3G/UMTS/4G/LTE router) yoluyla bağlar.
Endüstriyel router'lar hakkında daha fazla bilgi edinin
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
PLC'ler ve I/O'lar
Çok sayıda Ethernet network'ü için sistem olarak veya uzak I/O istasyonu olarak IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfına sahip uygun PLC'ler ve I/O'lar bulabilirsiniz.
PLC kontrolörler ve I/O'lar hakkında daha fazla bile
PLC'ler ve I/O'lar
Endüstriyel Kablosuz: IWLAN, Wireless IO'dan LoRaWAN'a
Endüstriyel Kablosuz, endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve emniyetli kablosuz bağlantıları olanaklı kılar. Gereksinimlere bağlı olarak, gerçek zamanlı haberleşme için IWLAN veya Bluetooth, yakın alan aralığı için NearFi veya büyük mesafeler için LoRaWAN ve Trusted Wireless kullanın. Kablosuz çözümlerimiz, erişim noktaları ve client'lerin yanı sıra uygun anten ve kabloları da kapsamaktadır.
Endüstriyel Kablosuz hakkında daha fazla bilgi
Endüstriyel Kablosuz: IWLAN, Wireless IO'dan LoRaWAN'a
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Endüstriyel Ethernet switch'leri ürün gamımız Gigabit, PoE, IEC 61850 onaylı ve DIN rayı montajı için yönetilebilir ve yönetimsiz switch'leri içermektedir.
Endüstriyel Ethernet switch'ler hakkında daha fazla bilgi
Endüstriyel Ethernet switch'ler

Avantajlarınız

  • mGuard güvenlik router'ının NTP sunucu servisi üzerinden zaman senkronizasyonu sayesinde üniform kontrolör zamanları
  • Sisteminizin durumuna uyarlanmış esnek veri iletimi için farklı iletim ortamları
  • İnternet üzerinden güvenli iletim ile uzak sistem parçalarının bağlantısı

İlgili kişi | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Petrol ve Gaz Global Endüstri Yönetimi Direktörü / Denizcilik ve Offshore
+49 5281 946 - 2600
Verimli boru hattı yönetimine yönelik çözümlerimiz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacağım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.