PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar - akıllı otomasyon

PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar

Çok sayıda Ethernet ağları için sistem olarak veya uzak I/O istasyonu olarak IP20 ve IP65/IP67 koruma derecelerine sahip uygun PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar bulabilirsiniz. IEC  61131-3 veya yüksek düzey dillerde programlama yapın ve sisteminizin gelecek için güvenli olduğundan emin olun. Örneğin, PLCnext Technology ile yapay zeka gibi en son trendleri halihazırda uygulayabilir veya güneş enerjisi endüstrisindeki sürdürülebilir çözümleri akıllı çözümlere dönüştürebilirsiniz.

Geleceğe açık

Otomasyon dünyası değişiyor. İş dünyasında ve teknik sistemlerde dijitalleşme, network entegrasyonu ve küreselleşme yeni pazar gereksinimleri yaratmaktadır. Geleceğe yönelik otomasyon sistemlerinin üreticileri, müşterilerine modern IoT uygulamalarının standartlarını yerine getirme imkânı sunmaya hazır olmalıdır. Phoenix Contact bu amaçla geleceğe yönelik PLC'ler, I/O sistemleri ve PLC yazılımları sağlar. Bileşenlerden komple sisteme kadar, kontrol panosuna ve sahaya montaj için. Sistemleriniz için profesyonel otomasyon: Merkezi olmayan su temininden otomotiv endüstrisindeki oldukça karmaşık boya hatlarına kadar.

Yeni ürünler

Virtual PLCnext Control logosu

Virtual PLCnext Control

Verimli ve esnek kontrol çözümleri

Virtual PLCnext Control, otomasyonda daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet verimliliği sunar. Bir OCI konteynerinde yazılım olarak sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve IT güvenliğini birleştirir ve kontrol çözümünüzün donanım bağımsızlığını artırır.

Temel özellikler

  • Açık PLCnext Technology ekosistemine dayalı sistem mimarisi
  • IEC 61131-3 ve C++, C# ve Matlab gibi üst düzey dillere uygun programlama
  • PROFINET kontrolörü ve/veya cihazı
  • Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
  • OCI konteynerında Virtual PLCnext Control

Avantajlarınız

  • PLCnext Technology mimarisine sahip yazılım tabanlı kontrol sistemi
  • Fiziksel güçlendirme olmadan kolay ölçeklendirme ve yeni gereksinimlere uyum sağlama
  • Veriye dayalı uygulamalar için IT sistemlerine, bulut hizmetlerine ve IIoT platformlarına doğrudan bağlantı
  • Özel donanım gerekmediği için yatırım maliyetlerini azaltır
  • Konteyner tabanlı teknoloji ile maksimum siber güvenlik

PLCnext Technology ekosistemi

PLCnext Technology – otomasyon düşüncenizi geliştirin

PLCnext Technology, IT ve OT dünyalarını birbirine bağlar. Uygulamanızı IIoT ve Endüstri 4.0'a hazırlayın

PLCnext Technology; açık donanım, modüler mühendislik yazılımı, bir küresel topluluk ve bir dijital yazılım mağazasından oluşan endüstriyel otomasyon ekosistemidir. Dijitalleşme ve küreselleşme, endüstriyel otomasyon konusunda yeni talepler oluşturmaktadır. Açık otomasyon sisteminin hassas şekilde isteğe uyarlanmış tasarımı, esnek modüler genişletme kadar önemlidir.

IEC 61131-3'e göre PLC programlamasına ilave olarak, paralel programlama ve C/C++, C# ve MATLAB® Simulink® gibi programlama dillerinin kombinasyonu da PLCnext Control ile gerçek zamanda mümkündür. PLCnext Engineer'in ücretsiz temel sürümüyle uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın. Veya bildiğiniz programlama ortamını kullanın – karar sizin!

Kolay bulut entegrasyonu, açık kaynak kodlu yazılım kullanma seçeneği ve PLCnext topluluğunun sürekli gelişen uzmanlığı yoluyla yeni işbirliği şekillerinden yararlanın. Elde edilen çözüm uygulamaları, yazılım modülleri, runtime sistemleri ve fonksiyon eklentileri PLCnext Store'da mevcut olup uygulamalar yaratırken muazzam zaman ve maliyet tasarrufları sağlar. Bu nedenle PLCnext Technology, zorlu modern otomasyon işleriniz için ideal ekosistemdir.

PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi

PLC'ler, PLC genişletmeleri, I/O sistemleri ve PLCnext Technology için yazılım

PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi

Sisteminizi PLCnext Technology ile IIoT ve Endüstri 4.0'a hazırlamak için PLC'lerden, fonksiyonel PLC genişletmelerinden, I/O sistemlerinden ve yazılımlardan oluşan geniş otomasyon teknolojisi portföyümüzü kullanın. Açık ekosistem, tescilli sistemlerin sınırları olmaksızın otomasyon projelerinin uygulanmasını sağlar. Açık-kaynak kodu ile uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Control ile network'e bağlayın.

PLCnext Technology, kurulu yazılım araçlarına dayalı paralel programlamaya izin verir. Bunlar, Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink ve PLCnext Engineer ile mevcut program kodunun serbestçe seçilebilir entegrasyonunu içerir. Bu, örneğin C/C++, C# veya MATLAB® Simulink®, rutinleriyle IEC 61131-3'e uygun fonksiyonları özgürce kombine etmenizi ve bu fonksiyonları bir araya getirerek komple bir sistem oluşturmanızı mümkün kılar.

Phoenix Contact, bu amaç için IP20 koruma sınıfında ölçeklenebilir PLC'ler sağlamaktadır. Küçük uygulamalar için modüler kontrolörlerden, merkezi olarak yönetilen yüksek performanslı kontrolörlere ve PC-tabanlı edge cihazlara kadar, bu ürün serisi daima projeniz için uygun bir çözüm sunar. Modüler kontrolörler, istasyonlarınızın tasarımında size yüksek derecede esneklik verir. PLCnext TechnologyGeniş I/O portföyünden seçim yapın veya sol tarafa fonksiyon modülleri ekleyerek kontrolörün işlevselliğini artırın. Ayrıca OPC UA, TSN ve 5G gibi yeni teknolojileri açık Linux çekirdeği ile entegre edebilirsiniz. PLCnext Control, bu şekilde en yüksek geleceğe hazırlık düzeyi sunmaktadır.

Bulut ve ürünlerle Sanal PLC'nin gösterimi

Sanal PLCnext Kontrolü: Esnek ve uygun maliyetli endüstriyel otomasyonun geleceği

Yeni Virtual PLCnext Control ürün portföyü modern endüstriyel otomasyon için yenilikçi çözümler sunar. Bu teknoloji, kontrol görevlerini fiziksel cihazlardan soyutlamanıza ve bunları yüksek performanslı bilgisayar mimarileri üzerinde yürütmenize olanak tanıyarak esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sağlar. Virtual PLCnext Control, donanım tabanlı PLCnext Control'den de bileceğiniz işlevlerin yanı sıra işletim ve programlama seçenekleriyle tanıdık bir ortam sağlayan OCI konteyneri biçiminde bir yazılım kodu paketidir. Bu çözüm, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve BT güvenliğini birleştirir ve birden fazla PLC örneğini konsolide ederek maliyetleri optimize eder. Kolay bakım ve güncellemelerin yanı sıra uygulamaların farklı donanım platformları arasında sorunsuzca taşınabilmesi, Virtual PLCnext Control'ü endüstriyel otomasyon için geleceğe dönük ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirmektedir.

E-bülten
Yeni PLCnext Technology e-bülteni

PLCnext Technology ile ilgili ilk interakif e-bültene göz atın ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri tek kaynaktan temin edin.
Bu e-bülten boyunca daha fazla etkileşim sağlayan sekmeler bulacaksınız. Heyecan verici uygulamalardan ilham alın. 3D görsellerle donanımlarımıza daha yakından bakın. Web mağazamızdaki ürünler hakkında bilgi edinin veya ekosistemin dört parçası hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, tüm favori konularınızla ilgili çok sayıda link ve video da bulunuyor.

E-bültene git
PLCnext Technology e-bülteni
Uzak I/O sistemleri

Kontrol panosuna ve sahaya montaj için Axioline serisi uzak I/O sistemi

Kontrol panosuna ve sahaya montaj için uzak I/O sistemleri

Kontrol panosu için aynı zamanda çok hızlı veri iletimi de sağlayan çok çeşitli remote I/O sistemleri arasından seçiminizi yapın. PROFIsafe modüllerimizle emniyet uygulamalarını gerçekleştirin, SafetyBridge Teknolojisi ile safety kontrolör bile kullanmayın. I/O sistemlerimiz tüm Phoenix Contact programlanabilir lojik kontrolörleriyle mükemmel şekilde kombine edilebilir.

Bir kontrol panosu olmayan merkezi olmayan bir otomasyon için, yüksel işlevselliğe sahip blok tasarımlı ve zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam tasarımlı I/O modülleri kullanabilirsiniz. Bir IO-Link master ve ilgili IO-Link cihazlarıyla birlikte dijital I/O'lar kullanarak uygulamanızın fonksiyon kapsamını genişletebilirsiniz.

Bina yönetim sistemi panelleri önünde bina kontrolleri

Niagara Framework® için otomasyon teknolojisi

Bina işlevlerini izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için doğru otomasyon teknolojisini bulun. Kapsamlı kontrol üniteleri portföyümüzden, bina yönetim sistemimizden ve buluttaki analiz yazılımımızdan yararlanın.

Şarj altyapısı için kontrolörler

E-mobilite şarj altyapısı için kontrolörler

CHARX control AC ve DC şarj kontrolörleri, network bağlantılı şarj istasyonlarınız için akılcılık sağlar. Ölçeklendirilebilir olmaları, tam bağlantı özellikleri, esnek yapılandırmaları ve entegre yük yönetimi sayesinde ev tipi şarj istasyonundan otoparka kadar özel, ticari ve halka açık şarj noktaları için uygundurlar.