DIN rayı üzerinde röleler ve solid-state röleler

Röleler ve solid-state röleler

Röleler vesolid-state, kuplaj röleleri, elektromekanik röleler, zaman rölesi, haberleşme ve lojik modüllerinden oluşan kapsamlı ürün yelpazemizi keşfedin. Yenilikçi ürünlerimiz endüstriyel uygulamalarınız için maksimum güvenilirlik ve verimlilik sunar. Rölelerimiz yüksek anahtarlama kapasitesi, uzun hizmet ömrü ve geniş aksesuar yelpazesi ile karakterize edilir. Solid-state röleler hızlı anahtarlama süreleri sunar ve yüksek anahtarlama frekansına sahip uygulamalar için idealdir. Lojik modülleri uygulamanız için esnek kontrol ve otomasyon çözümleri sunar. Haberleşme modülleri ile bir röle sistemini network'ünüze kolayca ve esnek bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde son derece kompakt force-guided röle modülü
DIN rayı üzerinde network uyumlu PLC-INTERFACE Ethernet gateway uzaktan röle sistemi

Son derece kompakt force-guided röle modülleri

Push-in bağlantı teknolojisiyle altı kutuplu

Son derece kompakt RIFLINE complete röle modülü, altı force-guided kontak ve Push-in bağlantı teknolojisi ile güvenilir bir şekilde anahtarlama yapar. Giriş tarafında geçmeli köprüler aracılığıyla A2 potansiyel dağıtımından ve uygulamanızda güvenilir geri bildirimden yararlanın.

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • Sadece 20,9 mm toplam genişlik
  • 6-kutuplu, force-guided röleye sahip röle modülü
  • Giriş tarafında geçmeli köprüler aracılığıyla A2 potansiyel dağıtımı
  • Güvenilir geri besleme

Avantajlarınız

  • Sadece 20,9 mm genişliğiyle yerden tasarruf sağlayan anahtarlama
  • Altı kutuplu röle ile daha fazla force-guided kontak
  • Push-in bağlantı teknolojisi ile röle modüllerinin hızlı ve kolay kablolanması
  • Giriş tarafında geçmeli köprülerle basit potansiyel dağıtımı

Network uyumlu uzaktan röle sistemi

Kontrolöre çoklu protokol bağlantısı

Esnek kanal atamalı modüler uzaktan röle sistemi, 56 adede kadar IO kanalı ile basit uygulamalarda sizi destekler. Yaygın kontrol yazılımlarıyla uyumluluk sayesinde yüksek esneklik ve sezgisel entegrasyondan yararlanın.

Temel özellikler

  • Çoklu protokol bağlantısı: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Cihaz tanım dosyaları aracılığıyla kontrol sistemi yazılımına basit entegrasyon
  • PLC-INTERFACE röle ve analog modüllerle uyumlu
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +60°C
  • Maksimum kanal sayısı: 56 kanala kadar

Avantajlarınız

  • Esnek kanal konfigürasyonu (DI, DO, AI, AO) ve merkezi olmayan kontrol kutusunda az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalar için kompakt tasarım
  • Yüksek performanslı yonga setine sahip yenilikçi bir network modülü ile çoklu protokol bağlantısı (PROFINET Sınıf C ve S2 yedekliliği)
  • Yerleşik kontrol yazılımı ile uyumluluk sayesinde seviye kontrolüne sezgisel ve hızlı entegrasyon

DIN rayı üzerinde PLC logic ve PLC-INTERFACE Ethernet Gateway'i

Lojik ve haberleşme modülleri Az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamaların anahtarlanması ve kontrolü

Modüler lojik ve haberleşme modüllerimiz, az ila orta sayıda kanala sahip basit uygulamalarda I/O sinyallerinin anahtarlanmasını ve kontrolünü sağlar. Lojik modülü pazarında, lojik röle sistemi, PLC lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini tek bir kompakt çözümde birleştirir. Merkezi olmayan uygulamalar için, modüler uzaktan I/O sistemi PLC-INTERFACE Ethernet Gateway, 56 adede kadar I/O kanalıyla esnek ve yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar. Rölelerinizi network'e kolayca entegre edin.

 Bir DIN rayı üzerinde elektromekanik röleler, solid-state röleler

Kuplaj röleleri Tüm uygulamalar için – güvenilir, emniyetli, verimli

Kuplaj röleleri, güvenilirlik, emniyet ve verimliliğin büyük önem taşıdığı endüstriyel otomasyonun temel bir komponentidir. Geçmeli versiyonla veya tam modüller olarak sunulan geniş solid-state rölelerimiz ve elektromekanik rölelerimiz arasından seçim yapın. Kuplaj röleleri, force-guided kuplaj röleleri, yüksek derecede kompakt röle modülleri ve Ex bölge için röleler uygulamanızda yüksek sistem sürekliliği elde etmenize yardımcı olur.

DIN rayı üzerinde izleme röleleri

İzleme röleleri Sistem sürekliliğinizi artırın ve duruş sürelerini azaltın

İzleme röleleri önemli elektriksel ve fiziksel sistem parametrelerinin izlenmesi için ekonomik bir çözümdür. EMD izleme röleleri şu öğeleri izlemek için kullanılabilir: Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, düşük akım, faz arızası, faz sırası, faz asimetrisi, güç faktörü, aktif güç, motor sargısı sıcaklığı ve dolum düzeyleri.

DIN rayı üzerinde zaman röleleri

Zaman röleleri Mükemmel zamanlama: Basit zaman dizilerini kontrol etmek söz konusu olduğunda, zaman röleleri PLC'ye uygun maliyetli bir alternatiftir

Zaman rölelerimiz, birkaç milisaniyeden birkaç güne kadar olan zaman kontrol uygulamalarını kolay ve ekonomik şekilde uygulamanızı sağlar. Muhafazanın önündeki kumanda elemanları ile elverişli cihaz montajından yararlanın. Değişken enversör kontak çıkışları hızlı hata göstergesi ve seçici kesme sağlar. Dört ürün ailesinden uygulamanız için uygun zaman rölesini seçin.

Ücretsiz biletiniz
SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

Ücretsiz biletinizi ayırtın
SPS fuarında Phoenix Contact