Kompakt çok fonksiyonlu zaman rölesi, 4 fonksiyonlu ve ayarlanabilir zaman aralıklı (50 ms - 1 s), Push-in bağlantı, 1 enversör kontak
Zaman röleleri
ETD zaman röleleri özellikle basit zaman dizilerini kontrol etmek için uygundur. Sadece bir ayarlanabilir zamana ve bir sabit fonksiyona sahip 6 mm zaman röleleri özellikle yerden tasarruf sağlar. Bina montajı ve makine ve sistemlerin seri üretimi için montaj muhafazasında kompakt zaman rölelerini kullanın. Çok fonksiyonlu rölelerimiz seçilebilir zaman aralıkları ve işlevler sunar.
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, Ip ve Ii fonksiyonlarına ek olarak 13 fonksiyon, 1 ayarlanabilir süre ile. Zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms. ... 999 sa.:59 dk.), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, kuru kontak desteği, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, vidalı bağlantı.
Ultra dar tasarımlı 4 fonksiyonlu çok işlevli zaman rölesi, ayarlanabilir zaman aralığı (0.1 s - 300 dakika), 1 enversör kontak, vidalı bağlantı
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 14 fonksiyonlu, 2 ayarlanabilir süre, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms ... 999 sa.:59 dk.), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, kuru kontakları destekler, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, geçmeli bağlantı.
Bırakma gecikmeli zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms ... 10 dk.), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, 2 PDT, push-in bağlantı.
Ultra dar tasarımlı 4 fonksiyonlu çok işlevli zaman rölesi, ayarlanabilir zaman aralığı (0.1 s - 300 dakika), 1 enversör kontak, Push-in bağlantı
Ayarlanabilir darbe ve duraklama süreli kompakt darbe enkoderi (50 msn. - 100 sa.), geniş aralıklı güç kaynağı ünitesi, Vidalı bağlantılı, 1 enversör kontak
Ayarlanabilir darbe ve duraklama süreli (50 msn. - 100 sa.) kompakt darbe enkoderi, geniş aralıklı güç kaynağı ünitesi, Push-in bağlantılı, 1 enversör kontak
Kompakt çok fonksiyonlu zaman rölesi, 4 fonksiyonlu ve ayarlanabilir zaman aralıklı (50 ms - 1 s), vidalı bağlantı, 1 enversör kontak
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 7 fonksiyon ve ayarlanabilir zaman aralığı (50 ms - 10 saat) bulunan, besleme gerilimi: 24 V DC ... 48 V DC/24 V DC ... 240 V AC, 1 enversör kontak
Akıllı ve çok yönlü: OLED ekranlı ve NFC haberleşmesine sahip çok fonksiyonlu zaman röleleri
MACX-TR akıllı çok fonksiyonlu zaman röleleriyle hassas ayar ve kolay kullanımdan yararlanın. OLED ekran ve butonlar yoluyla zaman işlemlerinizi kolay ve güvenilir şekilde kontrol edin.
Akıllı zaman rölelerimizle avantajlarınız
- OLED ekran ve buton kombinasyonuyla doğrudan cihaz üzerinde kolay kullanım
- Sezgisel zaman ayarları - hesaplama veya kontrol gerekmez
- OLED teknolojisine sahip ayrıntılı ve okunması kolay ekran
- Kesin zaman sekansları doğrudan cihazdan okunabilir
- NFC ve akıllı telefon uygulaması üzerinden isteğe bağlı haberleşme
İnce zaman röleleri: Basit zaman kontrolü uygulamaları için ideal
6.2 mm muhafaza genişliğine sahip daha ince zaman röleleri – ince ve hassas
Çok ince ETD-BL zaman röleleri, basit zaman kontrol uygulamaları için yer tasarrufu sağlayan uygun maliyetli çözümdür: Bir ayarlanabilir zaman ve bir önceden tanımlanmış sabit fonksiyon ile.
Modüller aynı muhafaza içinde PLC-ARAYÜZÜ serisi yüksek derecede kompakt rölelere de rahatlıkla bağlanabilir. Geçmeli köprüler ve sistem kablolaması burada büyük zaman tasarrufu sağlar.
İnce zaman rölelerimizle avantajlarınız
- Sadece 6.2 mm toplam genişlik klasik zaman rölelerine göre %70'e varan yer tasarrufu sağlar
- Aydınlatmalı döner anahtar aracılığıyla hassas ve kullanışlı zaman ayarı
- Push-in bağlantı teknolojisiyle kolay ve aletsiz kablolama
- Geçmeli köprüler ve sistem kablolaması sayesinde hızlı montaj
- İnce zaman röleleri, COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Kompakt zaman röleleri: Seri üretim ve yapı montajı uygulamaları için ideal
Seri üretim ve bina montajı için ideal - kompakt zaman röleleri
Kompakt montaj muhafazasındaki ETD-BL zaman röleleri, özellikle yapı montajı uygulamalarında, makine ve sistemlerin seri makine üretiminde kullanım için uygundur.
Kompakt zaman röleleri ile avantajlarınız
- Mobil ve dağıtık sistem bileşenlerinde bile kompakt montaj tasarımı ile yerden tasarruf
- Çok sayıda fonksiyon, zaman kontrol uygulamalarında çok amaçlı kullanım sağlar
- Kolay kullanım: Muhafazanın ön kısmındaki döner anahtarlarla zaman parametreleri rahatlıkla ayarlanır
- Geniş aralıklı güç kaynağı ünitesi üzerinden güç beslemesiyle versiyonların dünya çapında kullanımı
- Push-in teknolojisi ile hızlı ve aletsiz kablolama
- Açıkça görülebilir durum LED'leriyle anlaşılır diyagnostik
- Kompakt zaman röleleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır
Çok fonksiyonlu zaman röleleri: Tüm klasik zaman kontrolü uygulamaları için
Tüm klasik zaman kontrolü uygulamaları için çok fonksiyonlu röleler
Çok fonksiyonlu ETD zaman röleleri, seçilebilir zaman aralıklarına ve çok amaçlı kullanım için çok sayıda fonksiyona sahiptir. Sadece üç versiyonla klasik zaman kontrolü uygulamalarının tümünü kapsarlar. Hataları gösterir veya sistem parçalarını seçici olarak kapatır: Sadece 22.5 mm toplam genişlikle, çok fonksiyonlu zaman röleleri iki adet PDT çıkışına sahiptir.
Çok fonksiyonlu rölelerimizle avantajlarınız
- Çok sayıda fonksiyon, zaman kontrol uygulamalarında çok amaçlı kullanım sağlar.
- Geniş aralıklı güç kaynağı ünitesi üzerinden güç beslemesiyle dünya çapında kullanım
- Kolay kullanım: Muhafazanın önündeki döner anahtarlarla zaman parametreleri rahatlıkla ayarlanır
- Sadece 22.5 mm toplam genişlikte iki PDT çıkışı ile yer tasarrufu
- Milisaniyeden birkaç güne kadar ayar aralıklarıyla ideal zaman kontrolü