e-mobility şarj istasyonlarınız için komponentler

Şarj altyapısının üreticisi, sistem entegratörü veya kullanıcısı mısınız? Doğru bileşenlere sahibiz ve size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağız.
Volkswagen ID. Buzz, Phoenix Contact komponentlerine sahip bir HPC şarj istasyonunda şarj ediliyor.

Tek bir kaynaktan yenilikçi şarj teknolojisi

Şarj noktalarınızı Phoenix Contact'ın CHARX'i ile donatın: Bir komponent üreticisi olarak, şarj altyapınız için tüm ekipmanı sağlıyoruz – ister AC ev tipi şarj istasyonu, ister DC hızlı şarj istasyonu veya HPC şarj parkı, ister PCB, DIN rayı veya 19" rak montajı olsun. CCS şarj kablolarından yük yönetimine kadar geniş ürün portföyümüz, elektrikli otomobiller için yüksek performanslı şarj network'ünün temelini oluşturmaktadır.

Avantajlarınız Neden Phoenix Contact doğru tercih?

E-mobilite ürünleri hakkında danışmanlık
Şarj istasyonunun kurulumu ve kablolaması
Yüksek Güçlü Şarj'la şarj edilen elektrikli otomobil
İzleme kontrol odasında şarj noktası yönetimi
Çok sayıda şarj noktası olan kapalı otopark
E-mobilite ürünleri hakkında danışmanlık

Şarj altyapı projenizi geliştirmede size yardımcı olacağız: Geniş ürün portföyü, ürün seçimi ve mühendislik konusunda profesyonel danışmanlık, pratik uygulama örnekleri ve teknik uzmanlık bilgisi sunuyoruz. Gerektiğinde müşteriye özel çözümler veya yeni teknolojiler de geliştiriyoruz. Dünyanın her yerinde yanınızdayız.

Servis hizmetleri ve irtibat kişileri
Şarj istasyonunun kurulumu ve kablolaması

Tek tip, modüler ürün tasarımı ve Push-in ve Push-X gibi aletsiz bağlantı teknolojileri, komponentleri şarj istasyonuna hızlı, rahat ve kompakt bir şekilde monte etmenize ve kablolama yapmanıza olanak tanır. Özel panel geçişi HPC şarj kablosunun kolay montajını sağlar. Bakımı kolay ve değiştirilebilir ürün bileşenleri ile servis çalışmaları sırasında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edeceksiniz.

Yüksek Güçlü Şarj'la şarj edilen elektrikli otomobil

Hızlı şarj teknolojisinin öncüleri olarak, Yüksek Güçlü Şarj (HPC) gibi geleceğe yönelik teknolojileri geliştiriyor ve bununla günlük kullanıma uygun kısa şarj süreleri sağlıyoruz. Güvenilir şarj bağlantı sistemleri ve şarj kontrolörlerinin yanı sıra yüksek performanslı güç kaynakları, koruyucu cihazlar ve siber güvenlik ürünleri, şarj altyapınızın 7/24 güvenli ve ekonomik çalışmasını garanti eder.

İzleme kontrol odasında şarj noktası yönetimi

Şarj noktalarınızı haberleşen ürünler, açık standart protokoller ve Modbus/TCP, REST, MQTT veya OCPP (Açık Şarj Noktası Protokolü) gibi yerleşik arayüzlerle networke bağlayın. Yük yönetimi de dahil olmak üzere şarj parkınızın rahat kontrolünü ve şeffaf şekilde izlenmesini, ayrıca bina yönetimi ve arka uç sistemlerine kesintisiz bağlantıyı hayata geçirin. Şarj konnektörü durumu ve kullanım verileri, aşınma ve yıpranma söz konusu olduğunda önleyici bakım planlamasına olanak tanır.

Çok sayıda şarj noktası olan kapalı otopark

Şarj noktalarınızın sayısına, şarj gücüne ve fonksiyon kapsamına bağlı olarak ölçeklenebilir portföyümüzden uygun ürün kombinasyonunu seçebilirsiniz. Modüler şarj kontrolörleri ve güç elektroniğinin yanı sıra kademeli yazılım lisansları ve kablosuz güncellemeler ile, şarj parkınızın gelecekteki geliştirmeleri ve genişletmeleri için hazır olursunuz.

Saf e-mobilite, All Electric Society'ne giden yolda önemli bir faktördür. Kullanışlı ve karbonsuz bir şarj süreci yalnızca elektrikli araçlar için hızlı bir şarj networkü değil, aynı zamanda diğer sektörlerle de bağlantı kurmayı gerektirir. Yüksek performanslı ve akıllı CHARX ürünlerimizle sizi geleceğin e-mobilitesine hazırlayacağız - sürdürülebilir, network bağlantılı ve pratik.

Ulrich Aschenbroich - , Şarj Altyapısı Bölümü Kıdemli Direktörü, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Geniş portföyümüzü keşfedin Ürünlerimiz modern şarj istasyonlarının tüm fonksiyonel alanlarını kapsamaktadır.

İnteraktif görüntü haritası: Şarj teknolojisi ürün portföyü
Kontrol ve izleme
Şarj sürecini en iyi şekilde nasıl kontrol edip izlerim?
Ürünlere git
Yük
Araçları tam güvenlikle, mümkün olduğunca hızlı ve yumuşak bir şekilde nasıl şarj edebilirim?
Ürünlere git
Enerji güvenilirliği
Şarj istasyonumun beslemesini güvenilir şekilde nasıl yapabilirim ve onu arızalara karşı nasıl koruyabilirim?
Ürünlere git
Network ve haberleşme
Şarj istasyonumu çeşitli paydaşlarla birlikte nasıl network'e bağlayabilirim?
Ürünlere git
Montaj ve markalama
Şarj istasyonum için kurulum adımlarını nasıl optimize edebilirim, düzeni ve netliği nasıl sağlayabilirim?
Ürünlere git
Bağlanırlık
Şarj istasyonumun tüm komponentlerini verimli şekilde nasıl bağlarım?
Ürünlere git
“Şarj” fonksiyonel alanına yönelik ürünler

Yük

Elektrikli araçların tüm olağan durumlarda güvenli, hızlı ve rahat şarj edilmesine yönelik ürün önerilerimiz:

“Kontrol ve izleme” fonksiyonel alanına yönelik ürünler

Kontrol ve izleme

Güvenlik ve faturalandırma amaçları için şarj işleminin optimum kontrolüne ve elektrik parametrelerinin izlenmesine yönelik ürün önerilerimiz:

“Network ve haberleşme” fonksiyonel alanına yönelik ürünler

Network ve haberleşme

Şarj istasyonlarınızla kullanıcılar, operatörler ve arka uç sağlayıcıları arasında emniyetli ve güvenilir haberleşme için ürün önerilerimiz:

“Enerji güvenilirliği” fonksiyonel alanına yönelik ürünler

Enerji güvenilirliği

Şarj istasyonlarınızı arızalara karşı korumak ve 12 V ve 24 V komponentler için güvenilir güç beslemesi sağlamak için ürün önerimiz:

“Montaj ve markalama” fonksiyonel alanına yönelik ürünler

Montaj ve markalama

Kurulum adımlarınızı optimize etmek ve şarj istasyonunda düzen ve netlik oluşturmak için ürün önerilerimiz:

Referanslar Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte mobilite dönüşümünü nasıl ilerlettiğimizi keşfedin

Alpitronic: Yarının mobilitesi için yenilikçi hızlı şarj altyapısı
İtalyan Alpitronic şirketi, DC hızlı şarj çözümlerinin önde gelen tedarikçilerinden biridir ve Hypercharger serisi ile güç, verimlilik ve esneklik açısından standartları belirlemektedir. Sıvı soğutmalı CCS ve MCS şarj kablolarımız HYC 400 elektrikli araç şarj istasyonunda ve esnek, merkezi olmayan HYC 1000 şarj sisteminde kullanılmaktadır. Yenilikçi soğutma teknolojisi ile bunlar 1.000 kW'a kadar ultra-hızlı ve güvenli şarj sağlar.
Siemens: CCS ve megawatt şarj – filolar için esnek ve güvenli
Siemens, SICHARGE FLEX ile otobüsler, kamyonlar ve filolar için modüler bir yüksek performanslı şarj sistemi piyasaya sürdü. Platform 1,68 MW'a kadar şarj gücü sağlıyor ve CCS ve MCS şarj standartlarını destekliyor. Phoenix Contact, optimum kullanım ve özellikle yüksek operasyonel emniyet için yenilikçi su-glikol soğutması ve ergonomik kablo sapları dahil olmak üzere tüm güç seviyeleri için doğru şarj kablolarını tedarik ediyor.
SBOW: Ultra hızlı şarj – her yerde, her zaman
SBOW iFlex, şebeke bağlantısı olmasa bile herhangi bir yerde şarj altyapısı kurmak için mobil ve otonom bir çözüm sunar. Phoenix Contact'ın CCS şarj kabloları, CCS şarj girişleri, güç elektroniği, kontrol ve röle teknolojisi ile 240 kW'a kadar ultra hızlı şarj mümkündür. Batarya kutup konnektörlerimiz entegre batarya depolama sistemine güvenilir güç iletimini garanti eder.
LichtBlick: Hizmet araçları ve inşaat makineleri için mobil CCS şarjı
Alman LichtBlick şirketi LichtBlick FlexiCharger Pro ile inşaat, lojistik ve endüstri gibi zorlu uygulama alanları için bir mobil şarj çözümü sunuyor. 150 kW'a kadar şarj gücü (gelecekte 500 kW'a kadar), modüler tasarım ve kolay bakım, maksimum kullanılabilirliği garanti ediyor. Phoenix Contact, özellikle yüksek güvenilirlik ve esneklik için CCS şarj kabloları, güç elektroniği, şarj kontrolörleri, aşırı gerilim koruması ve bağlantı teknolojisi sağlıyor.
RZB ENERGY şarj teknolojisi
Merkezi Almanya Bamberg'de bulunan Bavyeralı şirket RZB ENERGY, aydınlatma çözümlerini modern şarj teknolojisiyle birleştiriyor. Modüler ürünler bir taşıyıcı boru, şarj kutusu ve armatür başlığı veya kapak plakasından oluşur. Birkaç şarj istasyonu genellikle birlikte kullanılır. Kalibrasyon yasalarıyla uyumlu ve on iki adede kadar şarj noktasına sahip bir client-sunucu network'ü maliyetten tasarruf sağlar. Burada, Phoenix Contact'ın AC Şarj kontrolörleri ve AC şarj soketleri kullanılıyor.
PLUON'dan şarj altyapısı çözümü
PLUON'un şarj altyapısı çözümü, sürdürülebilir mobilite için özelleştirilebilir bir sistemdir – hem bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanmış hem de çevre dostu olup yerel olarak üretilmiştir. Patentli modüler sistem, değiştirilebilir bileşenler sayesinde uzun bir hizmet ömrü sağlar. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, enerji sayaçları, RFID okuyucuları ve diğer bileşenleriyle donatılan PLUON, teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Pramux ve feribot işletmecisi Frisia'dan Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı
Pramux tarafından inşa edilen ve feribot işletmecisi Frisia tarafından işletilen Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı, Kuzey Denizi adalarını ziyaret eden tatilcilerin elektrikli araçlarını şarj ediyor. Phoenix Contact, araçların geri döndüklerinde sürdürülebilir şekilde üretilen PV elektriği ile şarj edilmelerini sağlamak için akıllı şarj yönetimi kullanıyor. AC şarj kontrol üniteleri, şarj parkının üst düzey kontrol sistemiyle ve faturalama sistemiyle haberleşir.
e-RS e-mobilite şarj çözümleri
e-RS, eksiksiz e-mobilite şarj çözümleri sunan Belçikalı bir tedarikçidir. Şirketin amacı, şarj parkları için entegre, merkezi olarak kontrol edilen bir çözüm sunmaktır. Burada gösterilen projede, 800 şarj noktasına kadar genişletilebilecek 120 şarj noktası kuruldu. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, anahtarlama cihazları ve enerji sayaçlarına sahip merkezi kontrol panoları kullanılarak verimli kontrol ve izleme sağlandı.
hesotec electrify – paslanmaz çelikten yapılmış sürdürülebilir tasarımlı şarj istasyonları
Alman aile şirketi hesotec electrify, yalnızca kalite ve tasarıma değil aynı zamanda sürdürülebilirliğe de büyük önem veriyor. Paslanmaz çelikten yapılmış zamana meydan okuyan tasarımlı elektrikli araç şarj istasyonlarıyla şirket, hem görsel hem de teknik açıdan sofistike gereksinimler için geri dönüştürülebilir AC şarj çözümleri sunuyor. Çok ödüllü tasarıma sahip CHARX connect comfort şarj kablolarımız ve CHARX connect modular şarj soketlerimiz mükemmel eşleşir.
GP Joule – Akıllı yük yönetimli şarj parkı
Alman firması GP Joule, yenilenebilir enerji alanında uzman olup sahadaki şarj parkını akıllı yük ve enerji yönetim sistemiyle donattı. Hedef: Şirketin 28 elektrikli otomobilden oluşan filosunu şarj ederek kendi ürettiği biyogaz ve güneş enerjisinden optimum düzeyde yararlanmak. Her şey AC şarj kontrolörleri, enerji sayaçları ve Phoenix Contact yazılımıyla teçhiz edilmiş bir merkezi kontrol panosu aracılığıyla kontrol ediliyor.
Evtec – iki yönü şarj için EV şarj cihazı
İsviçre şirketi Evtec, kendi yeni DC elektrikli araç şarj cihazları için çift yönlü şarjı esas alıyor. Bu, elektrikli aracın kendi ürettiği güneş enerjisiyle şarj edilmesine ve gücün geceleri tekrar binaya verilmesine olanak tanıyor. Burada, 80 kW'a kadar daha düşük şarj güçleriyle ev ortamında DC şarjı için özel olarak geliştirilen CHARX connect compact CCS şarj kablolarımız kullanılıyor.
Ingeteam – Güney Avrupa'nın en büyük HPC şarj parkı
Ingeteam, e-mobiliteyi destekleyen bir şirkettir ve bu sadece son on iki yıldır elektrikli bir geleceğe yönelik çalışmalar yürüttüğü İspanya ile sınırlı değildir. Güney İspanya'daki bir trafik kavşağında, Ingeteam'ın hızlı şarj istasyonları Güney Avrupa'nın en büyük HPC şarj parkını oluşturuyor. Toplam 4 MW nominal güç ile bir araç yaklaşık beş dakika içinde şarj edilebilmektedir. Şirket bunun için Phoenix Contact'ın CHARX connect professional HPC şarj kablolarını kullanıyor.
FastCharge – çok hızlı şarjı mümkün kılan araştırma projesi
FastCharge araştırma projesinin bir parçası olarak BMW, Porsche, Siemens ve Allego ile birlikte 450 kW şarj gücüne sahip dünyanın ilk HPC EV şarj istasyonunu geliştirdik, ürettik ve piyasaya sunduk. Proje, e-mobilitenin yaygın kabul görmesini teşvik etmek için çok hızlı şarjın pratikte işe yaradığını gösterdi. Bu proje için CHARX connect professional profesyonel sıvı soğutmalı HPC şarj kablolarımızın yanı sıra kontrol teknolojisini de sağladık.
E-GAP – ilk isteğe bağlı mobil hızlı şarj hizmeti
Herkes için, her yerde yeşil enerji sağlama misyonuyla yola çıkan İtalyan şirketi E-GAP, Avrupa'nın birçok büyük şehrinde faaliyet gösteriyor. İsteğe bağlı mobil hızlı şarj hizmetiyle, elektrikli otomobil sahiplerine uygulama üzerinden talep ettikleri enerji miktarı sağlanıyor. E-GAP minibüslerindeki modüler şarj sistemi 80 kW'a kadar AC ve DC şarj imkânı sunuyor ve Phoenix Contact'ın şarj teknolojisine, enerji sayaçlarına ve bağlantı teknolojisine sahip.

CHARX ile, şarj çözümlerimiz şarj parklarında ve farklı ortamlarda esnek şekilde kullanılabilir. Bunu, büyüyen müşteri tabanımıza analizden planlamaya ve uygulamadan operasyona kadar eksiksiz bir çözüm sunmak için kullanabiliyoruz.

Jonas Elbroend ve Piet Gömpel - , Ürün Geliştiricileri, GP Joule GmbH
GP Joule'den Jonas Elbroend ve Piet Gömpel

EV şarj cihazından hızlı şarj parkına kadar Ölçeklenebilir ürün portföyümüz sayesinde her türlü şarj çözümünü gerçekleştirebilirsiniz

İnteraktif Görüntü Haritası: Tipik şarj altyapısı uygulama alanları
Şirket
Çalışanlar, misafirler ve araç filosu için şarj olanakları, yük yönetimi gerektirir ve genellikle bina ve enerji yönetimi sistemine entegre edilir. Buradaki tipik şarj güçleri 22 kW AC ve 150 kW'tır. İşlem genellikle kullanıcı yetkisine sahip bir merkezi terminal aracılığıyla gerçekleştirilir. Şarj işlemlerinin faturalandırılması ve şarj istasyonlarının uzaktan bakımı bir opsiyon olarak uygulanabilmektedir.
Şehirler ve belediyeler
Kentsel alanlardaki kapsamlı bir şarj networkü, emisyonların azaltılmasına ve dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılmasına hizmet eder. Buradaki tipik şarj güçleri 22 kW AC ve 150 kW DC'dir. Kullanıcı yetkilendirmesi, şarj işlemlerinin faturalandırılması ve şarj noktalarının uzaktan bakımı gereklidir. Bir opsiyon olarak, işletim için şarj istasyonlarına bir dokunmatik panel veya düğmeler entegre edilebilir.
Oteller, mağazalar ve restoranlar
Şarj olanakları, özellikle şarjın ücretsiz sunulması durumunda misafirlere katma değer sağlar ve müşteri sadakatini artırır. Kalış sürelerinin daha uzun olması nedeniyle şarj işlemi genellikle 11 veya 22 kW AC ile gerçekleştirilir. Acelesi olan müşteriler için örneğin 50 kW ile DC şarjı bir seçenek olarak sunulabilir. Çok sayıda şarj noktası olması durumunda bir yük yönetim sistemi gereklidir. Çeşitli faturalandırma ve uzaktan bakım seçeneklerinin yanı sıra bina yönetim sistemine entegrasyon, şarj çözümünü tamamlar.
Kiralık daireler
Kiracılar için şarj istasyonları genellikle 11 kW AC sunar. Bina bağlantısının aşırı yüklenmemesi için birden fazla istasyonun olması durumunda bir enerji yönetim sistemi kullanılır. Tüketilen elektriğin ayrı enerji sayaçlarından okunması ve yıllık hizmet bedeli üzerinden ödenmesi durumunda, bireysel şarj işlemlerinin doğrudan faturalandırılmasına gerek yoktur. Ancak elektrik hırsızlığını önlemek için erişimi kısıtlamak veya kullanıcılara yetki vermek mantıklı olacaktır.
Özel konutlar
Benzin istasyonları ve garajlar için ev tipi şarj istasyonları genellikle 11 kW AC ile şarj olur. Bununla birlikte, bir fotovoltaik sistemin doğru akımını yalnızca minimum dönüşüm kaybıyla kullanabilen 22 kW'lık DC şarj cihazlarına yönelik bir eğilim de vardır. Bir opsiyon olarak EV şarj cihazı, fotovoltaik sistemin ve enerji depolama sisteminin de bağlı olduğu bir akıllı ev sistemine entegre edilebilir. Bu, akıllı, PV-optimizasyonlu şarjı mümkün kılar.
Park alanları ve otoparklar
Küçük bir alanda çok sayıda şarj noktası ve kullanıcı yetkilendirmesi için bir operatör terminali mevcuttur. Şarj işlemi genellikle 11 ila 22 kW AC ve opsiyonel olarak DC ile gerçekleştirilir. Dinamik yük yönetimi, şarj işlemlerinin titiz şekilde faturalandırılması ve arıza durumunda uzaktan bakım seçeneği gibi işlevler, sorunsuz çalışma için çok önemlidir. Binada başka yükler mevcutsa veya çatıda fotovoltaik sistem varsa, enerji yönetim sistemine entegrasyon da mantıklıdır.
Araç filoları
Yolcu, ulaşım ve hizmet araçlarının hızlı şarj edilmesi söz konusu olduğunda odak noktası, maliyet-etkinlik ve dolayısıyla kapasite kullanımı ve araçların yoğun programlanmasıdır. Bunun için kısa şarj süreleri ve genellikle 22 kW AC ve 400 kW DC'lik yüksek şarj güçleri gerekir. Emniyetli, güvenilir ve akıllı işletim için kullanıcı yetkilendirmesi, yük yönetimi, uzaktan bakım ve bina entegrasyonu gereklidir.
Hızlı şarj parkları, servis istasyonları ve dinlenme alanları
Bu kamusal şarj istasyonları genellikle otoyollarda ve ana ulaşım merkezlerinde bulunur ve birkaç dakikalık şarjın ardından hızla yolculuğa devam etmeye olanak sağlamak için 400 kW'a kadar DC ile Yüksek Güçlü Şarj (HPC) sunar. Her şarj istasyonunun rahat kullanım için kendi ekranı vardır. Yetkilendirme ve faturalandırma bir uygulama, ödeme kartı veya kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dinamik yük yönetimi ve uzaktan diyagnostik, emniyetli ve güvenilir 7/24 çalışma için gereklidir.
E-mobilite ürünleri hakkında danışmanlık

Size destek olmak için buradayız Profesyonel danışmanlık ve özelleştirme

Projeniz için size kişisel ve hızlı destek sunacağız:

  • Şarj çözümünüz için uygun ürünlerin seçilmesine ilişkin tavsiyeler
  • Şarj istasyonlarınızın uyumlu markalanması için size özel logonuzun yer aldığı şarj konnektörleri ve şarj soketlerinin üretimi
  • Kurulum gereksinimlerinize uygun şekilde monte edilmiş şarj kabloları – özel kablo uzunlukları, kablo soyma uzunlukları ve kademeli kesimlerle; sıkmalı veya kompakt olarak
  • Müşteriye özel uygulamaların ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni teknolojilerin geliştirilmesi

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.
Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

2013'teki kuruluşumuzdan bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde e-mobilite şarj teknolojisi uzmanıyız. Dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanımız ve 33.200 m² üretim alanımızla portföyümüzde, şarj altyapısının geliştirilmesi ve hizmet araçları ile mobil makinelerin elektrifikasyonu için 700'ün üzerinde CHARX ürünü yer alıyor.

CCS hızlı şarj teknolojisinin öncüsü ve ortak mucidi, sıvı soğutmalı HPC şarj kabloları alanında pazar lideri ve uluslararası standardizasyon sürecinde kilit bir aktör olarak, sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişe öncülük ediyoruz. Misyonumuz, yüksek performanslı, güvenilir, network'e bağlı ve geleceğin taleplerini karşılamaya hazır şarj teknolojisi geliştirmektir.

IEC, DKE ve CharIN logolarının da yer aldığı bir teknik sunum esnasında dinleyiciler

Küresel standardizasyon alanında kilit rol oynayan aktör IEC, DKE ve CharIN ile birlikte mobilite dönüşümünü hızlandırıyoruz

Ulaşım sektörünün elektrifikasyonuna öncülük ediyoruz – yalnızca şarj teknolojisi üreticisi olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir kilit aktör ve küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlayan bir kuruluş olarak.

IEC ve DKE bünyesindeki Alman ayna komitelerinde uluslararası proje ekiplerinin lideri olarak, endüstri, test enstitüleri ve altyapı ortakları arasında köprü kuruyor, yeni şarj standartlarına ilişkin teknik şartnamelerin şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor ve uluslararası standardizasyona giden süreci hızlandırıyoruz.

Önde gelen otomobil üreticileri ve TÜV SÜD belgelendirme kuruluşu ile birlikte 2015 yılında Şarj Arayüzü Girişimi'nin (CharIN) kurucu üyelerinden biri olduk. Günümüzde 300'den fazla üyesiyle CharIN, CCS, NACS ve MCS gibi tek tip şarj standartlarını savunan dünyanın önde gelen kuruluşudur.

Küresel satış iştiraklerimiz aracılığıyla, ulusal standardizasyon kuruluşlarında kabul görmeyi sağlıyor, elde ettiğimiz sonuçları küresel ölçekte yaygınlaştırıyor ve güvenli, birbiriyle uyumlu şarj sistemlerine yönelik güveni pekiştiriyoruz.