Optimize edilmiş soğutma konsepti sayesinde, çevre ve bakım dostu soğutma sıvısı doğrudan güç kabloları üzerinden iletilir, böylece kablo ve kontaklar çok verimli bir şekilde soğutulur. Bu, Boost Modunda 1.000 kW'a kadar CCS şarjını ilk kez mümkün kılıyor.
Yüksek Güçlü Şarj – CCS ile megawatt şarj
Hızlı şarj istasyonları için teknoloji
Yüksek Güçlü Şarj (HPC), elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarında kullanılan bir şarj teknolojisidir. Buna ek olarak HPC, 375 A'den fazla şarj akımları ile DC şarj için mevcut en yüksek performans sınıfı olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle uzun şarj süreleri geçmişte kaldı, çünkü elektrikli araç ve elektrikli hizmet aracı bataryaları birkaç yüz kilometrelik menzillerde sadece birkaç dakika içinde şarj edilebilir. Bu nedenle elektrikli şarj istasyonlarında şarj işlemi neredeyse içten yanmalı bir motora yakıt doldurmak kadar hızlı olacaktır.
1.000 kW'a kadar CCS şarj kablosu Yeni soğutma konsepti ile Yüksek Güçlü Şarj
CHARX connect profesyonel sıvı soğutmalı CCS şarj konnektörlerimizin ikinci nesli ile ultra hızlı HPC şarjını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Yeni geliştirilen soğutma konsepti sayesinde, CCS şarj kabloları artık Boost Modunda 1 MW'a kadar veya kalıcı olarak 800 kW'a kadar önemli ölçüde daha yüksek şarj güçleri iletebilir.
Bu büyük miktardaki güçle, birkaç dakika içinde şarj edilebilecek olanlar sadece elektrikli arabalar değil. İlk kez, kabul edilebilir şarj sürelerine ulaşmak için büyük bataryaları yüksek şarj güçleri gerektiren birçok elektrikli hizmet aracı da hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.
Bir bakışta ana özellikler ve karakteristikler:
- Şarj standardı: CCS tip 2
- Aktif soğutma ile DC şarj akımı: boost Modunda 1.000 A, kalıcı olarak 800 A
- Pasif soğutmalı DC şarj akımı: Boost Modunda 800 A, kalıcı olarak 600 A
- DC nominal gerilim: 1.000 V
- Soğutma sıvısı: su-glikol karışımı
- Sıcaklık sensörleri: Pt 1000
- Yalıtım monitörü aracılığıyla kaçak tespiti
- Dört telli ölçüm teknolojisi
- Koruma sınıfı: IP67
Uygulamadaki avantajlarınız En yeni nesil HPC'mizin avantajlarını keşfedin
Yeni HPC şarj konnektörü ilk nesle göre %20 daha hafiftir ve tutma alanında gelişmiş ergonomi sunar. Yeni yapı sayesinde kablo çok daha esnektir. Bu, rahat ve kolay kullanım sağlarken aynı zamanda şarj gücünü de artırır.
İkinci nesil HPC şarj kabloları, standart olarak çoğu HPC şarj istasyonu için uygun olan monte edilmiş bir kablo ucuyla birlikte tedarik edilir. Bununla birlikte, talep üzerine güç, sinyaller ve soğutma için özelleştirilmiş bağlantı konseptleriyle de sizi destekleyebiliriz.
Eşleşen yüz çerçevesi ve tüm kontaklar (DC+, DC-, PE, CP, PP) aşınmaya bağlı olarak tamamen veya ayrı ayrı kolayca değiştirilebilir. Muhafazayı açmadan ve soğutma suyunu boşaltmadan. Bu da hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bakım sağlar.
Şarj işlemi başlamadan önce şarj istasyonunun yalıtım monitörü tarafından şarj konektöründe bir soğutma sıvısı sızıntısı tespit edilir. Yalıtım monitörü standartlar tarafından öngörüldüğünden, bu güvenlik özelliği herhangi bir ek elektronik gerektirmez ve herhangi bir ekstra maliyete neden olmaz.
Şarj kablosuna entegre edilen dört iletkenli ölçüm teknolojisi, araca aktarılan enerjinin hassas şekilde belirlenmesi için güç kaybının kaydedilmesini sağlar. Bu nedenle HPC şarj kabloları, Alman Ölçüm ve Kalibrasyon Yasası uyarınca faturalandırma için tüm gereklilikleri karşılamaktadır.
Soğutmalı CCS şarj kablosu nasıl çalışır?
Şimdi 3D olarak deneyimleyin
İkinci nesil soğutmalı CCS şarj konnektörüne tüm ayrıntılarıyla göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
HPC performans sınıflarının karşılaştırılması CHARX connect professional şarj kabloları üç sınıfta mevcuttur
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 500 kW soğutmasız | 700 kW soğutmalı | 1.000 kW soğutmalı | |
| Şarj standartları | NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T | NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T | CCS tip 2 |
| Boost Modunda şarj akımı | 500 A | 700 A | 1.000 A |
| Kalıcı şarj akımı | 375 A | 500 A | 800 A |
| Nominal gerilim | 1.000 V | 1.000 V | 1.000 V |
| Opsiyonel panel geçiş | |||
| İstek üzerine özelleştirilmiş bağlantı konsepti | |||
| Eşleşen birleşme çerçevesi ve DC kontakları değiştirilebilir | |||
| PE kontağı ve sinyal kontakları değiştirilebilir | |||
| Dört telli ölçüm teknolojisi | |||
| CAN bus arayüzü | |||
| Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle | Ürün listesini görüntüle |
Açıklamalar:
- Çeşitli operasyon durumlarına bağlı olarak Boost Modu’nun süresi değişiklik gösterebilir; daha fazla bilgi için bkz.
- Normatif düzenlemelere uygun ve uygun olduğu durumlarda soğutma kapasitesine bağlı olarak sabit şarj akımı
- NACS: Soğutmasız şarj kablolarındaki bağlantı yüzeyleri/kontaklar değiştirilemez; soğutmalı şarj kabloları geliştirme aşamasındadır
- GB/T: Sadece Çin'de mevcuttur. Bağlantı yüzeyi/kontaklar değiştirilemez; dört telli ölçüm teknolojisi kullanılamaz
Phoenix Contact'ın HPC sistemi Yüksek Güçlü Şarj uygulamanız için ilave ürünler
HPC teknolojisinin gelişimi Alman mühendisliği hızlı şarjda nasıl devrim yarattı?
CCS şarjı için daha önce mümkün olan 200 kW'ı 500 kW'a çıkararak 2018'de ilk nesil HPC şarj kablolarıyla e-mobilite alanında bir kilometre taşı oluşturduk. En büyük zorluklardan biri, şarj kablosunun çapını ve şarj konektörünün boyutunu ve ağırlığını mümkün olduğunca yönetilebilir hale getirirken aynı zamanda tehlikeli aşırı ısınmayı güvenli bir şekilde önlemekti. Bunu ancak verimli sıvı soğutma ve iyi düşünülmüş bir kablo yapısı sayesinde başarabildik. Nihayetinde bu ileri teknoloji ile tanınır hale geldik ve bugün HPC şarj konnektörümüzü otoyolda neredeyse her hızlı şarj istasyonunda görebilirsiniz.
Takip eden yıllarda, ticari araç sektöründe artan elektrifikasyon, şarj gücü gereksinimlerini de artırdı. Ayrıca müşterilerimizden bir HPC şarj kablosunda kendileri için nelerin önemli olduğuna dair değerli geri bildirimler aldık. Bu da daha güçlü, sağlam ve güvenli olan ikinci nesil HPC'nin ortaya çıkmasını sağladı. Geliştirme ekiplerimiz, mükemmel ısı dağılımı için soğutma konseptini ve kablo yapısını en ince ayrıntısına kadar optimize etti. Diğer üreticiler soğutma ortamı olarak transformatör yağı kullanırken, biz çevre ve bakım dostu su-glikol karışımına bağlı kaldık.
Elbette, yeni HPC şarj konnektörü de IEC 62196'nın katı gerekliliklerine uygun olarak test ve serbest bırakma laboratuvarımızda ısıtma, kesme kuvveti, çekme kuvveti, alternatif eğilme, burulma, devrilme ve diğer birçok disiplin açısından test edildi. Bazı alanlarda, örneğin 1 m derinlikte su altında kalmaya dayanabildiği IP koruması durumunda, standardın gerekliliklerini bile aşabilir.
HPC, MCS'yi gereksiz kılacak mı? Phoenix Contact MCS şarj konnektörlerini ne zaman piyasaya sürecek?
Yeni HPC neslimizle, 1 MW'a kadar olağanüstü şarj gücü sayesinde, otobüs ve kamyon gibi birçok hizmet aracının hızlı şarjı için de uygun olan ilk CCS şarj kablosunu sunuyoruz. Bu sayede, henüz geliştirme aşamasında olan Megawatt Şarj Sistemi'ne (MCS) geçiş gerekliliğini ortadan kaldırıyoruz. Yerleşik CCS standardında kalarak, bu karayolu araçları kapsamlı CCS şarj altyapısından yararlanmaya devam edebilir.
Ancak, 1,5 ila 3 MW arasında değişen şarj güçleri gerektiren daha da büyük bataryalara sahip madencilik ve inşaat hizmet araçları gibi ağır arazi hizmet araçları için durum farklıdır. MCS tam da bu noktada vazgeçilmezdir.
Phoenix Contact, CharIN MCS görev gücünün 2018 yılında oluşturulmasından bu yana MCS şarj standardının geliştirilmesine yönelik gereklilikleri tanımlamak için çalışıyor. 2020 yılından bu yana, IEC bünyesindeki uluslararası proje ekibine ve DKE’deki (Alman Elektroteknik, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu) Alman ulusal teknik komitesine liderlik ederek, IEC TS 63379 kapsamında MCS konnektörünün küresel standardizasyonunu da aktif olarak destekliyoruz.
2026 yılının 4. çeyreğinden itibaren, Phoenix Contact’ın alışılmış yüksek kalitesiyle – güvenilir, güçlü ve bakımı kolay – 2,25 MW’a kadar şarj gücü (1.500 V anma geriliminde 1.500 A) sağlayan ilk MCS şarj kablolarını sunmayı planlıyoruz. Ayrıntılı ürün bilgisi ve sipariş edilebilir ürünler web sitemizde mevcuttur.
CCS megawatt şarj konnektörü uygulamalı bir testte
Ürün ve çözümlerimizle
Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz
Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız
2013'teki kuruluşumuzdan bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde e-mobilite şarj teknolojisi uzmanıyız. Dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanımız ve 33.200 m² üretim alanımızla portföyümüzde, şarj altyapısının geliştirilmesi ve hizmet araçları ile mobil makinelerin elektrifikasyonu için 700'ün üzerinde CHARX ürünü yer alıyor.
CCS hızlı şarj teknolojisinin öncüsü ve ortak mucidi, sıvı soğutmalı HPC şarj kabloları alanında pazar lideri ve uluslararası standardizasyon sürecinde kilit bir aktör olarak, sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişe öncülük ediyoruz. Misyonumuz, yüksek performanslı, güvenilir, network'e bağlı ve geleceğin taleplerini karşılamaya hazır şarj teknolojisi geliştirmektir.
Küresel standardizasyon alanında kilit rol oynayan aktör IEC, DKE ve CharIN ile birlikte mobilite dönüşümünü hızlandırıyoruz
Ulaşım sektörünün elektrifikasyonuna öncülük ediyoruz – yalnızca şarj teknolojisi üreticisi olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir kilit aktör ve küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlayan bir kuruluş olarak.
IEC ve DKE bünyesindeki Alman ayna komitelerinde uluslararası proje ekiplerinin lideri olarak, endüstri, test enstitüleri ve altyapı ortakları arasında köprü kuruyor, yeni şarj standartlarına ilişkin teknik şartnamelerin şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor ve uluslararası standardizasyona giden süreci hızlandırıyoruz.
Önde gelen otomobil üreticileri ve TÜV SÜD belgelendirme kuruluşu ile birlikte 2015 yılında Şarj Arayüzü Girişimi'nin (CharIN) kurucu üyelerinden biri olduk. Günümüzde 300'den fazla üyesiyle CharIN, CCS, NACS ve MCS gibi tek tip şarj standartlarını savunan dünyanın önde gelen kuruluşudur.
Küresel satış iştiraklerimiz aracılığıyla, ulusal standardizasyon kuruluşlarında kabul görmeyi sağlıyor, elde ettiğimiz sonuçları küresel ölçekte yaygınlaştırıyor ve güvenli, birbiriyle uyumlu şarj sistemlerine yönelik güveni pekiştiriyoruz.