CHARX control – EV hızlı şarj istasyonları için DC şarj kontrolörleri

EV hızlı şarj istasyonları için DC şarj kontrolörleri

Serbestçe programlanabilen CHARX control professional ve CHARX control integrated DC şarj kontrolörleri ile CHARX control flexible kontrol sistemi, IEC 61851-23 standardına uygun Mode 4 hızlı şarj için modern şarj istasyonlarına gerekli zekâyı sağlar. Elektrikli araçla haberleşir, şarj sürecini izler, şarj akımı gibi parametreleri kontrol eder ve seçenek olarak ek görevleri yerine getirir.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Kontrolör
AXC F 1252 - Kontrolör
1646469

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci; İşlemci: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Kontrolör
AXC F 2152 - Kontrolör
2404267

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın); İşlemci: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Avantajlarınız

[x]- 19 inç şarj kontrolörü tüm fonksiyonları tek bir cihazda birleştiriyor

  • Hızlı bağlantılı 19 inçlik sistem, montajı ve bakımı kolaylaştırır
  • IEC61131'e göre programlama seçimi sayesinde esnek kullanım
  • Önceden birleştirilmiş fonksiyon bloklarıyla daha az programlama
  • Kapsamlı arayüzler sayesinde kolay sistem entegrasyonu

Yeni ürünler

Modüler DC şarj kontrolörü

Modüler DC şarj kontrolörleri

PLCnext Technology ile elektrikli araç hızlı şarjı

CHARX control flexible kontrol sistemi, DC şarj istasyonları için modüler, açıkça programlanabilir bir mimari oluşturmak üzere bir PLCnext Kontrolör ile bir SECC haberleşme modülünü birleştirir – esnek ve geleceğe hazır hızlı şarj altyapısı için.

Temel özellikler

  • PLCnext Kontrolör ve SECC haberleşme modülünden oluşan modüler sistem
  • Axioline I/O modülleri ile genişletilebilir
  • IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118-2'yi destekler
  • İsteğe bağlı olarak OCPP uygulaması ile
  • Tasarım gereği açık arayüzler ve güvenlik

Avantajlarınız

  • Açık ve modüler mimari, farklı şarj konseptlerinin uygulanmasında maksimum esneklik sağlar
  • Önceden yapılandırılmış SECC fonksiyon blokları ve standart uyumlu haberleşme, geliştirme çabasını önemli ölçüde azaltır
  • İlgili CCS standartlarına destek, isteğe bağlı OCPP bağlantısı ve tasarım yoluyla güvenlik, uzun vadede uygulanabilirliği sağlar

DC şarj kontrolörlerimizin karşılaştırılması Hangi kontrolörün ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna karar verin

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control flexible
CHARX control integrated

CHARX control professional

CHARX control flexible

Uygulama ve montaj tipi Bir 19 inç rak EV şarj istasyonunda sürgülü ve hızlı bağlantı – tüm gerekli bileşenler entegre edilmiştir DIN rayı-tabanlı şarj istasyonuna klasik montaj – özel tasarım yapılabilir DC şarj istasyonları için modüler, DIN rayı tabanlı kontrol sistemi – bireysel tasarım
Entegre fonksiyonlar Şarj kontrolörü, hücresel modem, yalıtım izleme, kontaktörler, sigorta, 24 V güç kaynağı Şarj kontrolörü DC şarj haberleşmesi, şarj sürecinin izlenmesi, güç elektroniğinin kontrolü, DC kontaktörler
Entegre arayüzler CCS şarjı, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN bus, I/O'lar, SIM kart, acil kapama, fan için 230 V CCS şarj, AC şarj, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN bus, I/O'lar, SD kart CCS/DC şarj, CAN bus, Axioline I/O, Ethernet; isteğe bağlı OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 hazırlık aşamasında)
Desteklenen şarj noktaları 1 x DC 1 x DC, 1 x AC 1 x DC (konfigürasyona bağlı olarak ilave konseptler)
Desteklenen DC şarj gücü 500 kW (500 A / 1,000 V) Sınırsız Sisteme bağlı / kullanılan güç elektroniği tarafından belirlenir
IEC 61131'e göre serbestçe programlanabilir
Boyutlar (G x Y x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (19" standardında 3 rak ünitesi) 285 mm x 158 mm x 70 mm Yapılandırmaya bağlı
19" kontrolörler hakkında daha fazla bilgi DIN rayı kontrolörü hakkında daha fazla bilgi Kontrol sistemi hakkında daha fazla bilgi
PLCnext Technology'ye dayalı DC şarj istasyonları için kontrol sistemi

DC şarj istasyonları için CHARX control flexible PLCnext Kontrolör, SECC modülü ve OCPP uygulamasından oluşan kontrol sistemi

CHARX control flexible ile DC şarj istasyonlarını gerektiği gibi ve sistem tasarımı açısından yüksek derecede esneklikle uygulayabilirsiniz. Kontrol sistemi, AXC F 1252 gibi bir PLCnext Kontrolörünü AXL F IF SECC 1FF SECC modülü ile birleştirir. Ek Axioline I/O modülleri ve arayüz modülleri yanı sıra opsiyonel OCPP uygulaması kontrol sisteminin genişletilmesine olanak tanır. Böylece çözüm, farklı şarj konseptlerine ve entegrasyon gereksinimlerine uyarlanabilir.
Diğer birçok DC şarj kontrolörünün aksine, CHARX control flexible önceden tanımlanmış standart yazılıma değil, serbestçe programlanabilir bir mimariye dayanmaktadır. Uygulama PLCnext Engineer ile oluşturulur. SECC modülü için bir fonksiyon bloğu kütüphanesi yardımıyla verimli bir uygulama elde edilmiştir.
SECC modülü, IEC 61851, DIN SPEC 70121 ve ISO 15118-2 standartlarına uygun haberleşmeyi destekler, şarj sürecini izler ve güç elektroniği ile DC kontaktörlerin kontrolünü destekler.
OCPP 1.6J üzerinden bir arka uca bağlantı da bir seçenek olarak mümkündür; OCPP 2.0.1 zaten hazırlık aşamasındadır. IEC 62443'e dayalı bir tasarımla güvenlik konsepti ile desteklenen bu özellik, modern DC şarj istasyonları için yüksek performanslı ve geleceğe dönük bir çözüm oluşturur.

Ürün videosu 19-inç sistem

Ayrıntılı olarak modüler 19" sistem DC şarj istasyonlarınızın hızlı rak montajını uygulayın

Standart 19" formatlı CHARX sistemi, şarj akımını dağıtmak, dönüştürmek ve kontrol etmek için koordine edilmiş birkaç modülden oluşur: Yeni dağıtım modülü, CHARX power distribute, yeni kontrol modülü, CHARX power distribute ve CHARX power basic güç modülleri herhangi bir şarj durumuna uyum sağlayacak şekilde birleştirilebilir.

DIN rayı bileşenleriyle yapılan klasik montajla karşılaştırıldığında modüler kurulum, DC şarj istasyonunun karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır ve modüllerin hızlı bir şekilde kurulup değiştirilmesine olanak tanır.

İnteraktif görüntü haritası: 19" rak montajı için modüler CHARX sistemi
Güç kontrol modülü
CHARX control integrated, 19" şarj istasyonunuzu kontrol etmek ve izlemek için gereken tüm fonksiyonları bir araya getirir. Kontrol modülü, 150kW'a kadar hızlı DC şarjı için beş adede kadar 30 kW güç modülünü yönetir. Şarj kontrol cihazı, yalıtım izleme, güç kontaktörleri, sigorta, 24 V yardımcı güç kaynağı gibi gerekli tüm bileşenleri bir araya getirdiği için şarj istasyonunuzun planlanmasını, kurulumunu ve bakımını basitleştirir. Örneğin kontrol panosunun fan kontrolünü, sıcaklık ölçümünü ve çıkış gerilimi ölçümünü mümkün kılarlar. Modül ayrıca kolay sistem entegrasyonu ve uzaktan erişim için kapsamlı haberleşme arayüzlerine sahiptir.
Doğrudan kontrol modülüne
Dağıtım modülü
CHARX power distribute 19" hızlı şarj istasyonunuzdaki beş adede kadar güç modülüne AC şebeke gerilimi sağlar. Ayrıca kontrol modülüne güç sağlar. Entegre aşırı gerilim koruması, minyatür devre kesiciler ve aşırı ısınma koruması, tüm alt modüller ve kablolar için maksimum emniyet sağlar. Aşırı gerilim kategorisi II'deki güç modüllerinin sigortalı bağlantısını etkinleştirir.
Doğrudan dağıtım modülüne
Güç modülleri
Son derece verimli CHARX power basic hızlı şarj modülleri, DC şarj altyapınızın daha ekonomik çalışmasına olanak tanır. AC şebeke gücünü elektrikli araçların hızlı şarjı için gereken DC gücüne dönüştürürler. Kompakt 19 inç rak modülleri doğrudan şarj istasyonuna takılabilir ve güç ihtiyaçlarına göre birbirine bağlanabilir.
Doğrudan AC/DC modülüne
Beş adede kadar güç modülünü birbirine bağlayın
19" şarj istasyonunun modüler tasarımıyla, beş adede kadar 30 kW güç modülünün birbirine bağlanmasıyla 150 kW'a kadar şarj gücü gerçekleştirilebilir.
Hızlı bağlantı teknolojisi
Push-in hızlı bağlantı ve T-LOX diz kollu bağlantı, soyulmuş veya yüksüklü kablo uçlarının kullanımına izin vererek hızlı montaj ve kolay bakım sağlar.
Yer tasarrufu sağlayan verimli tasarım
Özellikle kentsel şarj istasyonları için alan gereksinimi önemli bir faktördür. Aynı şarj gücüne sahip diğer benzer sistemler çok daha yüksek alan ve ek kablolama işçiliği gerektirir.
Kapsamlı arayüzler
CCS, CAN bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 ve I/Os haberleşme arayüzleri ile şarj kablosu, dokunmatik paneller, RFID okuyucular, durum LED'leri ve güç elektroniği gibi çevresel cihazlarınızı kolayca bağlayın.
IEC 61131'e göre serbestçe programlanabilir
CHARX control integrated kontrol modülünün kullanımı son derece esnektir ve IEC 61131'e göre ücretsiz programlama özelliği sunarak size şarj istasyonunuzun yazılımını ve kullanıcı arayüzünü tamamen özelleştirme olanağı sağlar.
3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

19 inç CHARX control integrated kontrol modülüne ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

19 inç sistemle DC şarj istasyonunun hızlı montajı

PC Worx’te hazır fonksiyon bloklarını kullanan bir kişi tarafından programlanan şarj kontrolörü

Geniş bir uygulama yelpazesi IEC 61131'e göre serbestçe programlanabilir

CHARX control professional, CHARX control flexible ve CHARX control integrated, özel şarj uygulamanız için IEC61131'e göre özgürce programlanabilir.

Bu, onu çok çeşitli olası uygulamalar için çok yönlü bir şarj kontrolörü haline getirir ve size EV şarj istasyonunuzun yazılımını ve kullanıcı arayüzünü tamamen özelleştirme yeteneği verir.

Ayrıca, DIN SPEC 70121'e göre araç haberleşmesi için hazır PC Worx fonksiyon bloklarıyla gerekli mühendislik işlerini azaltabilirsiniz.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.