EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC şarj kontrolörü
1624130
IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 uyarınca elektrikli araçların DC ve AC şarj edilmesi için programlanabilir şarj kontrolörü (entegre edilmiş hücresel modem HW05/SW2.27 itibarıyla devre dışı bırakılmıştır)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 16 |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 |
| Giriş gerilim aralığı | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC (“0” sinyali) | |
| 15 V DC ... 30 V DC (“1” sinyali) | |
| Tipik tepki süresi | min. 3 ms |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m |
| Sürekli ters gerilime karşı dayanıklı | maks. 500 mA |
| Dijital | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Numara çıkışlar | 16 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | AC şarj kilitleme sistemi |
| Maksimum çıkışı akımı | maks. 2 A |
| Maksimum çıkış gerilimi | 12 V DC (Dahili besleme) |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Arabirim | Ethernet (2x) |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | 4G / 2G |
| Not | HW revizyon 05/SW versiyon 2.27'de devre dışı bırakıldı |
| Bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Empedans | 50 Ω |
| DC şarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| Şarj modu | Mod 4 |
| Haberleşme | DIN SPEC 70121 |
| Kablo uzunluğu | maks. 10 m |
| Yaklaşım | Analog giriş, gelecekteki uygulamalar için ayrılmıştır |
| Sıcaklık sensörleri | 2x Pt 1000 |
| Sıcaklık aralığı | -20 °C ... 120 °C |
| Röle tipi | DC şarj etkinleştirildi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V (Harici besleme) |
| Maks. anahtarlama akımı | 6 A (Harici besleme) |
| AC şarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1, Annex A+B |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B + C + C |
| Kilitleme kontrolü | Röle çıkışı, içten beslemeli |
| Kilitleme geri beslemesi | Direnç ölçümü |
| Gerilim | ± 12 V |
| Aktüatörleri kilitlemek için maksimum akım | 2 A |
| Aktivasyon süresi | Uygulama programı üzerinden ayarlanabilir |
| Gerilim düşmesi durumundaki davranış | Otomatik kilit açma |
| Anahtarlama eşikleri | Uygulama programı üzerinden ayarlanabilir |
| Sıcaklık sensörleri | 1x Pt 1000 (uygulama programı üzerinden değerlendirme) |
| Sıcaklık aralığı | -20 °C ... 120 °C |
| Röle tipi | AC şarj etkinleştirildi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V (Harici besleme) |
| Maks. anahtarlama akımı | 6 A (Harici besleme) |
| RS-485 | |
| Arabirim | RS-485 2 telli |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Arabirim adeti | 2 |
| İletim uzunluğu | maks. 3 m (ekranlı kablolu, maks. 30 m) |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω (İçten bağlanabilir) |
| RS-232 | |
| Arabirim | RS-232 |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Arabirim adeti | 2 |
| İletim uzunluğu | maks. 3 m (ekranlı kablolu, maks. 30 m) |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Arabirim adeti | 2 |
| İletim uzunluğu | maks. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Arabirim | CAN bus |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Arabirim adeti | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| İletim hızı | 500 kbit/s (Tanımlı) |
| 125 kbps, 250 kbps, 1000 kbps (ayarlanabilir) | |
| İletim uzunluğu | maks. 3 m (ekranlı kablolu, maks. 30 m) |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω (İçten bağlanabilir) |
| Ana hafıza | 1 Mbyte (Program belleği, 86 K komut (IL)) |
| min. 4 Mbyte (Depolama ortamına göre konfigürasyon belleği) | |
| Veri depolama | 1 Mbyte |
| 48 kByte (kalıcı) | |
| İşletim sistemi | NVRAM |
| Kontrol | 8 kontrol görevi |
| Programlama aracı | PC Worx |
| İşleme hızı | 1,3 ms (1 K karışık komutlar) |
| 90 µs (1 K bit komutlar) | |
| Pil | entegre edilmiş (şarj edilebilir tamponlu akü) |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi UL | 24 V DC |
| Besleme gerilimi aralığı UM | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Segment devresi beslemesi US | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| UM'de akım tüketimi | maks. 8 A DC |
| US'deki akım tüketimi | maks. 8 A DC |
| UL beslemesi | maks. 0,8 A DC |
| UM beslemesi | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| US beslemesi | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Kablo uzunluğu maks. 30 m) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Tüm toleranslar dahil, artık dalgalanma da dahil olarak) |
| Residüel dalgalanma | 5 % |
| Ürün tipi | DC şarj kontrolörü |
| Ürün gamı | CHARX control professional |
| Tip | muhafazada |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| İstemci | |
| Sunucu | |
| Haberleşme için modem mevcut | yok |
| Şarj noktası sayısı | 2 |
| Şarj kontrolörü | |
| Genişlik | 285 mm |
| Yükseklik | 158 mm |
| Derinlik | 70 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | yatay |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'ye uygun, yoğuşmasız, buzlanmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Darbe (çalışma) | 25g (IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1) |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Titreşim (depolama/taşıma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriter B, ±4 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transientler (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriter B, ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriter B; Besleme hatları: 1 kV, Sinyal/veri hatları: 0,5 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Yayılan parazit EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 uyarınca gürültü emisyon testi EN 55011 Sınıf A |
| Ürün numarası | 1624130 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBSAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626240572 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.118 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.353 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
AC ve DC şarj istasyonları için programlanabilir şarj kontrol cihazı
IEC 61131 uyarınca PC Worx ile programlanabilir
DIN SPEC 70121 uyarınca araç haberleşmesi için fonksiyon blokları
Sistem çevre birimleri için kapsamlı I/O'lar ve seri arayüzler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018