DC güç modülü - CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
1232243

CHARX power, DC şarj istasyonlarının kurulması için hızlı şarj modülü, 19" rak montaj, CAN bus, giriş: 3 fazlı, çıkış: 150 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A


Ürün Ayrıntıları


Rafa montaj için Phoenix Contact üretimi yüksek verimli güç elektroniği, yüksek seviyede yatırım güvenliği sağlar. Elektrikli taşıtların hızlı şarj edilmesi için DC şarj altyapınızın uygun maliyetli bir şekilde işletimini olanaklı kılar. Modüler ve ölçeklenebilir sistem, yüksek gerilimler ve akımlar ile DC şarj için optimize edilmiştir. Her bir sistem panosu 360 kW'ya kadar şarj gücü sağlayabilir.



Giriş gerilim aralığı 3x 340 V AC ... 530 V AC
Giriş nominal gerilim aralığı 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % / +10 %
Giriş frekansı 3x 50 Hz 60 Hz ±10 %
Besleme sistemi konfigürasyonu Yıldız şebeke (TN, TT, IT (PE))
Giriş akımı 3x 54 A (340 V AC)
3x 35 A (530 V AC)
Ani akım sınırlaması < 60 A
Güç faktörü (cos phi) 0,99
Toplam bozulma (THDi) < 5 % (%50 ... %100 çıkış yükü)
İzolasyon direnci > 10 MΩ

Verimlilik > 95 % (POut >%50)
Çıkış gerilim aralığı 150 V DC ... 1000 V DC
Çıkış akımı aralığı 0 A ... 100 A
Çıkış akımı rezidüel dalgalanması ≤ 1 %
Nominal güç 30 kW
Minimum beklemede güç kaybı < 14 W
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) > 1040 V DC
Zayıflama > 45 °C ... 55 °C (1,2 A/K)
> 55 °C (3,2 A/K)
> 55 °C (1 kW/K)
Kontrol sapması < 0,5 % (Gerilim sapması statik yük değişimi %20 ...%100)
< 1 % (Akım sapması Statik yük değişimi %20 ... %100)
± 0,2 % (Giriş gerilimi değişimi ±20 %)
Kapama gecikmesi < 8 s
Overshoot karakteristiği ± 3 % (Açma prosedürü)

Akü teknolojisi Li-Ion

Giriş
Bağlantı yöntemi Push-lock bağlantı
İletken kesiti, tek telli 2,5 mm² ... 10 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 2,5 mm² ... 25 mm²
Kablo kesiti AWG 12 ... 6 (Cu)
Kablo soyma uzunluğu 18 mm
Çıkış
Bağlantı yöntemi T-LOX knee lever bağlantı
İletken kesiti, tek telli 10 mm² ... 50 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 16 mm² ... 50 mm²
Kablo kesiti AWG 4 ... 1 (Cu)
Kablo soyma uzunluğu 18 mm (10 mm² ... 25 mm²)
20 mm (35 mm² ... 50 mm²)

Arabirim CAN bus
Arabirim sayısı 1
Bağlantı yöntemi 2x RJ45 (pin dağılımı, CANopen standardı)
Kilitleme Kilitleme klipsi
İletim fiziği Twisted-Pair
Topologie Kablo (daisy-chain bağlantı)
İletim hızı 125 kbps
İletim mesafesi maks. 20 m
Desteklenen protokoller CAN 2.0B
Elektriksel izolasyon evet (primer/sekonder)
hayır (PE)
CAN bus cihazları olarak güç modüllerinin sayısı maks. 48 (bir CHARX control kontrolörü içerisinde)
Sonlandırma direnci 120 Ω (Nihai cihazın sonlandırması)

Faz sayısı 3
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon evet
İzolasyon gerilimi giriş/çıkış 2121 V DC
İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası 2121 V DC
İzolasyon gerilim girişi, çıkış/sinyal, haberleşme 4242 V DC
İzolasyon gerilim sinyali, haberleşme/muhafaza 707 V DC

Ürün tipi DC güç modülü
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 300000 h
İşletme ömrü 40000 h (40 °C)
70000 h (Fan)
Çalışırken TAKILABİLİR bağlantı Yok
Havalandırma Yok
Debi yönü önden arkaya doğru
İzolasyon karakteristikleri
Koruma sınıfı I

Boyutlu çizim
Genişlik 483 mm
Yükseklik 134 mm
Derinlik 550 mm

Montaj tipi 19" rak montaj

Muhafaza malzemesi Çinko-aluminyum alaşımı

Ortam koşulları
Koruma sınıfı IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Yüksek sıcaklık koruması (OTP) > 75 °C
Maksimum yükseklik ≤ 4000 m (Zayıflama >2000 m: %10 / 1000 m)
İzin verilen nem (çalışma) ≤ 95 % (yoğuşmasız)
Parazit seviyesi < 60 dB (1 m)

Aşırı gerilim kategorisi
IEC 60664-1 II
Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler
Standartlar/spesifikasyonlar IEC 61851-1
Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler
Standartlar/spesifikasyonlar IEC 61851-23
Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler
Standartlar/spesifikasyonlar ANIS/UL 2202

Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri EN 61000-6-3
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri EN 61000-6-1
Parazit yayılımı Class B (IEC 61000-6-3)
Parazite dayanıklılık IEC 61000-6-1

Ürün numarası 1232243
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu CME
Ürün Kodu CMER3E
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4063151333171
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 36 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 31 kg
Gümrük tarife no 85044055
Menşe ülke CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27144792
ECLASS-11.0 27144790

ETIM

ETIM 8.0 EC002884

EAC

Approval ID: RU*DE*01.B.02076/21

TÜV SÜD Type tested

Approval ID: B 029429 0017
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
125 V - 1,5

TÜV Rheinland

Approval ID: CU 72213032 01
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
500 V 21,4 A - 6

EAC

Approval ID: RU*DE*01.B.85589/21

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 10;
Tehlikeli maddeler hakkında bilgi için, "İndirilebilir dosyalar" altında bulunan üretici beyanına bakın

Avantajlarınız

Tak ve Çalıştır ile düşük kurulum maliyetleri ve yüksek derecede verimlilik sayesinde verimli işletim
Yenilikçi tasarım ve yüksek güç yoğunluğu ile yer tasarrufu sağlayın
Çalışırken değiştirilebilir güç modülleri sayesinde hızlı onarım
Sistem panolarının esnek birleştirilmesi ve güç modüllerinin bağlanması sayesinde her bir şarj noktası için ölçeklenebilir güç
Çoklu sistem panolarını birbirine bağlanması, megawatt aralığında büyük şarj parklarının işletimini olanaklı kılar