Güç kaynaklı ve enerji depolamalı UPS

Kesintisiz güç kaynakları (UPS)

Şebeke kesintilerinin ciddi sonuçları olabilir. Risk almayın, kesintisiz güç kaynağımıza (UPS) güvenin. Bir UPS, şebeke arızası durumunda bile güç sağlar ve sisteminizi besleme kesintilerine karşı korur. DC ve AC uygulamaları için işlevsellik ve tasarımın birçok farklı sektörün gereksinimlerine tam uyum sağladığı UPS çözümleri sunuyoruz.

Kesintisiz güç kaynağı için çözümler

Kesintisiz güç kaynağı çözümlerimizle sisteminizi güvenilir şekilde besleyin. Uygulamanız için uygun güç kaynağını, kesintisiz güç kaynağını ve batarya modülünü seçin. Ayrıca, entegre güç kaynağına veya entegre batarya modülüne sahip UPS modüllerimiz yerden tasarruf sağlayan bir UPS çözümü sunuyor.

DC uygulamalar için UPS

QUINT UPS modülü

DC uygulamalar için UPS

DC uygulamalarına yönelik kesintisiz güç kaynaklarımız besleme kesintilerine karşı güvenilir koruma sağlar. Uygulamanız için doğru DC UPS'i seçin.

3,4 Ah batarya modüllü QUINT AC UPS

3,4 Ah batarya modüllü QUINT AC UPS

AC uygulamaları için UPS

AC uygulamalara yönelik kesintisiz güç kaynaklarımız çıkışında saf sinüs eğrisi verir. İdeal AC UPS'i seçin ve üstün sistem sürekliliği sağlayın.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Tampon modülleri

UPS sisteminizi bakım gerektirmeyen tampon modülleri ile yapılandırın. Uygulamanızı koruyun ve ayrıca 30 saniyeye kadar süren kısa süreli arızaları köprüleyin. Tampon modülü, şebeke arızalarını bakım gerektirmeyen kapasitörlerle köprülemek için gerekli olan enerjiyi depolar. Döngüsel arızalar için de uygundurlar.

UPS-BAT batarya modülü

UPS-BAT batarya modülü

Batarya modülleri

Her endüstriyel uygulamada maksimum sürekliliği elde etmek için modüler sisteminize uygun batarya modülünü seçin. Çeşitli depolama yöntemleri birçok farklı özellik sunar: Uzun kullanım ömrü veya çok uzun tampon süresi, sıfır bakım veya aşırı ortam sıcaklıklarında kullanım.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Güç kaynağı sistemlerimizle yüksek sistem sürekliliği sağlayın. Çeşitli gereklilikler ve endüstriler için güç kaynaklarımız, DC/DC dönüştürücülerimiz, yedekleme modüllerimiz ve kesintisiz güç kaynaklarımız hakkında bilgi edinin.

E-bülteni açın
Enerji besleme sistemleri