Entegre edilmiş bataryalı 1AC/1AC/750 VA kesintisiz güç kaynağı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 230 V AC uygulamalar için 4 Ah. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
DIN rayına monte AC UPS
Gerilim hatası veya gerilim dalgalanmaları durumunda, DIN rayı için AC kesintisiz güç kaynağımız maksimum hatasız performans ve yüksek sistem sürekliliği sağlar. AC kesintisiz güç kaynağı, çıkışta saf sinüs eğrisi verir ve AC yüklere kesintisiz alternatif akım sağlar. Uygulamanız için uygun akü modüllü ideal AC kesintisiz güç kaynağını seçin.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Duvara montaj, giriş: 120 V AC, çıkış: 120 V AC / 1500 VA.. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN rayı montajı , giriş: 120 V AC / 230 V AC, çıkış: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. çıkış: 120 V AC / 500 VA. çıkış: 230 V AC / 500 VA.. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
DIN rayı montajı için IQ Technology özelliğine sahip kesintisiz güç kaynağı. Giriş: 120 V AC/230 V AC, çıkış: 120 V AC/230 V AC/1 kVA. Şarj edilebilir batarya modülünün şarj durumu, kalan çalışma süresi ve kullanım ömrüne ilişkin bilgileri her an sağlayarak sistem sürekliliğini artırır. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Duvara montaj, giriş: 230 V AC, çıkış: 230 V AC / 2500 VA. İşletim için en az 2x 1133819 gereklidir.. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Duvara montaj, giriş: 120 V AC, çıkış: 120 V AC / 2500 VA. İşletim için en az 2x 1133819 gereklidir.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Duvara montaj, giriş: 230 V AC, çıkış: 230 V AC / 1500 VA.. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Entegre edilmiş bataryalı 1AC/1AC/750 VA kesintisiz güç kaynağı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 120 V AC uygulamalar için 4 Ah. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Batarya modüllü HP UPS
2,5 kVA'ya kadar yüksek güçlü AC UPS
IQ Technology'ye ve uyumlu harici batarya modülüne sahip duvara montaj yeni QUINT HP UPS yüksek sistem sürekliliği sağlar. Saf sinüs dalgalı çevrimiçi topoloji, AC yüklerinize 1,5 ila 2,5 kVA aralığındaki güçlerde ideal voltajı güvenilir şekilde sağlar.
QUINT HP UPS, USB ve RS232/RS485 gibi isteğe bağlı olarak temin edilebilen haberleşme kartlarını barındıracak bir yuvaya sahiptir. UPS'in şarj durumu, tampon süresi ve batarya modülünün hizmet ömrü yazılım aracılığıyla istenildiği zaman görüntülenebilir. Elektrik kesintisi durumunda QUINT HP UPS, tampon moduna ve tekrar geriye kesintisiz geçiş sağlar. Şebeke giriş ve çıkış gerilimleri senkrondur.
IQ Technology'li akıllı AC UPS
IQ Technology'li AC UPS
IQ Technology'li AC UPS, üstün sistem sürekliliği sağlar. Akıllı UPS, batarya modülünüzü izler ve optimize eder.
IQ Technology, batarya modülünüzün şarj durumu ve kalan çalışma süresi hakkında sizi bilgilendirir ve arızalar meydana gelmeden önce uyarır. Ayrıca, batarya modülünüzün hizmet ömrünü maksimize edebilir ve ilgili tüm bilgileri bilgisayarınıza ve üst seviye kontrolörlere aktarabilirsiniz.
Entegre bataryalı TRIO AC UPS
Entegre bataryalı AC UPS
Entegre bataryalı AC UPS'i, kontrol panosunda yer kazandırır ve mevcut sistemlere çok kolay bir şekilde uyarlanabilir.
AC UPS, UPS ile batarya modülünü tek muhafazada birleştirir ve entegre VRLA batarya modülüyle özellikle uzun tampon süreleri sağlar. BAT-START ilk başlatma fonksiyonu, bir besleme şebekesi (120 V/230 V) olmasa bile batarya modülünden ilk çalıştırmayı olanaklı kılar. Ayrıca AC UPS, üst seviye kontrolörlere bağlantı için bir entegre USB arayüzüne sahiptir. Bu, bağlı endüstriyel PC'leri kolaylıkla kapatmak için kullanılabilir.
Batarya modülleri
Modüler UPS sisteminizi uygun batarya modülüyle genişletin ve üstün sistem sürekliliği elde edin. İster uzun bir kullanım ömrü, ister uzun tampon süreleri veya zorlu ortam koşulları için olsun – AC UPS'niz için mükemmel batarya modülünü temin ediyoruz.
Batarya modülleri