Akıllı network'ler için çığır açan data konnektörleri

Phoenix Contact, akıllı cihazların network'e bağlanması için birinci sınıf veri bağlantıları sunar. Güvenilir data konnektörlerimiz, tüm haberleşme cihazlarının geleceğe yönelik network bağlantısını sağlar. Uygulamanız için portföyümüzü kullanın. Data konnektörlerimizi bir numune sevkiyatı ile test edin.
Akıllı network'ler için birinci sınıf veri bağlantıları

Kararlı veri iletimi için güvenilir ürünler

Endüstriyel Ethernet, fiber optik teknolojisi veya 5G olsun, saha uygulamalarında bağlantı teknolojisine yönelik talepler giderek artıyor. Cihazlar giderek daha çok network'e bağlanıyor ve arayüz sayısı sürekli olarak artıyor. Veri bağlanabilirliği, yüksek veri hızlarının ve kararlı bağlantıların temelini oluşturur. Veri iletiminin kalitesi, tüm kabloların ve bağlantıların etkileşimine bağlıdır. Modüler ve standartlaştırılmış konnektörler, gerçek zamanlı haberleşme için otomasyon çözümlerini daha esnek ve verimli şekilde tasarlamanızı olanaklı hale getiriyor. Phoenix Contact cihaz ve saha uygulamaları için doğru bağlantıyı sağlar.

Veri bağlantıları hakkında teknik bülten

Bir bakışta teknik bültenlerimiz

Hızlı ve güvenilir veri bağlantıları sorunsuz iletişim için çok önemlidir. Teknik incelemelerimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere konularda anlaşılır uzmanlık bilgisi sunar:

  • Yüksek hızlı karttan karta konnektörler
  • Sinyal bütünlüğünün iyileştirilmesi
  • Klasik PCB bağlantı teknolojisi ile veri iletimi
  • Tek Çift Ethernet'in performans spektrumu

Teknik dokümanları ücretsiz indirin ve güncel kalın.

Tüm haberleşme arayüzlerinin geleceğe yönelik network entegrasyonu Phoenix Contact veri iletimi için size en geniş ürün portföyünü sağlıyor.

İnteraktif görüntü haritası: Haberleşme arayüzlerinin network entegrasyonu
Karttan-karta konnektörler
Karttan-karta konnektörler ile çeşitli tasarımlara, istif yüksekliklerine ve 0,635 mm'den 2,54 mm'ye kadar pin aralıkları ile çeşitli pin sayılarına sahip özel PCB yönelimleri elde edebilirsiniz.
Ürün listesine git
 Karttan-karta konnektörler
RJ45 data konnektörleri
Data konnektörleriyle esnek veri iletimi çözümleri uygulayın. Çok çeşitli tasarımların, kodlamaların ve birleşim yüzeylerinin avantajından yararlanın.
Ürün listesine git
RJ45 data konnektörleri
Single Pair Ethernet için M8 konnektörler
Single Pair Ethernet için M8 cihaz ve kablo konnektörleri verimli veri iletimi sağlar.
Ürün listesine git
Single Pair Ethernet için M8 konnektörler
Koaksiyal konnektörler
Koaksiyal konektörler; WLAN, Bluetooth, LTE ve 5G sinyalleri için ideal cihaz çözümleri sağlar. Aynı zamanda montajlı kablolar da mevcuttur.
Ürün listesine git
Koaksiyal konnektörler
M8 ve M12 yuvarlak konnektörler
PCB montajı için M8 ve M12 yuvarlak konnektörler; dalga, THR ve SMT lehimleme işlemleri için çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunar.
Ürün listesine git
M8 ve M12 yuvarlak konnektörler
Fiber-optik alıcı-vericiler
Alıcı-vericiler, kafesler ve PCB bağlantı teknolojisi ile fiber-optikler üzerinden geleceğe hazır veri iletimi sağlayabilirsiniz.
Ürün listesine git
Fiber-optik alıcı-vericiler
D-SUB konnektörler
Phoenix Contact, dayanıklı D-SUB kovan muhafazalar ile D-SUB kontak taşıyıcıların kapsamlı ürün portföyüyle, bus sistemlerinin kablajı için kendini kanıtlamış çözümler sunar.
Ürün listesine git
D-SUB konnektörler
HDMI konnektörler
Yüksek kaliteli HDMI tip A ürünler, korumalı uygulamalarda Ethernet (HEC) ve audio ve video verilerinin güvenilir iletimi için idealdir.
Ürün listesine git
HDMI konnektörler
USB konnektörler
Phoenix Contact, USB PCB konnektörleri ve patch kablolar sunar. Tip A ve tip C'nin, USB 2.0 ve aynı zamanda USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 versiyonları mevcuttur.
Ürün listesine git
USB konnektörler
Single Pair Ethernet için IP20 konnektörler
Single Pair Ethernet için ONEPAIR serisinin IP20 PCB konnektörleri ve patch kabloları, fabrika ve bina otomasyonunda etkin veri iletimi için idealdir.
Ürün listesine git
Single Pair Ethernet için IP20 konnektörler
Ethernet PCB konnektörleri
Endüstri 4.0 uygulamalarında cihazlar arasında yüksek hızlı veri alışverişi için PCB konnektörleri
Ürün listesine git
Ethernet PCB konnektörleri
Ethernet APL için PCB bağlantı teknolojisi
Aynı zamanda proses mühendisliği uygulamalarındaki Ex bölgelerinde iki kablolu Ethernet'in uyumlu kullanımı için PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Ürün listesine git
Ethernet APL için PCB bağlantı teknolojisi
PROFINET PCB klemensleri
Proses otomasyonu gibi çok sayıda uygulamada sabit bağlantılara yönelik PROFINET uygulamaları için PCB klemensleri.
Ürün listesine git
PROFINET PCB klemensleri
EtherCAT P PCB konnektörleri
EtherCAT P, dört telli standart kabloların veri ve güç iletimi için de kullanılmasını sağlar.
Ürün listesine git
EtherCAT P PCB konnektörleri
Ücretsiz numune
Özel numune paketinizi şimdi talep edin

Data konnektörlerimizi uygulamada test edin. Bunun için, özel numune paketinizi çeşitli numuneler arasından kolayca derleyin.

Şimdi numune talep edin
Veri bağlantısı görselleştirme

Bu uygulamalar için ideal

Kontrolörler ve muhafazalar
Güvenlik kamerası
Motor kontrolörleri
5G router'lar
Güç kaynakları
Ekranlar
Fotoelektrik bariyerler

Avantajlarınız

  • Geleceğe yönelik veri iletiminde karşılaştığınız güçlükleri yakından biliyoruz: Uzman danışmanlığımızla cihaz arayüzünüz için doğru çözümü edinin.

  • Mükemmel kaliteli data konnektörleri: On yıllar boyunca güvenilir cihaz haberleşmesi

  • Daha fazla özgünlük: Size özel ürünü birkaç iş günü içinde alın

  • Tasarım desteği: CAx indirme dosyaları ve numune hizmeti ile hızlı konnektör çözümleri

  • Tüm haberleşme arayüzlerinin geleceğe yönelik network entegrasyonu: Sürekli portföy gelişimi ve SPE gibi trend teknolojiler

Akıllı konnektör çözümleri; montaj, bakım ve onarım maliyetlerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, pasif komponentler de akıllı cihazlar için önemli bir rol oynar.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Phoenix Contact'ta Baş İşletme Görevlisi ve Cihaz Konnektörleri İş Birimi Başkanı
Torsten Janwlecke, Phoenix Contact'ta Baş İşletme Görevlisi ve Cihaz Konnektörleri İş Birimi Başkanı
Bir broşürün sayfalarını çeviren müşteri

Data konnektörü ürün portföyü

Cihazınız ve saha bağlantılarınız için güvenilir data konnektörlerinden oluşan ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.