Single Pair Ethernet danışman ekibimiz Kapsamlı hizmetler ve danışmanlıklar – SPE'nin özellikleri, modern haberleşme altyapısı için yenilikçi katma değer sağlar. Danışmanlık ekibimizden Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas ve Tim Kindermann'ın, dijitalleşmenin anahtar teknolojisi olan Single Pair Ethernet için özel çözümler geliştirmede sizinle birlikte nasıl çalışacağını öğrenin.

SPE uzmanları Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas ve Tim Kindermann

Danışman ekibimiz

Phoenix Contact, en baştan itibaren Single Pair Ethernet'in potansiyeline odaklandı. Bu sayede uzmanlarımız SPE'nin olası uygulamaları ve gereklilikleriyle ilgili geniş deneyime sahiptir. Size kapsamlı özel tavsiye ve çözümler sunabilirler.

Verena Neuhaus, Phoenix Contact'ta Data Konnektörleri bölümünde Ürün Pazarlama Müdürü

Verena Neuhaus Phoenix Contact'ta Single Pair Ethernet Ürün Müdürü

“Data konnektörleri bölümünde Ürün Pazarlama Müdürü olarak, Single Pair Ethernet hakkında her şeyi biliyorum. Phoenix Contact'taki görevim, hem uzun vadeli ürün stratejilerinin konsept tasarımını hem de teknik raporların uygulanması veya uzman konuşmaları gibi PR ve pazarlama faaliyetlerini kapsıyor. SPE hakkındaki deneyimim sayesinde, müşterilerimiz için tasarım desteğine kadar hedefli tavsiyenin ne kadar önem taşıdığını biliyorum.”

Guadalupe Chalas, Phoenix Contact ABD'de Ürün Pazarlama Uzmanı

Guadalupe Chalas Phoenix Contact ABD'de Ürün Pazarlama Uzmanı

“Organizasyonun içinde ve dışında SPE ürün ve hizmetlerimiz dahil Phoenix Contact'ın veri ürün portföyü hakkında bilgi paylaşmaktan sorumluyum. Şirket içerisinde, satış ve pazarlama ekiplerimiz için eğitimle ve müşterilerle görüşürken teknik destekle SPE çözümlerimiz hakkında farkındalığı artırıyorum. Aynı zamanda müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı teknoloji brifingleri, web seminerleri ve özel uygulamalara yönelik ürün tavsiyeleri dahil bu konular hakkında çeşitli şekillerde bilgilendiriyorum.”

Tim Kindermann, Single Pair Ethernet Ürün Müdürü

Tim Kindermann Single Pair Ethernet Ürün Müdürü

“SPE geliştirme projeleri, portföy yönetimi veya müşterilerimiz için özel hizmetler konularında departmanlar arası işbirliği: Ürün Müdürü ve şirketler arası Single Pair Ethernet Birliği'nin bir Yönetim Kurulu Üyesi olarak, SPE konusundaki tüm uzmanlığımla bu teknolojiyi daha da ileri taşımak için katkıda bulunuyorum.”

Single Pair Ethernet hakkında bilgimiz


Uzmanlarımızın bilgi ve deneyimiyle teknolojiyi öne çıkarıyoruz

Ekibimizin SPE teknolojisi konusunda ne kadar tutkulu olduğunu ve bu teknolojiyi nasıl geliştirmeye devam ettiğini öğrenmek için videoyu izleyin.
Single Pair Ethernet, modern endüstriyel sistemlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İster uygun maliyetli ve yerden kazandıran sensör bağlantıları sağlamak, ister standart bir network altyapısının gerekliliklerini karşılamak için olsun, gelecek odaklı bir şirket olarak uluslararası uzmanlığımızla SPE teknolojisini tanımlamanıza ve kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

Phoenix Contact'tan Verena Neuhaus (sağda) bir müşteriyle konuşuyor

SPE entegrasyonu için uzman iş ortağınız

Single Pair Ethernet ile IP tabanlı network'lerin yararlı bir ilave olabileceği veya yeni tasarlanan çözümlerin faydasının kanıtlanabileceği başka pek çok alan vardır. Prensip olarak, uzun bir mesafe üzerinden uyumlu ve IP tabanlı haberleşmenin gerektiği ve alanın sınırlı olduğu her uygulama bu teknoloji için potansiyel bir adaydır.

Geniş tecrübemizle size yenilikçi çözümler sunma yeteneğine sahibiz. Tıpkı aktif network komponentlerinin kablolanması gibi çeşitli cihaz arayüzlerini de iyi tanıyoruz – sahadaki sensörlerden ofisteki PC'lere kadar. Bu anahtar teknolojinin olanakları çok büyüktür. Phoenix Contact, gelecekteki güçlüklerin üstesinden gelmek amacıyla Single Pair Ethernet'i kullanmanız için size uzmanlık, araçlar ve hizmetler sağlar. Özel bir çözüm arıyorsanız bizimle irtibata geçin.

SPE M8 konnektör, sensör/aktüatör kutusuna bağlanır.

1.000 metreye kadar bağlantılar için çok yönlü kullanım

Geleneksel olarak farklı endüstrilerde kullanılan Ethernet çözümleri genellikle iki çift kablo ister. Gigabit Ethernet ve daha yüksek veri iletim hızları için dört kablo çifti bile vardır. Diğer taraftan, Single Pair Ethernet sadece bir kablo çiftiyle çalışır hem veriyi hem gücü iletebilir.

İletim hızları en zorlu uygulamalar için bile yeterlidir: 40 m'lik maksimum mesafe ile 1 Gbps hıza kadar 1.000 m'lik maksimum iletim mesafesiyle 10 Mbps. Dolayısıyla, SPE aynı zamanda daha önce veri hızları, aralık ve kesintisiz haberleşme açısından sınırlandırmalardan etkilenen uygulama alanları için de uygundur.

Standart Ethernet çözümlerinin sınırlandırmalarından biri, bir noktadan noktaya bağlantı için 100 m'lik maksimum mesafedir. Daha uzun mesafeler için, örneğin endüstriyel tesislerde, tekrarlayıcılarda veya daha önce monte edilmesi gereken switch'lerde – bakım çalışması gerektiren, esas olarak arıza eğilimli arayüzler. Diğer yandan, Single Pair Ethernet, örneğin 10 Mbps ve 1.000 m'ye kadar mesafeler ile tek bir kablo üzerinden cihazların bağlanmasını mümkün kılar ve Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) teknolojisi bir seçenek olarak kullanılabilir. Yani, özel fieldbus teknolojileri aynı zamanda SPE çözümleriyle de değiştirilebilir. Uzmanlarımız sizin için ideal konfigürasyonu tespit etmek ve uygulamak için hazırdır.

Single Pair Ethernet, Ethernet-tabanlı haberleşmeyi kökten değiştiriyor ve düşük kablolama işçiliği, uzun mesafeler ve yüksek veri iletim hızları ile birlikte pek çok avantaj sunuyor. Bu nedenle SPE, yarının IIoT'sine güç veriyor.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Data Konnektörleri/Saha Cihaz Konnektörleri Ürün Müdürü ve Single Pair Ethernet Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi
Tim Kindermann, Data Konnektörleri/Saha Cihaz Konnektörleri Ürün Müdürü ve Single Pair Ethernet Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi
Phoenix Contact Ürün Müdürü Tim Kindermann bir SPE M8 konnektörü ile

Kesintisiz veri haberleşmesi için: 1 Gbps'ye kadar ve üzeri hızlar

Farklı sistemleri bağlamak için gateway'lerle birlikte karmaşık network'ler Single Pair Ethernet ile kalıcı biçimde kurulabilir ve uniform Ethernet hizmetleriyle işletilebilir. 10 Mbps'den 1 Gbps'ye kadar iletim hızlarıyla SPE, çok çeşitli uygulamaların gerekliliklerini karşılayabilir. İlave olarak, IEEE 802.3 konsorsiyumu hâlihazırda kısa mesafeler için (<15 m) 10 Gbpss ve üzeri ile ve 300 m'ye kadar bir mesafe için 100 Mbps veya 1 Gbps ile daha yüksek veri hızlarına yönelik daha ileri SPE standartlarını görüşmektedir. Bu yeni standartlar SPE'nin spektrumunu ilave uygulama alanlarını kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Örneğin endüstriyel tesisler genellikle bir Ethernet network'üne ve aynı zamanda saha düzeyinde çok sayıda fieldbus sistemine sahip olmak için kullanılır. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin (IIoT) gelişiyle, fieldbus'lar giderek daha verimli haberleşme sistemleriyle değiştirilmektedir. Benzer bir değişim, sensörler ve/veya network'ler arasında kesintisiz haberleşme gerektiren her alanda gözlenebilir. Bu tür uygulamalar için, kesintisiz ve güvenli veri bağlantısı kritik öneme sahiptir. Şirketiniz için doğru yenilikçi SPE çözümünü bulmak istiyorsanız ekibimizle irtibata geçin.

Müşterilerimize kendi cihaz ve uygulamalarında SPE çözümlerine geçiş ve SPE çözümlerinin tasarımında yardımcı oluyor ve böylece yarının Nesnelerin İnterneti'ni kolaylaştırıyoruz.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Data Konnektörleri/Saha Cihaz Konnektörleri Ürün Müdürü ve Single Pair Ethernet Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi
Tim Kindermann – Phoenix Contact, Data Konnektörleri/Saha Cihaz Konnektörleri Ürün Müdürü ve Single Pair Ethernet Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi
Phoenix Contact'ta Single Pair Ethernet Ürün Müdürü Verena Neuhaus, bir SPE M8 konnektörünü takıyor

Uygun maliyetli fabrika otomasyonu ve yerden kazandıran robotlar

Günümüzde ortalama bir fabrika günde yaklaşık bir terabayt veri üretmektedir – ve bu trend gittikçe artmaktadır. Bu gibi veri hacimlerinin etkin şekilde değerlendirilmesi için sürekli haberleşme bir ön gerekliliktir. Burada, Single Pair Ethernet sensörden buluta uçtan uca network entegrasyonu sağlayabilir. Aynı zamanda, endüstriyel uygulamalarda kullanılan sensörlerin ve nihai cihazların artan sayısı göz önüne alındığında, SPE ideal kablolama çözümü sunar – basit, güvenli, kompakt ve uygun maliyetli. Altyapı kurarken, SPE çözümleri gelecekte bus ve Ethernet komponent kombinasyonlarından çok daha ucuz olacaktır.

Single Pair Ethernet, robotlar kullanıldığında da pek çok avantaj sunmaktadır. SPE, Fieldbus sistemlerinden daha yüksek iletim ve örnekleme hızlarının yanı sıra daha büyük veri hacimleri sayesinde robot ile kontrol ünitesi arasında güvenilir haberleşme sağlar. İlave olarak, veri ve güç tek bir yol üzerinden iletildiğinden kablolama daha kolaydır. Kablo ve arayüzlerin azaltılması, yorgunluktan kaynaklanan daha az arıza, daha hızlı sorun giderme ve daha kolay bakım demektir. Daha küçük bükme yarıçapı nedeniyle, SPE aynı zamanda robot handling sistemi tasarımının optimize edilmesine olanak tanır. Uzmanlarımız, endüstriyel network'lerde ve otomasyonda SPE'nin olası uygulamaları konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

BİZE ULAŞIN
Single Pair Ethernet'teki tecrübemizden yararlanın

Uzmanlarımız, Single Pair Ethernet hakkında her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazırdır. Müşterilerimizi çok çeşitli uygulamalar için ürünler ve özel çözümlerle destekliyoruz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

ŞİMDİ DANIŞMANLIK TALEP EDİN
Tim Kindermann, Verena Neuhaus ve Guadalupe Chalas: SPE danışman ekibi
Tek Çift Ethernet (Single Pair Ethernet) System Alliance logo, lider teknoloji şirketlerinden oluşan bir ittifak

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact, SPE System Alliance'ı oluşturmak için diğer önde gelen teknoloji şirketleriyle bir araya geldi. Ortak şirketler, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve diğer tüm uygulama alanları için SPE teknolojisini teşvik etme ortak amacını izleyerek, Single Pair Ethernet uzmanlıklarını bir araya getiriyor ve hedef odaklı paylaşımlara olanak tanıyor.

Single Pair Ethernet için konnektörler

Single Pair Ethernet için konnektörler

Kompakt cihaz ve kablo konnektörlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüz hakkında bilgi edinin ve SPE teknolojisi dünyasının derinliklerine dalın.