Yeni ürünler

Yeni ürünlerimizin uygulamalarınızı planlayıp gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Phoenix Contact'ın yeni ve öne çıkan ürünlerini keşfedin.

Bir bakışta büyük ve küçük yenilikler

Mühendislerimiz sürekli yeni ürünler geliştiriyor. Bağlantı teknolojisi, cihaz bağlantı teknolojisi ve otomasyon teknolojisindeki yeniliklerimizi keşfedin.

  • Filtreler:

141 Sonuçlar

19 inç formatındaki CHARX control integrated DC şarj kontrolörleri
DC şarj kontrolörleri

19 inç formatındaki DC şarj kontrolörleri

CHARX control integrated, DC hızlı şarj istasyonunuzu tek bir modül üzerinden kontrol eder ve izler.

DIN rayına monte edilmiş, bir odada asılı duran VAL-SPP-T2-60… aşırı gerilim koruma cihazı
Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

60 V uygulamaları için koruma

60 V’a (AC/DC) kadar olan uygulamalar için Tip 2 koruma tipi; kolay kurulum ve üst düzey operasyonel emniyet sunar.

CHARX control modular AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi
AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri artık OCPP 2.0.1 ile

CHARX control modular için 1.10 yazılım sürümüyle birlikte kontrolörler OCPP 2.0.1'i destekliyor.

CCS tip 2 şarj konnektörleri için taşıyıcılar
DC şarj kabloları

CCS tip 2 şarj konnektörleri için taşıyıcılar

Yeni şarj konnektör taşıyıcısı, sezgisel kullanım ve sağlam tutuş özelliklerine sahiptir.

CLIPFIX pro modüler sonlandırma braketleri
Montaj malzemesi

Daha fazla esneklik sağlayan yeni sonlandırma braketleri

Modüler CLIPFIX pro sonlandırma braketleri, kontrol panosunda güvenli sabitleme ve maksimum esneklik sağlar.

IPD 1,5 montaj sistemi
Montaj sistemleri için dağıtıcılar

Dar alanlar için montaj sistemi

Hızlı bağlantı içeren IPD 1,5, yer kısıtlaması olan uygulamalar ve küçük kablo kesitleri için idealdir.

Yüksek yoğunluklu uygulamalar için güç konnektörleri
Karttan-karta konnektörler

Hibrit karttan karta güç konnektörleri

Power Connect Hybrid (PCH) serisi konnektörler, sinyallerin yanı sıra kontak başına 85 A’e kadar akım iletir.

DIN rayına monte edilen IO-Link modüllü hız yol vericiler
HIGHLIGHT
Hızlı yol vericiler

IO-Link özellikli hızlı yol vericiler

7,5 kW’a kadar olan CONTACTRON Speed Starter'ları, IO-Link ile network'e kolay ve esnek bir şekilde entegre edin.

Push-pull güç dağıtıcıları
M8, M12 ve AS-Interface bağlantıları için dağıtıcılar

M12 Push-pull güç dağıtıcıları

Push-pull tipi çift konturlu tasarıma sahip M12 güç dağıtıcıları (H/Y), aletsiz ve sezgisel bir montaj imkânı sunar.

Push-X teknolojisine sahip diyot klemensleri ürün gamı
Sigorta, komponent ve diyot klemensleri

Push-X teknolojisine sahip diyotlu klemensler

Diyotlu klemensler, 1N4007 tipi diyotların kablo tesisatınıza kolayca entegre edilmesini sağlar.

Push-X teknolojisine sahip COMBI konnektörleri ve COMBI klemensleri

Push-X özellikli geçmeli COMBI çözümleri

Push-X bağlantı teknolojisine sahip, kablo montajı için yeni geçmeli COMBI klemensler ve konnektörler.

Push-X bağlantılı çift sıralı PCB konnektörleri
HIGHLIGHT
PCB konnektörleri

Push-X özellikli çift sıralı konnektörler

DXPC 1,5 serisi çift sıralı PCB konnektörleri, kullanımı kolay Push-X iletken bağlantısı özelliğine sahiptir.

Push-X bağlantılı PCB klemensler
HIGHLIGHT
PCB klemensler

Push-X'li PCB klemensler

XPT serisi PCB klemensleri, kullanıcı dostu Push-X bağlantı özelliğine sahiptir.

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri
HIGHLIGHT
PCB klemensler

TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri

SPTH: TWIN tasarım ve aynı pin dizilimi ile mevcut cihaz tasarımlarına kolay entegrasyon.

Vida bağlantılı GSMSTB 2,5 konnektörler
PCB konnektörleri

Vida bağlantılı açılı konnektörler

Vidalı bağlantı ve 45° açılı bağlantı yönüne sahip PCB konnektörleri.

Ayırma klemensleri ve sigortalı klemensler
Sigorta, komponent ve diyot klemensleri

XT 4 fonksiyon klemensleri

Ayırma klemensleri ve sigortalı klemensler, işlevlerin kablolamaya kolayca entegre edilmesini sağlar.

Push-X özellikli, 4 mm² nominal kesitli çok iletkenli ve çok katlı klemensler
Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler

Çok iletkenli ve çok katlı klemensler

Push-X özellikli çok iletkenli ve çok katlı klemensler, yerden tasarruf sağlayan potansiyel dağıtımını mümkün kılar.

VIP I/O-Marshalling ile üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling
HIGHLIGHT
Evrensel I/O sistemleri için sinyal marşaling'i

Üniversal I/O sistemleri için sinyal marşaling

VIP I/O-Marshalling, sinyal koşullama ve sinyal marşaling işlevlerini esnek bir tak ve çalıştır modüler sistemde bir araya getirir.

Analog IO-Link I/O kutusu
Uzak I/O sistemleri

Analog IO-Link I/O kutusu

Axioline E cihazı IO-Link A portu aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlanabilir.

PTS 1,5 pin dizisi PCB konnektörleri
PCB konnektörleri

Köprülenmiş pin dizisi PCB konnektörleri

Bina uygulamalarında potansiyellerin köprülenerek aktarılması için PTS 1,5/ PH-CLIP-B PCB konnektörleri.

M8 bağlantı teknolojili dijital I/O-Link I/O kutuları
Uzak I/O sistemleri

M8 bağlantı teknolojisine sahip IO-Link I/O kutuları

Dijital Axioline E cihazları IO-Link A portu aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlanabilir.

Modüler DC şarj kontrolörü
DC şarj kontrolörleri

Modüler DC şarj kontrolörleri

CHARX control modular: DC şarj istasyonları için modüler, açık programlanabilir kontrol sistemi.

Saha kurulumu için EtherCAT® SubDevice ürün gamı
Uzak I/O sistemleri

Saha kurulumu için EtherCAT® SubDevice ürün gamı

I/O modülleri, bir EtherCAT networkü içinde dijital sinyallerin alınması ve çıkışı için tasarlanmıştır.

Sekiz izole çıkışlı Axioline Smart Element röle modülü
Uzak I/O sistemleri

Sekiz izole çıkışlı röle modülü

I/O modülü, solid-state teknolojisi ile 24 V'ta dirençli yüklerin yüzer anahtarlanmasını sağlar.

UM-BASIC/-PRO için yeni kapaklar
DIN ray muhafazaları

UM-BASIC/PRO ekstrüde profiller için kapaklar

UM-BASIC/-PRO için yeni kapaklar, PCB üzerinde ek kapaklar olmadan profilin tamamen kaplanmasını sağlar.

Rak montajı için TRIO POWER güç modülü
HIGHLIGHT
Rak montajı için güç kaynakları

19" rak montajı için güç kaynağı

TRIO POWER çeşitli uygulamalar için çift yönlü güç elektroniği.

DIN rayı üzerinde 7,5 kW'a kadar değişken hızlı yol verici
HIGHLIGHT
Hızlı yol vericiler

7,5 kW'a kadar değişken hızlı yol verici

CONTACTRON hızlı yol verici artık 7,5 kW'a kadar motorları da anahtarlıyor ve kontrol ediyor.

CHARX control modular AC şarj kontrolörünün akıllı telefon uygulaması aracılığıyla devreye alınması
AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri için mobil uygulama

CHARX control modular'e yönelik yeni uygulama ile AC şarj noktalarının hızlı ve güvenli bir şekilde devreye alınması.

DIN rayı üzerinde CMU-DC
HIGHLIGHT
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi

Akım izleme artık çok kolay

Sadece 8 mm'lik toplam genişlikte pratik akım izleme.

DIN rayına monte edilmiş FLT-SPP tip 1+2+3 aşırı gerilim koruması cihazı
HIGHLIGHT
Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

Aşırı gerilim korumasında maksimum performans

Zorlu uygulamalar için en yüksek performans ve güvenlik: kompakt bir tasarımda 100 kA deşarj kapasitesi.

Bina kontrolörü için DALI modülü
Bina kontrolleri

Bina kontrolörü için DALI modülü

Modül, Catan ürün gamından bir bina kontrolörüne DALI aktüatörleri ve sensörleri için dört hat ekler.

DIN rayı için ekranlı çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi

Bina otomasyonunda enerji ölçümü

Enerji verilerini verimli bir şekilde kaydedin ve BACnet arayüzü aracılığıyla bina otomasyonuna entegre edin.

Çeşitli butonlar, anahtarlar ve gösterge lambaları
Butonlar, anahtarlar ve gösterge lambaları

Butonlar, anahtarlar ve gösterge lambaları

Kontrol panosunda ve kumanda panelinde emniyetli kontrol, net sinyalizasyon ve güvenilir işletim için.

Dijital giriş ve çıkışlara sahip I/O modülü
Uzak I/O sistemleri

Dijital giriş ve çıkışlara sahip I/O modülü

Dijital karma modül, 24 V DC dijital sinyallerden 16 adede kadarını kaydedebilir veya anahtarlayabilir.

FAME LPIT geçmeli test sisteminin test fişi ve test fişi dizisi
HIGHLIGHT
Geçmeli test sistemi

Düşük güçlü sensörler için geçmeli test sistemi

FAME LPIT, Yüksek Gerilim (YG) ve Orta Gerilim (OG) şalt cihazlarında düşük güçlü sensörlerin test edilmesini sağlar.

Entegre gerilim alma özelliğine sahip 40 mm bara sistemi için ince aşırı gerilim koruması cihazı
Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

En dar boşluğa bile sığar

Yeni FLT-SEC-ZP2...-SV kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü, 40 mm bara sistemi için entegre alma gerilimi özelliğine sahiptir.

DIN rayına monte edilen fotovoltaik sistemler için tip 1 yıldırım akım arestörü
Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması

Fotovoltaik sistemleri için geçmeli yıldırım koruması

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: 1.500 V'a kadar fotovoltaik sistemleri için modüler koruma. Emniyetli, sertifikalı ve bakımı kolay.

IP67 koruma sınıfına sahip güç kaynakları
IP67 koruma sınıflı güç kaynakları

Güvenilir besleme ve koruma

Cihaz korumalı ve korumasız IP67 anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri. Hızlı, kolay kurulum ve sezgisel yapılandırma.

DIN rayı üzerindeki KNX cihazları için STEP POWER güç kaynakları
DIN rayı için güç kaynakları

KNX için STEP POWER bus güç kaynağı

Renkli ekranla tam görünürlük, aktif bobinle yüksek güvenilirlik sunarak bina otomasyonu uygulamaları için uygundur.

PSRcompact emniyet rölesi
Emniyet röleleri

Kompakt emniyet röleleri

TÜV sertifikalı PSRcompact emniyet rölesi ile çok küçük bir alanda makine emniyeti.

DIN rayı üzerinde TRIO POWER güç kaynağı
DIN rayı için güç kaynakları

Kompakt tak ve çalıştır çözümü

Sürücü teknolojisi uygulamaları için çıkışta 72 V DC ile ideal güç kaynağı.

Krimp bağlantılı PRC 20
Montaj konnektörleri

Krimp bağlantılı montaj konnektörleri

Krimp bağlantılı PRC 20 montaj konnektörleri yarı ve tam otomatik üretimi hızlandırır.

DIN rayı üzerinde iki kutuplu PTCB TM modüler cihaz devre kesicileri
Termik manyetik devre kesiciler

PTCB TM modüler cihaz devre kesicileri

Standartlara uygun güvenlik ve izolasyon için 2 kut. termal-manyetik cihazlı devre kesiciler.

Boşlukta süzülen VARIOFACE Migration Solution
Kontrolörler için sistem kablolaması

Siemens SIMATIC® ET 200SP HA'ya yükseltme

Sorunsuz entegrasyon ve minimum kesinti süresi için yeniden kablolama olmadan hızlı tak ve çalıştır geçişi.

Sürdürülebilir şekilde işaretlenmiş klemens dizisi, kablolar ve durdurucular
HIGHLIGHT
Markalama ve etiketleme

Sürdürülebilir markalama çözümleri

Sürdürülebilir markalamalar, yüksek kalite seviyesinden ödün vermeden bir kontrol panosunun karbon ayak izini azaltır.

DIN rayı üzerinde STEP POWER güç kaynağı
DIN rayı için güç kaynakları

USB-PD üzerinden besleme ve şarj

Gateway'ler, Raspberry Pi cihazları ve diğer akıllı ev bileşenleri USB portu üzerinden beslenebilir.

4 mm² Push‑X geçiş ve çok iletkenli klemensler
Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler

XT 4... Push-X klemensleri

Push-X klemensler, 0,34 ile 25 mm² arasındaki kablo kesitlerinin tutarlı bir şekilde kablolanmasını sağlar.

Catan serisinden PLCnext Control
Bina kontrolleri

Yeni nesil bina kontrolörü

Açık bina otomasyonu için kontrolör, PLCnext Store'daki uygulamaların yürütülmesini sağlar.

Montaj paneli, eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir montaj tezgâhı
HIGHLIGHT
İş istasyonu sistemleri

Yüksekliği ayarlanabilir montaj tezgâhı

Kontrol panosu imalatında ergonomik çalışma için eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir mobil montaj tezgâhı.

PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri
HIGHLIGHT
Emniyet röleleri

Çok fonksiyonlu emniyet röleleri

Tek bir cihazla dört adede kadar emniyet fonksiyonu izlenebilir.

Güç ölçüm modülü
Uzak I/O sistemleri

Üç fazlı güç ölçümü için I/O modülü

Kompakt I/O modülü, sadece 15 mm genişliğinde üç fazlı gücü verimli bir şekilde ölçer.

CHARX connect professional soğutmasız CCS tip 1 şarj kabloları
DC şarj kabloları

500 kW için Tip 1 CCS şarj kabloları

CHARX connect professional soğutmasız HPC şarj kabloları artık CCS tip 1 konnektör ile de mevcuttur.

CHARX control modular AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi
AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri artık tak ve şarj et özelliğine sahip

CHARX control modular için yazılım sürümü 1.9 ile kontrolörler artık tak ve şarj et özelliğini destekliyor.

OCS BAT HOLD batarya tutucu seti bir OCS muhafazasına takılı
Saha muhafazaları

Batarya tutucu

OCS BAT HOLD tutucu, 72 ila 720 Wh aralığındaki bataryaların güvenli bir şekilde monte edilmesi için uygundur.

Bina kontrolörü için I/O modülü
Bina kontrolleri

Bina kontrolörü için I/O modülü

Genişleme modülü, bir bina kontrolörüne 24 adet esnek şekilde yapılandırılabilir I/O kanalı ekler.

Kullanılmayan bir I/O slotunu korumak için düz slot kapağı
Kontrol teknolojisi

Düz slot kapağı

Kullanılmayan bir Axioline Smart Element slotunun korunması.

Enerji depolama için hibrit konnektörler
Enerji depolama için konnektörler

Enerji depolama için hibrit konnektörler

Montaj için tasarlanmış olan hibrit konnektör, güç ve sinyal kontakları için güvenilir bir bağlantı sağlar.

CHARX connect advanced CCS araç şarj girişi
HIGHLIGHT
Araç şarj girişleri

Entegre şarj kontrolörüyle CCS şarj girişleri

Dünya çapında benzersiz: CHARX connect advanced, dahili şarj kontrolörüne sahip ilk CCS araç şarj girişi.

716 Wh lityum batarya modülü
Batarya modülleri

IQ Teknolojisine sahip lityum batarya modülü

Yeni 716 Wh kapasiteli lityum batarya modülü, büyük yüklerin bile uzun süre karşılanmasını sağlar.

PLCnext Control - AXC F 1252
Kontrol teknolojisi

Küçük görevler için PLCnext Control

Modüler PLCnext Control, PLCnext Technology dünyasına modern bir giriş seviyesi çözümüdür.

M12 push-pull güç cihazı konnektörleri
Yuvarlak konnektörler

M12 push-pull güç cihazı konnektörleri

M12 push-pull cihaz konnektörleri ile yüksek akım ve gerilimleri küçük bir kurulum alanında iletebilirsiniz.

SMD M8 ve M12 cihaz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler

SMT için M8 ve M12 cihaz konnektörleri

SMT lehimleme işlemine entegrasyon için sinyaller, veriler ve güç için M8 ve M12 cihaz konnektörleri.

Endüstriyel Wi-Fi 6 modülleri
HIGHLIGHT
Endüstriyel Kablosuz

Wi-Fi 6/6E ile WLAN modülleri

Wi-Fi 6/6E özellikli yeni nesil WLAN modülleri gerçek zamanlı haberleşme sağlar ve büyük network'leri destekler.

CAPAROC devre kesici sistemi için Modbus/TCP® arayüzüne sahip besleme modülü
Elektronik devre kesiciler

CAPAROC devre kesici sistemi

Modbus/TCP arayüzüne sahip güç modülü.

CAPAROC devre kesici sistemi için EtherCAT® arayüzüne sahip besleme modülü
Elektronik devre kesiciler

CAPAROC devre kesici sistemi

EtherCAT® arayüzlü güç modülü.

PC 16 PCB konnektörler
PCB konnektörleri

Dokunmaya karşı korumalı vida bağlantılı konnektörler

Genişletilmiş dokunma korumasına sahip PC 16 HC serisi konnektörler artık vidalı bağlantı ile de mevcuttur.

Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör
Kontrol teknolojisi

Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör

PLCnext Technology'ye dayalı ölçeklenebilir, güvenli, modüler kontrol ve uzaktan kontrol teknolojisi.

Ayırıcı şalterli dizi bağlantı kutusu örneği
Güneş enerjisi sistemleri için aşırı gerilim koruması

Fotovoltaik sistemler için dizi bağlantı kutusu

İtfaiye anahtarı ile yangın durumunda PV çatı sistemlerinin güvenli bir şekilde kapatılması.

IEC standardına uygun ilk M17 konnektörler
Yuvarlak konnektörler

IEC standardına uygun M17 konnektörler

ONECLICK hızlı kilitleme sistemine sahip IEC 61076-2-117 standardına uygun M17 PRO hibrit konnektörler.

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü
Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

Kontrol panoları ve cihazlar için veri arayüzü

Data Service Interfaces (DSI) ürünlerimiz kontrol panoları ve cihazlardaki bakım çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Veri kabloları

M12 PUSH-PULL network kablosu

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler, kurulum kolaylığı ile karakterize edilir.

Lehimleme işlemleri için M23 hibrit cihaz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler

M23 hibrit PCB konnektörü

Lehimleme işlemleri için yeni M23 hibrit cihaz konnektörleri veri, sinyal ve gücü güvenilir bir şekilde iletir.

MID onaylı AC enerji sayaçları
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi

MID onaylı AC enerji sayaçları

2014/32/EU uyarınca MID onaylı EMpro AC enerji sayaçları, maliyet odaklı enerji verilerinin faturalandırılmasına olanak tanır.

PSR-MIS manyetik emniyet switch'leri
Emniyet switch'leri

Manyetik emniyet switch'leri

Hareketli güvenlik ekipmanlarının durumu güvenli bir şekilde algılanır.

ILC 2250 BI bina kontrolörü
Bina kontrolleri

Merkezi bina otomasyonu için kontrolörler

ILC 2x50 BI ürün gamı daha güçlü bir performans sınıfını içerecek şekilde genişletilmiştir.

Klemens dizisi üretimi için montaj cihazı
İş istasyonu sistemleri

Montaj cihazı

Ergonomik montaj cihazımız, klemens dizilerini rahat ve güvenli bir şekilde üretmenizi sağlar.

DIN rayına monte edilmiş Kuzey Amerika besleme sistemleri için aşırı gerilim koruması
Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

NEMA besleme sistemleri için koruma

VAL-US-SPP: Kuzey Amerika için güvenilir aşırı gerilim koruması, UL Listeli, yenilikçi ve entegrasyonu kolay.

DIN rayı üzerinde network uyumlu PLC-INTERFACE Ethernet gateway uzaktan röle sistemi
Uzaktan röle sistemi

Network uyumlu uzaktan röle sistemi

56'ya kadar I/O kanalına sahip basit uygulamalar için çoklu protokol bağlantılı uzaktan röle sistemi.

DIN rayı üzerinde hizalanabilir akım izleme özelliğine sahip PTCB TM sistemik devre kesiciler
Termik manyetik devre kesiciler

PTCB TM sistemik cihaz devre kesicileri

Termal manyetik devre kesiciler, 8 mm'lik toplam genişlikte güvenilir koruma ve kolay kullanım sağlar.

TRIO POWER güç kaynağı
Duvara montaj için güç kaynakları

Panel montajı için güç kaynakları

Kompakt TRIO POWER güç kaynakları 2,5 kW'a kadar güce ve Push-in bağlantı teknolojisine sahiptir.

XT 1,5 klemens ürün gamı
Klemensler

Push-X teknolojili klemensler

Nominal kesiti 1,5 mm² olan yeni Push-X klemenslerini keşfedin.

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler
Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler

HEAVYCON ile sanayi tipi konnektörlerin özel konfigürasyonu ve kullanımı tamamen aletsizdir.

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler
Sinyal ve güç kabloları

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Önceden monte edilmiş M12 push-pull konnektörler, güvenli sinyal kablolaması ve kolay kurulum sağlar.

DIN rayı üzerinde son derece kompakt force-guided röle modülü
Kuplaj röleleri

Son derece kompakt force-guided röle modülleri

Altı force-guided kontak ve Push-in bağlantı teknolojisine sahip son derece kompakt RIFLINE complete röle modülü.

DIN rayı üzerinde tesisat röleleri ve tesisat kontaktörleri
Tesisat röleleri ve tesisat kontaktörleri

Tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri

Çok yönlü tesisat kontaktörleri ve röleleri, yüksek yük akımlarını güvenilir ve verimli bir şekilde anahtarlar.

Dayanıklı WP 6000 serisi
HMI'lar

Zorlu ortamlar için dayanıklı web panelleri

Zorlu ortamlar için dayanıklı web panelleri. Yeni 6000 serisi dayanıklı web panellerini keşfedin.

DIN rayında kontaktör ve güç rölesi
Solid-state kontaktörler

Üç fazlı solid-state kontaktörler

Solid-state kontaktörler, yüksek anahtarlama frekansları ile sıfır geçiş modunda sessiz, aşınmasız ve yüksüz anahtarlama özelliğine sahiptir.

DIN rayı üzerinde entegre kapasiteye sahip TRIO CAP modülü
DC Kesintisiz Güç Kaynağı

Şebeke arızalarını önleyen tak ve çalıştır çözümü

Kapasite modülü, bakım gerektirmeyen enerji depolama ünitesindeki şebeke arızalarını köprülemek için enerji sağlar.

FP 0,8 SL serisi karttan-karta konnektörler
Karttan-karta konnektörler

0,8 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

FP 0,8 SL FINEPITCH karttan-karta konnektörler ile FP 0,8 serisinin ekransız versiyonları mevcuttur.

500 kW'a kadar DC şarjı için NACS şarj kabloları
DC şarj kabloları

500 kW'a kadar DC şarjı için NACS şarj kabloları

CHARX connect professional soğutmasız HPC şarj konnektörleri artık NACS şarj standardı için de mevcuttur.

Nokta ve kule şeklinde sinyal lambaları
Sinyal lambaları

Akıllı uygulamalar için sinyal lambaları

M22 montajı için özel olarak geliştirilmiş iki uygulama odaklı tasarım.

Yeni nesil CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri
Altyapı şarj soketleri

Azaltılmış toplam derinliğe sahip AC şarj soketleri

Yeni CHARX connect modular tip 2 şarj soketlerini şarj istasyonunun PCB'sine yerden tasarruf sağlayacak şekilde monte edebilirsiniz.

CHARX connect universal CCS şarj girişleri için koruma kapakları
Araç şarj girişleri

CCS şarj girişleri için koruma kapakları

Koruma kapakları, CHARX connect universal CCS şarj girişlerinin temas alanı için IPX5 koruması sağlar.

İki dış ortam hücresel router
Endüstriyel router'lar ve siber güvenlik

Dış ortam hücresel router'lar

Endüstriyel dış ortam hücresel router'lar, dünya çapında ağ özellikli cihazları hücresel network'e bağlar.

Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası
Sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON Power kontak ara parçaları

300 A'e kadar yüksek akım uygulamalarını modüler şekilde kablolayın ve kendi özelleştirilmiş arayüzünüzü oluşturun.

CAPAROC devre kesici setleri
Elektronik devre kesiciler

Hızlı başlangıç için CAPAROC setleri

Yeni devre kesici setleri, sekiz devreyi korumaya başlamanın kolay bir yoludur.

9 ve 15 ışık segmentli sinyal kuleleri
Sinyal lambaları

IO-Link ile yapılandırılabilir sinyal kulesi

İki boyutta mevcut olan yeni sinyal kuleleri, makine ve sistem durumlarını iletmek için IO-Link kullanır.

Bir direğe takılan POS Panelfix PV panel braketi
Saha muhafazaları

POS Panelfix PV panel braketi

PV panel braketi, 20 ila 200 Wp aralığındaki çeşitli panellerin hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesi için.

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
DIN ray muhafazaları

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar

Pasif soğutmalı elektronik muhafazalar ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri daha fazla güç yoğunluğu için hassas bir şekilde yapılandırılmış, simüle edilmiş ve uygulanmıştır.

Virtual PLCnext Control logosu
Sanal kontrol

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – daha fazla esneklik, ölçeklenebilirlik ve bağımsızlık için bir kontrol çözümü.

Yandan kablo çıkışlı CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri
Araç şarj girişleri

Yandan kablo çıkışlı CCS şarj girişleri

CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri artık 90° kablo çıkışı ile de mevcuttur.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge bilişim

Yeni edge cihazı

Yeni edge cihazı VL3 UPC 2440 EDGE, PLC kontrolörleri için benzersiz basitlik ve açıklık sunar.

1.000 kW'a kadar soğutmalı CHARX connect professional HPC şarj kabloları
DC şarj kabloları

1.000 kW'a kadar CCS şarj kabloları

Yeni soğutma konsepti sayesinde, yeni CHARX connect profesyonel HPC şarj konnektörleri 1 MW'a kadar iletim sağlar.

19" formatında yönetilebilir switch'ler
Endüstriyel Ethernet switch'ler

19" formatında yönetilebilir switch'ler

FL SWITCH 5900 serisi yüksek veri performansı, kapsamlı güvenlik özellikleri ve modern TSN mekanizmaları sunar.

PRC 20 serisi güç dağıtıcıları
Montaj konnektörleri

20 A'e kadar geçmeli güç dağıtıcısı

Ön montajlı güç dağıtıcısı, PRC 20 serisi konnektörlerle kolay kurulum sağlar.

DIN rayında APL uygulamaları için aşırı gerilim koruması
Ölçüm ve kontrol teknolojisi ve sinyaller için aşırı gerilim koruması

APL uygulamaları için aşırı gerilim koruması

Phoenix Contact, APL uygulamaları için TERMITRAB'ı iki aşırı gerilim koruma versiyonu ile genişletiyor.

PSR-MM20 aşırı hız ve sıfır hız emniyet rölesi
Aşırı hız ve sıfır-hız emniyet röleleri

Aşırı hız ve sıfır hız emniyet röleleri

Sistem ve makinelerdeki döner parçaların emniyetli hareket takibi.

DIN rayı üzerinde arayüzlü ve arayüzsüz TRIO DC UPS
DC Kesintisiz Güç Kaynağı

Elektrik kesintileri durumunda yüksek kullanılabilirlik

TRIO UPS ile sistem kullanılabilirliğinizi en üst düzeye çıkarın.

Bir bilgisayar ekranında enerji ölçüm cihazları ve EPC ile Energy Management Service On-Premises
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi

Enerji yönetimi yazılımı

Energy Management Service On-Premises, yerel enerji izlemeniz için mükemmel bir çözümdür.

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri
Enerji depolama için konnektörler

Evde depolama için batarya kutup konnektörleri

Ev depolama uygulamalarına yönelik konnektörler, özellikle batarya invertörlerinde kullanım için uygundur.

ICS muhafaza alt kısmı
DIN ray muhafazaları

ICS serisi muhafaza alt kısmı

50 mm genişliğindeki muhafaza alt kısmı, ICS serisinde mümkün olan en geniş PCB yüzeyini sağlar.

DIN rayı üzerinde lityum batarya modülü
Batarya modülleri

IQ Technology'li lityum batarya modülleri

Kapasitesi 284 Wh'a kadar çıkan yeni lityum batarya modülleri de büyük yükleri uzun süre koruyor.

LoRaWAN toprak nem sensörü
Endüstriyel Kablosuz

LoRaWAN toprak nem sensörü

LoRaWAN toprak nem sensörü, toprağın mevcut durumunu belirlemek için kullanılır.

DIN ray montajı için yazılım destekli iş istasyonu sistemi
İş istasyonu sistemleri

Modüler iş istasyonu sistemleri

Clipx BASIC line ile verimli çalışma için kendi özel iş istasyonunuzu kolayca yapılandırabilirsiniz.

XPC serisi PCB konnektörlere genel bakış
PCB konnektörleri

Push-X teknolojili PCB konnektörler

Push-X teknolojisi ile tek telli ve çok telli kablolar doğrudan hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir.

DIN rayında Push-X teknolojili geçmeli klemensler
Geçmeli klemensler

Push-X'li geçmeli klemensler

COMBI geçme bölmesi ile birlikte yenilikçi Push-X bağlantısıyla verimliliğinizi artırın.

DIN rayı için UNO POWER güç kaynağı
Temel fonksiyonelliğe sahip güç kaynakları

Push-in bağlantı ile düşük güç

Push-in bağlantılı, 30 ila 90 W arasında değişen güç için kompakt güç kaynakları.

Renkli RJ45 patch kablolar
Veri kabloları

Renkli RJ45 patch kablolar

RJ45 BUILDING serisindeki yeni renkli patch kablolar CAT6A uygulamaları için uygundur.

Axioline E - dijital IP65 / IP67 IO-Link I/O box'ları, DIO8, DI8
Uzak I/O sistemleri

Saha montajı için IO-Link I/O modülü

IO-Link sinyallerinin alınması ve çıkışı için bir IO-Link master'a doğrudan bağlantı sağlayan I/O cihazları.

Siemens ET200SP HA için Sonlandırma Taşıyıcısı
Standart I/O sistemleri için sinyal marşaling

Siemens ET200SP HA için Sonlandırma Taşıyıcısı

Tak ve çalıştır: Sonlandırma Taşıyıcısı, DIN ray cihazlarını Siemens SIMATIC ET200SP HA'ya bağlar.

THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Otomatik üretim için açılı M12 cihaz konnektörü verimli montaj prosesleri sağlar.

IO-Link kuplör – temel cihaz
Endüstriyel Kablosuz

Temassız güç ve veri iletimi

IO-Link cihazlarının kolay temassız beslemesinden ve kontrol sistemine bakım gerektirmeyen bağlantılarından yararlanın.

DIN rayı üzerinde USB arayüzlü elektrik prizleri
Elektrik prizleri ve servis arayüzleri

USB arayüzlü prizler

Elektrik prizleri, çeşitli cihaz arayüzleri aracılığıyla kolay güç beslemesi sağlar.

DIN rayı üzerinde tek kanallı aşırı gerilim koruması
Güç kaynakları için aşırı gerilim koruması

VALVETRAB SPP – kolay ve güvenli

Çok yüksek düzeyde güvenlik ve verimlilik: VALVETRAB SPP artık çeşitli gerilim seviyelerine sahip tek konumlu versiyonlarda mevcuttur.

Yakınlık anahtarları için direnç ağı
Yakınlık anahtarları için direnç ağı

Yakınlık anahtarları için direnç ağı

Direnç ağı, yüzer kontakların ve yakınlık anahtarlarının hat arızası izlemesi için kullanılır.

Az bakım gerektiren UV inkjet kart yazıcı
UV LED yazıcılar

Yenilikçi UV inkjet yazıcı

Az bakım gerektiren BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı ile kart malzemelerinin verimli bir şekilde markalanması.

Özel montajlı CHARX connect universal CCS şarj girişleri
Araç şarj girişleri

Özel montajlı CCS şarj girişleri

CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişlerini ilk kez montajlı kablo setiyle birlikte sunuyoruz.

DIN rayı için UNO POWER güç kaynağı
Temel fonksiyonelliğe sahip güç kaynakları

Şarj altyapısı için çözüm

Şarj altyapısında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş kompakt 12 V güç kaynağı.

Ters polariteye karşı korumalı BPC serisi konnektörler
Enerji depolama için konnektörler

Batarya kutup konnektörleri

Kutupların tersine dönmesine karşı korumalı BPC konnektörleri, akü modüllerini bağlarken özellikle yüksek düzeyde esneklik ve güvenlik sağlar.

CHARX control vehicle araç şarj kontrolörü
Araç şarj kontrolörleri

CCS şarjı için araç şarj kontrolörü

CHARX control vehicle, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasındaki üst düzey haberleşmeyi yönetir.

Çeşitli ekran boyutlarına sahip VL3 FPM
Dokunmatik monitörler

Düz ekran dokunmatik monitörler

VL3 FPM, 10,1 ila 23,8 inç düz ekran dokunmatik monitörlerdir ve VL3 panel PC portföyünü genişletir.

UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu
DIN ray muhafazaları

Esnek PCB tutucu sistemi

UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu, farklı boyutlardaki PCB'leri takmak için kullanılabilir.

PSR-MC35 Ex i kendinden emniyetli güvenlik rölesi
Emniyet röleleri

Ex alanı için güvenlik röleleri

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli sinyal jeneratörlerinin izlenmesi.

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
Data konnektörleri

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

Entegre transformatörlü RJ45 PCB konnektörleri dalga lehimleme ve yeniden akış işlemleri için uygundur.

Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi
DIN ray muhafazaları

Kompakt kontrolörler için muhafaza sistemi

Sadece 12 mm'lik modül genişliğiyle ME-IO Slim, özellikle dar kontrolörler ve I/O sistemleri için uygundur.

BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri
DIN ray muhafazaları

Push-in PCB klemensleri

FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serisi BC 17,8 (1 HP) elektronik muhafazası için push-in PCB klemensleri.

BC modüler serisi elektronik muhafazalar için Push-in bağlantılı üst parçalar
DIN ray muhafazaları

Push-in bağlantı için konfigüre edilebilir üst muhafaza parçaları

BC modüler serisinin üst muhafaza parçalarıyla, muhafazanın ön tarafındaki kullanışlı Push-in bağlantısından yararlanırsınız.

Zorlu ortamlar için yönetilen anahtarlar
Endüstriyel Ethernet switch'ler

Sağlam yönetilebilir switch'ler

Raptor portföyündeki Katman 2 anahtarları, zorlu ortamlardaki uygulamalar için idealdir.

Soketli LED kontrol panosu lambası
Kontrol panosu lambaları

Soketli LED kontrol panosu lambası

Işık, AC geniş aralıklı girişi ve ülkeye özgü soketleri sayesinde evrensel olarak kullanılabilir.

Axioline P uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümüne yönelik I/O modülleri
Uzak I/O sistemleri

Sıcaklık ölçümü için I/O modülleri

Axioline P uzak I/O sistemi için direnç sıcaklık dedektörlerinin (RTD'ler) bağlantısı.

Axioline F uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümü I/O modülü
Uzak I/O sistemleri

Sıcaklık ölçümü için I/O modülü

Axioline F I/O sistemi için direnç sıcaklık detektörlerinin (RTD'ler) bağlantısı.