CONTACTRON Speed Starter'ın çok çeşitli versiyonları mevcuttur: 0,25 ile 1,5 kW arasında performans sınıfları, EMC filtreli ve filtresiz ve tek veya üç faz şebeke girişli. CONTACTRON Speed Starter, cihazın yanlışlıkla değiştirilmesine karşı korumanın yanı sıra, özel olarak tanımlanabilen bir kodla da korunabilir. Uygulamanız için uygun ürünü seçin.
45 mm genişliğinde CONTACTRON Hızlı Yol Vericiler için motor hatlarına yönelik kapak