CSS 0.75-3/3 - Hızlı başlatıcı
1201695

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 0,75 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve konfigüre edilebilir hız özelliğine, konfigüre edilebilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler