Sürdürülebilir e-mobilite için şarj teknolojisi

Küresel E-mobilite pazarı için mobilite dönüşümünü hızlandıran teknolojik açıdan öncü çözümler geliştiriyoruz.
Elektrikli araçların ve elektrikli araç şarj istasyonlarının bulunduğu bir şarj parkında duran iki kişi

E-mobilite için teknoloji partneriniz

Geniş e-mobilite şarj teknolojisi portföyümüzle rolümüzü, müşterilerimizi ve toplumu güçlendirmek ve onlarla iş birliği yapmak olarak görüyoruz. Elektrifikasyon ve dijitalleşme yoluyla, sürdürülebilir mobiliteye geçişi hızlandırmak, küresel ısınmayı durdurmak ve iklimi korumak istiyoruz.

CHARX'ı keşfedin Güçlü ürünler – özellikle e-mobilite için geliştirildi

İnteraktif görüntü haritası: CHARX ürün gamına genel bakış
AC şarj kabloları
NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T konnektörlü Mode 3 şarj kabloları – ergonomik, sağlam ve yüksek kaliteli.
AC şarj kablolarına git
DC şarj kabloları
NACS, CCS ve GB/T konnektörlü DC şarj kabloları – DC şarj cihazlarından HPC şarj parklarına kadar tüm uygulamalar için.
DC şarj kablolarına git
Altyapı şarj soketleri
Taşınabilir AC şarj kablosu için modüler tip 2 şarj soketleri – LED ekranlı, panjurlu ve sıcaklık sensörlü.
Altyapı şarj soketlerine git
Aşırı gerilim koruması
Şarj noktalarını ve araçları yıldırım düşmesi ve anahtarlama işlemlerinin neden olduğu hasarlara karşı korur.
Aşırı gerilim korumasına git
Araç şarj girişleri
Ticari araçlar ve her türlü mobil makinenin AC ve DC şarjı için evrensel araç şarj girişleri – NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T standartlarına uygun.
Araç şarj girişlerine git
Güç elektroniği ve güç dağıtımı
EV şarj istasyonlarına verimli ve ölçeklenebilir DC besleme sağlayan güç ve dağıtım modülü.
Güç elektroniği ve güç dağıtımına git
AC şarj kontrolörleri
Modüler mode 3 şarj kontrolörleri – araçtan şebekeye, tak ve şarj et ve kalibrasyon mevzuatına hazır.
AC şarj kontrolörlerine git
DC şarj kontrolörleri
Modern elektrikli araç hızlı şarj istasyonları için tamamen programlanabilir DC şarj kontrolörleri – esnek kullanım, kolay entegrasyon ve geleceğe hazır tasarım.
DC şarj kontrolörlerine git
Araç şarj kontrolörleri
CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araçlar için şarj kontrolörleri – üniversal kullanım ve araçtan şebekeye uyumlu.
Araç şarj kontrolörlerine git
Bir elektrikli kamyonu MCS şarj konnektörüyle şarj eden çalışan

Megawatt Şarj Sistemi (MCS) Ağır ticari araçlar için 4,5 MW'a kadar şarj gücü

Megawatt Şarj Sistemi (MCS), ağır hizmet araçları için uluslararası standartlara sahip bir hızlı şarj sistemi haline gelmesi planlanan bir çözümdür ve maksimum 3.000 A ve 1.500 V değerlerinde 4,5 MW’a kadar şarj gücü sağlar.

Phoenix Contact, CharIN MCS görev gücünün 2018 yılında oluşturulmasından bu yana MCS şarj standardının geliştirilmesine yönelik gereklilikleri tanımlamak için çalışıyor. 2020 yılından bu yana, IEC bünyesindeki uluslararası proje ekibine ve DKE’deki (Alman Elektroteknik, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu) Alman ulusal teknik komitesine liderlik ederek, IEC TS 63379 kapsamında MCS konnektörünün küresel standardizasyonunu da aktif olarak destekliyoruz.

2026 yılının 4. çeyreğinden itibaren, Phoenix Contact’ın alışılmış yüksek kalitesiyle – güvenilir, güçlü ve bakımı kolay – 2,25 MW’a kadar şarj gücü (1.500 V anma geriliminde 1.500 A) sağlayan ilk MCS şarj kablolarını sunmayı planlıyoruz. Web sitemizde detaylı ürün bilgisi alabilir ve sipariş edilebilir ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Özel irtibat kişiniz

Ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile ilgili tüm sorularınız için

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
e-mobilite projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım. Mobilite dönüşümünü birlikte şekillendirelim!
Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

2013'teki kuruluşumuzdan bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde e-mobilite şarj teknolojisi uzmanıyız. Dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanımız ve 33.200 m² üretim alanımızla portföyümüzde, şarj altyapısının geliştirilmesi ve hizmet araçları ile mobil makinelerin elektrifikasyonu için 700'ün üzerinde CHARX ürünü yer alıyor.

CCS hızlı şarj teknolojisinin öncüsü ve ortak mucidi, sıvı soğutmalı HPC şarj kabloları alanında pazar lideri ve uluslararası standardizasyon sürecinde kilit bir aktör olarak, sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişe öncülük ediyoruz. Misyonumuz, yüksek performanslı, güvenilir, network'e bağlı ve geleceğin taleplerini karşılamaya hazır şarj teknolojisi geliştirmektir.

IEC, DKE ve CharIN logolarının da yer aldığı bir teknik sunum esnasında dinleyiciler

Küresel standardizasyon alanında kilit rol oynayan aktör IEC, DKE ve CharIN ile birlikte mobilite dönüşümünü hızlandırıyoruz

Ulaşım sektörünün elektrifikasyonuna öncülük ediyoruz – yalnızca şarj teknolojisi üreticisi olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir kilit aktör ve küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlayan bir kuruluş olarak.

IEC ve DKE bünyesindeki Alman ayna komitelerinde uluslararası proje ekiplerinin lideri olarak, endüstri, test enstitüleri ve altyapı ortakları arasında köprü kuruyor, yeni şarj standartlarına ilişkin teknik şartnamelerin şekillendirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor ve uluslararası standardizasyona giden süreci hızlandırıyoruz.

Önde gelen otomobil üreticileri ve TÜV SÜD belgelendirme kuruluşu ile birlikte 2015 yılında Şarj Arayüzü Girişimi'nin (CharIN) kurucu üyelerinden biri olduk. Günümüzde 300'den fazla üyesiyle CharIN, CCS, NACS ve MCS gibi tek tip şarj standartlarını savunan dünyanın önde gelen kuruluşudur.

Küresel satış iştiraklerimiz aracılığıyla, ulusal standardizasyon kuruluşlarında kabul görmeyi sağlıyor, elde ettiğimiz sonuçları küresel ölçekte yaygınlaştırıyor ve güvenli, birbiriyle uyumlu şarj sistemlerine yönelik güveni pekiştiriyoruz.