Her ikisi de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarına yönelik uluslararası standartlara uygun olan CCS tip 1 ve CCS tip 2 şarj standartları arasında seçim yapabilirsiniz.
Dünyada ilk: Entegre kontrolörlü CCS şarj girişi
CHARX connect advanced nedir?
CHARX connect advanced, dünyanın ilk entegre şarj kontrolörlü CCS araç şarj girişidir. Yerden tasarruf sağlar, harici kontrol cihazlarının yerini alır ve basit sistem entegrasyonu ve üst düzey servis kolaylığı için kablolamayı ve hata kaynaklarını azaltır. Ayrılabilir şarj girişi hızlı değişim sağlar. 800 A'e kadar şarj gücü, esnek kablo çıkışları ve CCS tip 1 ve 2 özellikleriyle elektrikli otobüsler, elektrikli kamyonlar, ağır ticari araçlar ve arazi araçları için idealdir. Halihazırda talep üzerine numuneler temin edilmekte olup, 2026 yılının 3. çeyreğinden itibaren seri üretime başlanacaktır.
Bir bakışta avantajlarınız
-
Entegre zekâ: Entegre DC şarj kontrolörüne sahip dünyanın ilk CCS araç şarj girişi, tasarım, yapılandırma ve kurulum sırasında kurulum alanı, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Opsiyonel olarak kontrolörsüz de temin edilebilir.
-
Yüksek şarj gücü: Boost Modu'nda 800 A'e kadar çıkan CHARX connect advanced, HPC özelliğine sahiptir ve zorlu uygulamalar için mükemmeldir.
-
Maksimum servis kolaylığı: Tak çıkar bağlantı kabloları, bakım sırasında şarj girişinin veya yüksek gerilim kablolarının kolayca değiştirilmesini sağlar.
-
Modüler ve esnek: AC ve DC kabloları için üç çıkış yönü, seçilebilir kesitler ve kablo uzunlukları maksimum esneklik sağlar.
-
Ek özellikler: Koruma kapağı, şarj sonlandırma düğmesi, temas alanı aydınlatması ve LED durum göstergesi yüksek düzeyde kullanım kolaylığı sağlar.
Şarj girişi ve kontrolör – dünyada bir ilk, detaylarıyla
Entegre zekâ – dünyada benzersiz Şarj girişi ve kontrolör tek komponentte birleştirildi
CHARX connect advanced, doğrudan entegre şarj kontrolörüne sahip ilk CCS şarj girişidir. Kontrol ünitesi hem mekanik hem de elektriksel olarak doğrudan şarj girişine bağlıdır. Bu, harici kontrol cihazlarına ve ek arayüzlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Sistem mimarisi daha basit hale getirilmiş, montaj alanı küçültülmüştür. Tüm şarj haberleşmesi, PLC aracılığıyla doğrudan şarj girişi üzerinden gerçekleşir. Zaten her şey koordine edilmiş ve ayarlanmış olduğundan, araç üreticisinin artık haberleşme protokollerini uygulama konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Kontrolör ve şarj girişinin tek bir bileşende birleştirilmesi, mevcut araç mimarilerine entegrasyonu kolaylaştırır ve sistem mükemmel şekilde koordine edildiği için sistem entegratörlerinin geliştirme maliyetini azaltır.
Teknik özellikler:
- Şarj standartları: CCS tip 1, CCS tip 2
- Boost Modunda DC şarj akımı: 800 A'e kadar
- Kalıcı DC şarj akımı: 200 A, 250 A, 400 A
- DC kablo kesiti: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
- DC nominal gerilim: 1.000 V
- Kablo çıkışı: 90° sol, 90° sağ, düz
- Kablo uzunluğu: 2 m, 5 m, diğer uzunluklar talep üzerine
- Numune kablo uzunluğu: 5 m
- Aktüatör: 12 V, 4-kutuplu
- Montaj derinliği: 128,5 mm
- DIN 70121 ve ISO 15118'e uygun olarak PLC'den CAN'a DC şarj haberleşmesi
- VCU kontrollü OBC ile bağlantılı olarak AC şarj haberleşmesi
- CP, PP, PE, kilitleme aktüatörü, sıcaklık sensörleri, LED durum göstergesi, şarj sonlandırma düğmesi ve aydınlatmanın kontrolü
- Karayolu araçları için E1 onayı
- VDV 261 uyarınca otobüslerin ön koşullandırılması
- UNECE R155 ve R156 uyarınca siber güvenlik için hazırlanmıştır
- ISO 26262 ASIL B'ye kadar güvenlik işlevlerinin işlenmesi
- Başlangıç süreleri 100 ila 200 ms olan gerçek zamanlı uygulama
Neden kontrol ünitesini şarj girişine entegre ediyoruz? Bunun sunduğu avantajlar nelerdir?
Araç şarj girişi ile şarj kontrolörünün tek bir üründe birleştirilmesi, üreticiler ve operatörler için belirleyici avantajlar sunar. Ayrı ayrı bileşenler takmak yerine, tüm kontrol mantığı doğrudan şarj soketine entegre edilmiştir. Entegre kontrolör, elektrikli araç şarj istasyonu ile tüm PLC haberleşmesini doğrudan şarj girişi üzerinden gerçekleştirir. Tüm protokoller zaten sisteme entegre edildiğinden, araç üreticilerinin kendi haberleşme arayüzlerini uygulamalarına gerek yoktur. Kompakt tasarım, malzeme ve montaj maliyetlerini düşürürken, genel sistemdeki arıza olasılığını da azaltır.
Şarj girişi ve kontrolör tek bir kaynaktan geldiği için satın alma ve koordinasyon karmaşıklığı azalır. Daha az tedarikçi, daha az arayüz, daha az risk ve daha hızlı belgelendirme anlamına gelir. Sonuç: maksimum şarj gücü ve güvenilirliği ile sağlam, yerden tasarruf sağlayan uygun maliyetli bir çözüm.
Modüler, aletsiz bağlantı sistemi Kolay bakım ve maksimum esneklik için
CHARX connect advanced, farklı kesit seçenekleri ve farklı kablo çıkış yönleriyle modüler bir AC ve DC bağlantı sistemi sunar. Kablo konnektörleri şarj girişinden kolayca çıkarılabildiğinden, servis gerektiğinde şarj girişi ek alet gerekmeden değiştirilebilir. Bu, bakımı büyük ölçüde kolaylaştırır.
CHARX connect advanced modüler sistem Sadece dört adımda özelleştirilebilir
Şarj girişi, sistem mimarisinde maksimum esneklik için entegre kontrolörlü veya kontrolörsüz bir seçenek olarak mevcuttur. Lütfen dikkat: Numune yalnızca entegre bir kontrolör ile kullanılabilir.
Optimum kablo yönlendirmeyi tanımlayın: Düz arkaya, 90° sola veya 90° sağa. Kablolar 2 m ve 5 m standart uzunluklarda mevcuttur. Kurulum durumuna tam olarak uyacak şekilde özel uzunluklar da temin edilebilir. Numuneler 5 m kablo uzunluğu ile mevcuttur.
Sürekli akım taşıma kapasitesi kablo kesitine bağlıdır. Şu opsiyonları seçebilirsiniz:
- 70 mm² ile 200 A
- 95 mm² ile 250 A
- 120 mm² ile 400 A
Boost Modu'nda, kısa süreler için 800 A'e kadar akımlar mümkündür.
Yerleşik özellikler En üst düzeyde kullanım kolaylığı ve IP koruması
- Şarj sonlandırma düğmesi: Şarj işleminin doğrudan araç şarj girişinde hızlı ve emniyetli şekilde kesilmesini sağlar.
- LED şarj durumu göstergesi: Mevcut şarj durumu hakkında net görsel geri bildirim sağlar. Renkler, ilgili servis aracında ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Temas bölgesinin aydınlatılması: Zayıf aydınlatma koşullarında bile güvenli ve rahat bağlantı sağlar.
- Temas bölgesinde en yüksek koruma sınıfları: IP6K6K ve IP6K9K toza, yüksek basınçlı temizliğe ve buhar püskürtmeli temizliğe karşı maksimum dayanım sağlar.
- Tam sızdırmazlık: Şarj girişinin tamamı IP67 koruma sınıfına uygun olup toza ve geçici suya daldırmaya karşı tam koruma sağlar.
- IPX5 sınıfı koruma kapağı: Tazyikli suya karşı ek koruma sağlar ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar.
Tüm ayrıntıları 3D deneyimleyin
Dünyada bir ilk olan CHARX connect advanced ürünümüzü tüm detaylarıyla inceleyin. Entegre kontrolörlü tip 2 CCS araç şarj girişi, yakınlaştırma ve döndürme fonksiyonları kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.
Size özel irtibat kişisi
Entegre kontrolörlü araç şarj girişi ve numune talepleriyle ilgili tüm sorularınız için
Sık sorulan sorular (SSS)
Serinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. Entegrasyonu erken aşamada test etmek için talep üzerine numuneler temin edilmektedir. Bu sayfadaki formu kullanarak sipariş verebilirsiniz. Ekibimiz iki iş günü içerisinde size geri dönüş yapacaktır.
CHARX connect advanced, CCS araç şarj girişini entegre bir şarj kontrolörü ile ilk kez tek bir bileşende birleştiriyor. Bu, harici kontrol cihazlarına, karmaşık kablolamaya ve ek arayüzlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Böylece parça sayısı ve hata kaynakları azalır ve sistem entegrasyonu basitleşir. Araç üreticileri için bu, daha az geliştirme işi, daha az tedarikçi, daha kısa pazara sunma süresi ve daha kompakt bir mimari anlamına geliyor.
CHARX connect advanced, boost modunda 800 A'e kadar akımları destekler ve elektrikli otobüsler, hizmet araçları ve arazi makineleri gibi kısa şarj sürelerine sahip uygulamalar için idealdir. CCS tip 1 ve tip 2 olarak mevcuttur ve tüm DC hızlı şarj standartlarını karşılar. Sürekli akım: 70 mm²'de 200 A, 95 mm²'de 250 A, 120 mm²'de 400 A. Entegre kontrolör, maksimum performans ve güvenilirlik için şarj altyapısı ile haberleşmeyi optimize eder.
CHARX connect advanced, DC şarj için DIN 70121 ve ISO 15118 haberleşme standartlarına uygundur. Kontrolör, ISO 26262 ASIL B uyarınca fonksiyonel emniyet için tasarlanmış ve UNECE R155/R156 uyarınca siber güvenlik için hazırlanmıştır. Bu, araç üreticilerine artan güvenlik ve veri koruma gereksinimlerini karşılayan güçlü ve geleceğe hazır bir çözüm sağlar.
Bu çözüm, yüksek şarj gücü isteyen elektrikli otobüsler, ağır hizmet araçları ve arazi makineleri için idealdir. Ticari kullanım için sağlam, servis dostu sistemlere ilişkin gereksinimleri karşılar. Esnek kablo çıkışları ile ürün farklı araç mimarilerine entegre edilebilir.
Şarj girişi ayrılabilir özelliktedir ve konnektörler aracılığıyla araç mimarisine bağlanır. Servis gerektiğinde, sabit montajlı kablolar sökülmeden hızlıca değiştirilebilir.
Araç bileşenlerinden şarj altyapısına kadar, E-mobilite için uçtan uca çözümler sunuyoruz. CHARX connect advanced araçta eksiksiz bir sistem oluşturur: Kontrolörlü şarj girişi, kablolar, koruma kapağı, aydınlatma ve LED şarj durumu göstergesi gibi özellikler. Bu, şarj altyapısı ve enerji yönetimi için geniş CHARX ürün portföyümüzle tamamlanmaktadır. 500'den fazla ürün ve IATF onaylı süreçler, en yüksek kalite ve güvenliği garanti eder.
CharIN e. V.'nin kurucu üyesi olarak, CCS ve megawatt şarj gibi küresel standartları aktif bir şekilde destekliyoruz. CHARX ürün portföyümüzle, araç bileşenlerinden şarj altyapısına kadar uçtan uca bir sistem sunuyoruz. Güvenilir bir iş ortağı olarak, OEM'lere ve entegratörlere projelerinin uygulanmasında destek veriyoruz.
Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız
Phoenix Contact E-Mobility, kurulduğu 2013 yılından bu yana Phoenix Contact Grubu bünyesinde E-mobilite şarj teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır. Dünya çapında 800'den fazla çalışanımız ve 33.200 m² alan üzerinde 25 üretim hattımızla, network'e bağlanmış bir şarj altyapısının geliştirilmesi ve araçların elektriklendirilmesi için 500'den fazla ürün sunuyoruz. IATF sertifikası ile şirket, otomotiv endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılamaktadır.