Verimli enerji izleme, ISO 50001 uyarınca enerji yönetimi sisteminizin temelini oluşturur. Enerji izleme portföyümüzün optimum etkileşiminden ve kullanıcı dostu olmasından yararlanın. Enerji ölçüm cihazlarımız, enerji sayaçlarımız, akım transformatörlerimiz ve ölçüm transdüserlerimiz, enerji verisi elde etmeye yönelik tüm uygulamaları kapsar. Geleceğe yönelik haberleşme ve yazılım çözümleri, enerji verilerinizi entegre etmenize, görselleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olur.
Sadece üç adımda enerji ölçümü için pratik olarak yapılandırılabilen enerji ölçüm cihazları
Faturalandırma amaçlı enerji sayaçlarıyla maliyet merkezine özel enerji verileri faturalandırması
Enerji yönetimi yazılımı ile enerji verilerinizin anlamlı bir şekilde görselleştirilmesi ve analiz edilmesi
İlk kez kurulumlar ve kolay güçlendirme için kapsamlı akım trafosu portföyü
Geniş bir ölçüm transdüseri yelpazesi ile çok çeşitli akım ve gerilim ölçüm teknolojisi gereksinimlerini karşılayın
Gelecekteki akıllı enerji yönetim sisteminiz için ürün ve hizmetler
Enerji verimliliği gerçek bir ekonomik başarı faktörüdür. Bu yüzden bir enerji yönetim sisteminin uygulanması kolay olmalıdır. Yenilikçi ve koordineli sensör teknolojisi ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin toplanması söz konusu olduğunda size büyük oranda tasarruf sağlayabilir. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.
Enerji İzleme için Haberleşme Arayüzlerimiz
Enerji yönetimi yazılımı
Enerji yönetimi yazılımımız ve hizmetlerimiz, enerji yöneticilerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış olup enerji verilerinizi ISO 50001'e uygun olarak izlemenize ve analiz etmenize destek olur.
PACT RCP Rogowski bobinine dayanan sonradan montaja uygun akım trafolarımız, 4.000 A'e kadar alternatif akımları alır ve bunları aşağı yöndeki ölçüm transdüserinin türüne bağlı olarak bir AC ikincil akıma ya da bir AC mV sinyaline dönüştürür.
Çok fonksiyonlu EMpro enerji ölçüm cihazları, enerji verilerinizi toplar ve verilerin daha üst seviye kontrol ve yönetim sistemlerine iletilmesi için çok sayıda seçenek sunar.
Gelecek odaklı enerji yönetiminiz için kapsamlı enerji izleme portföyümüzü keşfedin
Enerji ölçüm cihazlarımız, enerji izleme portföyümüzün tam merkezindedir. EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla gelecekteki enerji yönetimi sisteminizi tasarlayın: Entegre REST arayüzü üzerinden enerji verilerini herhangi bir tarayıcı ile yerel network'ünüze entegre edin. Veya EMpro ile doğrudan buluta girin. Ölçüm ve cihaz verilerinize dünyanın her yerinden erişin ve Nesnelerin İnternetindeki ek akıllı hizmetlerden yararlanın.
Enerji ve güç ölçüm teknolojisi
İster karmaşık enerji ölçümü, ister basit maliyet muhasebesi veya fotovoltaik sisteminizdeki performans izleme olsun: Enerji ve performans ölçümüne yönelik ürünlerimiz, enerji izlemenizle ilgili tüm elektriksel değişkenleri kaydeder.
Faturalandırma amaçlı AC enerji sayaçları
Faturalandırma amaçlı DC enerji sayaçları
Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
Proficloud.io'da opsiyonel akıllı hizmetlerle IoT özellikli enerji ölçüm cihazları
SOLARCHECK PV string izleme sistemimiz, PV panellerdeki akım ve gerilimleri izlemek için özel olarak tasarlanmıştır.
İster yeni bir kurulum için ister hızlı ve kolay yenileme için: Akım trafolarımız size 4.000 A AC'ye kadar alternatif akımları sekonder akımlara dönüştürmek için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar:
Pencere tipi, bara ve sargılı akım trafoları
Rogowski bobinini temel alan yenileme için akım trafoları
Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.