Pazarlama sloganı: Sabit olmayan alanlarda yeni kurulumlar için akım transformatörleri

Yeni kurulumlar için akım trafoları

Yeni kurulumlar için PACT akım trafolarımız, 4.000 A AC'ye kadar alternatif akımları dönüştürmek için tam bir portföy sunar. PACT akım trafoları, akım ölçüm çalışmalarınıza uygun olarak farklı dönüştürme oranları, doğruluk sınıfları ve nominal güçlere sahip olan bara, pencere tipi ve sargılı akım trafoları olarak sağlanır.

Avantajlarınız

  • Hasarlara karşı koruma: Sabit klemens kapağının 90° döndürülmesi ile akım trafosunun kısa devre yapması
  • Esnek sabitleme seçenekleriyle farklı montaj tipleri
  • Nominal primer akımın %120'si olan termal nominal sürekli akımla pik yüklerin güvenli tespiti
  • 1.000 V'a (L-N) kadar yüksek nominal yalıtım gerilimleriyle yüksek elektriksel
    güvenlik
  • 30 mm'lik ince gövde yapısıyla yer tasarrufu sağlayan tasarım

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

PACT akım trafosu: Döndürülebilir klemens kapağının manuel kullanımı
Farklı montaj seçeneklerine sahip PACT akım trafoları
Nominal akımın %120'sine kadar pik akım için simgeli PACT akım trafosu
PACT akım trafosu: Döndürülebilir klemens kapağının manuel kullanımı

Tüm bağlantı noktaları, sabit klemens kapağının 90° döndürülmesiyle hemen erişilebilir hale gelir. Aynı zamanda, aktif çalışma sırasında iletkenlerin sekonder taraftan ayrılması durumunda hasara karşı korumak için akım trafosu kısa devre edilir. Kanıtlanmış vidalı bağlantı teknolojisi, elektrik kablolarının güvenli bağlantısını sağlar.
Muhafazaya sabitlenmiş döndürülebilir kapak size daha fazla avantaj sağlar: Birincisi kaybolması mümkün değildir, ikincisi de orijinal pozisyonuna geri çevirdiğinizde dokunmanın güvenli olduğunu görsel olarak anında anlayabilirsiniz.

Farklı montaj seçeneklerine sahip PACT akım trafoları

PACT akım trafoları ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı montaj seçenekleriyle gelir:

  • Akım trafosunun tipik montajı, dahil edilmiş aksesuarlarla doğrudan baraya yapılır
  • Montaj panelindeki tak-çıkar ayaklar aracılığıyla akım trafosu vida bağlantısı dahildir
  • DIN raylara montaj, opsiyonel olarak geçmeli adaptörlerle mümkündür

Nominal akımın %120'sine kadar pik akım için simgeli PACT akım trafosu

PACT akım trafoları, yüksek pik akımları hasar riski olmadan güvenli şekilde ölçmenizi sağlar. Çünkü, PACT akım trafoları primer nominal akımın %120'si oranında sürekli nominal akım için tasarlanmıştır Dolayısıyla 1,2 kez daha büyük bir nominal akımda 10 VA nominal gücünde bir PACT akım trafosu sürekli olarak 14,4 VA verebilir.

Yüksek elektriksel güvenlik

PACT akım trafolarının muhafaza duvarları 14 mm'lik bir kaplamaya sahiptir, dolayısıyla standardın gerektirdiğinden daha iyi bir elektriksel güvenlik sunar. Bu kaplamalar, hava boşlukları ve atlama mesafelerini önemli ölçüde arttırır ve böylece primer taraftan sekonder tarafa elektrik kıvılcımlarını önler.
Geleneksel 720 V trafolarının nominal izolasyon gerilimi yalnızca 416 V'tur (L-N). PACT akım trafoları, 1.000 V'a (L-N) kadar maksimum nominal izolasyon gerilimine olanak tanır.

EN 61869

(Trafo standardı)

PACT MCR-V...

Nominal izolasyon gerilimi
Çalışma gerilimi 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1.000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1.000 V (L-N) PACT
Trafo testi için darbe dayanım gerilimi
277 V'ta (L-N) 3 kV 6 kV
1.000 V'ta (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü